Jetzt auch analog: Turcks Neigungssensoren mit hybridem Messprinzip
Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang
Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS-/Gyroskop-Signal jetzt auch mit klassischem Analogausgang verfügbar
Turck erweitert sein bestehendes Portfolio an QR20-Neigungswinkelsensoren mit IO-Link oder Schaltausgang um neue Geräte mit Analogausgang. Auch die neuen Sensoren sind als einachsige Geräte für statische (B1N) oder bewegte Applikationen (B1NF) sowie als zweiachsige Sensoren für statische (B2N) oder bewegte Applikationen (B2NF) erhältlich. Die QR20-Inklinometer generieren ihr Signal aus der Fusion zweier Messprinzipien: einem Gyroskopsignal und einer MEMS-Beschleunigungsmessung (Micro-Electro-Mechanical Systems). Durch die Kombination der Messprinzipien blenden sie Stöße und Vibrationen deutlich effektiver aus als Geräte mit herkömmlichen Signalfiltern. Daher liefern die Geräte eine bislang unerreichte Dynamik für bewegte Applikationen oder vibrierende Maschinen, unter anderem für Positionier- und Hebeapplikationen.
Ihre Vorteile
- Präzise Steuerung durch schnelle und akkurate Sensorsignale
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank Wasserwaagen-Funktion und Easy-teach
- Einfache Anpassung an die Applikation durch flexible Messbereiche
Messbereiche flexibel einstellbar
Der Analogausgang der QR20-Sensoren ist auf unterschiedlichen Wegen konfigurierbar: neben den klassischen Varianten mit 0…10 V oder 4…20 mA können die Signalbereiche 0…20mA, 0,1…4,9V; 0…5V oder 0,5…4,5V per IODD-Konfigurator eingestellt werden. Alternativ lassen sich die Messbereiche pro Achse entweder durch Texteingabe des Winkelwerts oder durch Übernahme der jeweiligen Winkelposition einstellen. Zudem können die Sensoren über Pin 5 oder einen Easy-Teach-Adapter eingelernt werden. Durch Anpassen des Messbereichs können Anwender die volle Auflösung ihres Eingangs selbst auf einem schmalen Winkelausschnitt nutzen.
LED-Wasserwaage erleichtert Inbetriebnahme
Eine „Wasserwagen-Funktion“ erleichtert die Montage der Geräte. Die LED zeigt mittels Blinkfrequenz an, wann der Sensor waagerecht positioniert ist. So kann er ohne Zubehör fehlerfrei und sicher montiert werden. Durch den Einsatz transluzenter Kunststoffe konnte auf LED-Linsen als potenzielle Gehäuseschwachstelle verzichtet werden.
BRANCHEN
- Intralogistik
- Verpackungsindustrie
- Maschinenbau
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Fusionsmessprinzip für dynamisches Signal
- Arbeitstemperaturbereich -40…85 °C
- Schockfestigkeit 200 g
VERWANDTE INHALTE
Elevator Pitch: Dynamische Neigungssensoren (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
Neigungssensor beschleunigt Plattformausrichtung
Inclinometer mit Fusionstechnologie verbessert in Blasformmaschinen die Ausrichtung der Plattform
Aus der Produktfamilie: B1NF- und B2NF-Neigungssensoren mit IO-Link
Erfahren Sie mehr über die ein- und zweiachsigen B1NF- und B2NF-Neigungssensoren für schnelle Regelkreise
Aus der Produktfamilie: Dynamische Neigungssensoren mit Schaltausgang
Erfahren Sie mehr über Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS- und Gyroskop-Signal für bewegte Applikationen und Schaltausgang
PRODUKTDATEN
Alle Details zu den QR20-Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster
Land wählen
Turck weltweit