Your Global Automation Partner
Klingt überheblich? Urteilen Sie selbst. Kein Automatisierungshersteller zuvor hat Fluidsensorik entwickelt, die alle vier Messgrößen – Strömung, Druck, Temperatur und Füllstand – mit einer Sensorfamilie aus einem Guss erfasst.
Eine Sensorgeneration, die frei ist vom Vermächtnis ihrer Vorgänger-Produkte – einzig den Anforderungen und den Applikationen unserer Kunden verpflichtet.
Das Ergebnis ist ein intuitives Bedienkonzept über alle Gerätetypen hinweg, das Inbetriebnahme und Handling leichter macht als je zuvor. Der Verzicht auf mechanische Taster ermöglichte zudem die Konstruktion eines Gehäuses, das mit Schutzart IP69K besonders robust ist. Modulare Prozessanschlüsse erlauben kundenspezifische Kombinationen von Front-End, Sensoreinheit und Back-End innerhalb kurzer Lieferzeiten. Über IO-Link stellen die Sensoren Zusatzinformationen für Condition Monitoring oder Sensor-to-Cloud-Lösungen bereit, um das volle Potenzial der Sensorfamilie auszuschöpfen.
Fluid+ – die Sensorfamilie der nächsten Generation.
Die Philosophie hinter der Fluid+ Sensorplattform lautet: Alles, was einheitlich designt werden kann, wird einheitlich umgesetzt. Das schafft Ressourcen für einzigartige, innovative Lösungen, die jeden der fünf Sensoren besser machen als vergleichbare Einzelgeräte.
Hochverfügbar, anschlussfreudig, flexibel und einsatzfreudig präsentiert sich die Fluid+ Familie.
Fluid+ Whitepaper
Kompakte Antworten auf konkrete Fragen zur automatisierten Erfassung und Überwachung von Fluiden finden Sie in unseren Whitepapern zur Fluid+ Familie.
In den Applikationsbeispielen sehen Sie, wie Anwender von den Vorteilen der Fluid+ Sensorfamilie profitieren – anschaulich, praxisnah, und auf den Punkt.
Die PS+ Serie ist für Druckbereiche bis 600 Bar ausgelegt und sowohl mit bewährten Keramikmesszellen (PS310) als auch Metallmesszellen (PS510) erhältlich. Die Differenzdruckvariante mit doppeltem Prozessanschluss erleichtert die Erfassung von Druckunterschieden mit einem Gerät.
Die TS+ Sensoren sind als TS700-Kompaktgeräte mit integriertem Temperaturfühler oder als TS720 mit abgesetzter Auswerte- und Anzeigeeinheit zum Anschluss von Widerstandsthermometern oder Thermoelementen erhältlich. Welche Art von Temperaturfühler angeschlossen ist, erkennt der Sensor automatisch.
Die zuverlässige und schnelle Inbetriebnahme sichert der FS+ mit den Funktionen Quick-Teach und Delta-Flow-Monitoring. Neben der Strömung kann er auch Medientemperaturwerte ausgeben, was in vielen Applikationen zusätzliche Temperatursensoren erübrigt.
Der LUS+ erfasst Füllstände im Bereich bis 0,4 bzw. 1,3 Meter zuverlässig. Dabei widersteht er Drücken von 0,5 bis 5 bar am Prozessanschluss. Die Messwerte können durch Parametrierung auf die vorliegende Behältergeometrie anwenderfreundlich als Restvolumina angezeigt und ausgegeben werden.
Die LRS+ Serie wurde zur Füllstandmessung im Bereich von 0,35 bis 10 Metern entwickelt. Im Unterschied zu optischen oder ultraschallbasierten Füllstandsensoren liefern die LRS+ auch trotz Störfaktoren wie Staub, Wind oder Lichteinfall zuverlässige Messwerte. Über den Turck-Radar-Monitor können Störsignale einfach ausgeblendet werden.
Das umfangreiche Zubehör für die Fluid+ Plattform zeigt, dass diese Geräte-Familie konsequent zu Ende gedacht wurde. Zu jedem einzelnen Produkt finden Sie in unserer Produktdatenbank passende Montagehalterungen, Schutzrohre, Kühlstrecken, Anschluss- und Verbindungsleitungen sowie vieles mehr.
Wenn Sie Fragen zur Sensorfamilie Fluid+ oder zu einem spezifischen Gerät haben, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Unsere Experten beraten Sie gerne.