Your Global Automation Partner

WHITEPAPER DOWNLOAD

WIR SCHAFFEN PLATZ IM SCHALTSCHRANK

IMXK-Interfacegeräte zum Einsatz in modularen Maschinen und kompakten Schaltkästen

MEHR ERFAHREN

IMXK: Kompakte Interfacetechnik für modulare Automation

Der Trend zur Modularisierung hat die Prozesstechnik voll erfasst. Kompakte Anlagenmodule senken Inbetriebnahmezeiten bei Endkunden, Durchlaufzeiten bei Anlagenbauern und steigern Flexibilität bei beiden. Doch der Aufbau eines großen Schaltschrankes für jedes Modul ist nicht effizient.

Mit der Geräteserie IMXK sind nun erstmals Trennschaltverstärker und Analogsignaltrenner am Markt, die speziell zum Einbau in Schaltkästen mit geringer Tiefe entwickelt wurden. Die Interfacegeräte sind mit 12,5 Millimetern ebenso schmal wie klassische IMX-Geräte. Durch ihre geringe Tiefe von nur 77 Millimetern passen sie perfekt in Kompaktschaltkästen und andere Schaltschranklösungen für modulare Prozessanlagen.

35% geringere Einbautiefe als klassische Trennschaltverstärker

Weniger ist manchmal mehr! Das war selten so wahr, wie beim Einbau von Trennern und Barrieren in kleine Schaltschränke. Bei namhaften Schaltschrankherstellern sind viele Kompaktschaltschränke und Kleingehäuse nur 80 oder 150 Millimeter tief. Die üblichen Trennschaltverstärker oder andere Geräte zur Versorgung im Ex-Bereich passen nicht in diese Gehäuse.

Die gesamte IMXK-Interfacegeräteserie ist nur 77 Millimeter tief und dabei mit 12,5 Millimetern so schlank wie Standard-IMX-Geräte. So unterstützen IMXK den Trend zu kleinen flexiblen Schaltgehäusen. In Sachen Messgenauigkeit, Geschwindigkeit und anderen Eckdaten sind die IMXK den großen IMX-Geräten ebenbürtig.

Technologisch am Puls der Zeit – seit über 50 Jahren

1965 brachte Turck sein erstes Produkt auf den Markt: ein Interfacegerät. Auch wenn die Geräte seit über 50 Jahren immer genauer, schneller und kompakter werden, so leisten sie immer noch dieselben Aufgaben: Sie versorgen Geräte, übertragen Signale, trennen Stromkreise und schützen so Ihre Anlage.

Webinar: Interface Technology – Invest on the Safe Side

Wie hängt Interfacetechnik mit Markttrends wie der Digitalisierung, Modularisierung und dezentraler Automatisierung zusammen? Was sind die wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der Interfacetechnik? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie von Klaus Ebinger, Director Product Management Interface Technology, in unserem englischsprachigem Webinar "InterfaceTechnology - Invest on the safe side".

In diesem 45-minütigen Webinar werden Sie viel zu folgenden Themen lernen:

  • Aufgaben der Interfacegeräte: schützen, trennen, versorgen und transformieren
  • Explosionsschutz, kompaktes Gehäuse, abnehmbare Klemmenleisten, galvanische Trennung in IP67
  • hohe Kanaldichte, Installation in explosionsgefährdeten Bereichen, Installation außerhalb des Schaltschranks,
  • durchgängige Signalverarbeitung vom Sensor bis zur SPS ohne Änderung der Infrastruktur

Whitepaper-Downloads

Unsere Whitepaper liefern kompakte Antworten auf Ihre Fragen rund um die den neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien der Automatisierungstechnik. Die Whitepaper helfen Ihnen zu beantworten, welche Technologie oder Lösung zu Ihrer Herausforderung passt – objektiv und zielgerichtet.  

Schaltschrankschutz in kritischen Infrastrukturen

Schaltschrankschutz in kritischen Infrastrukturen

Der Schutz der IT in kritischen Infrastrukturen (KRITIS) der Strom-, Gas und Wasserversorgung sichert die elementaren Prozesse für Wirtschaft und Gesellschaft. Erfahren Sie in unserem Whitepaper, welche gesetzlichen Vorgaben gelten und wie elektronische Schaltschrankwächter den Schutzgrad von Ihrer IT sichern können.

Hot-Spots in Schaltschränken vermeiden

Hot-Spots in Schaltschränken vermeiden

Das Whitepaper informiert über Ursachen übermäßiger Hitzeentwicklung in Schaltschränken und zeigt resultierende Probleme auf. Es gibt fünf Strategien zur Schaltschrankkonfektionierung an die Hand, die grundlegend für energieeffizienten Schaltschrankbau sind.

Ex-Trennung in modularen Prozessanlagen

Kompakte Interfacetechnik in modularen Prozessanlagen verringert die Time-to-Market deutlich.

MEHR ERFAHREN

Schlank im Schaltschrank:

Im Ex-Bereich sparen die IMX12-Trennschaltverstärker und IM36-Potentiometerverstärker Platz in den Schaltschränken der Wilhelm Niemann Maschinenfabrik.

MEHR ERFAHREN

Messen, trennen, versorgen: Turck-Interfacetechnik ist in jedem Schaltschrank zu Hause

IMX12 für Ex-Bereiche

Die Ex-Trennbarrieren und Ex-Analogsignaltrenner der Gerätefamilie IMX12 bietet mit ihrem 12,5 mm schmalen Gehäuse mit die höchste Signaldichte am Markt. Außerdem punkten die IMX12-Geräte mit Schnelligkeit, Genauigkeit und Flexibilität in allen Märkten.

IM12 für Standardanwendungen

Die Geräte der IM12-Serie verarbeiten digitale und analoge Signale von Feldgeräten in den sicheren Bereichen der Pharma- oder Chemieindustrie. Aber auch in der Fabrikautomation können die Geräte zum Beispiel zur Temperatur- oder Drehzahlerfassung eingesetzt werden.

IMXK für flache Ex-Schaltkästen

In Schaltkästen mit geringer Tiefe passen Interfacegeräte im klassischen Format nicht hinein. Gerade für den Einbau in den kleinen Schutzgehäusen modularer Prozessanlagen sind die IMXK-Geräte optimal geeignet: Dieselbe hohe Performance der IMX12-Reihe auf in 35 Prozent kürzeren Gehäusen.

Die IMXK-Reihe ist für alle wichtigen internationalen Märkte zugelassen.

Fragen Sie einen Experten

Klaus Ebinger und sein Produktmanagement-Team beantworten Ihre Fragen rund um Interfacetechnik, Ex-Schutz und Schaltschrankbau. Nutzen Sie unser Kontaktformular und lassen Sie sich beraten.

Klaus Ebinger

Leiter Produktmanagement Interfacetechnik

Bitte wählen Sie eine Anrede aus

Bitte tragen Sie Ihren Vornamen ein

Bitte tragen Sie Ihren Nachnamen ein

Bitte tragen Sie Ihr Unternehmen ein

Bitte tragen Sie Ihre Stadt ein

Bitte tragen Sie Ihr Land ein

Bitte tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein

Bitte tragen Sie Ihre Telefonnummer ein

Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und bestätigen Sie die Checkbox

* erforderlich

#DigitalInnovationPark

Industrielle Prozesse digital gestalten, Anwendungen nach Wunsch dezentral steuern und relevante Daten nutzbar machen – das steht im Zentrum des laufend aktualisierten Digital Innovation Parks.

Erleben Sie Turcks jüngste Innovationen für Industrie 4.0 und IIoT.

nach oben