Your Global Automation Partner
Biotech- und Pharmaindustrie: Kurze Time to Market durch modularen Anlagenbau
Die wachsende Nachfrage nach Pharmazeutika stellt die Biotechnologie- und Pharmaindustrie vor Herausforderungen: schnelle Reaktionen auf Marktbedürfnisse und eine möglichst kurze Time to Market (TTM) für neue Anlagen. Doch wie beschleunigen Sie Entwicklung, Produktion und Montage Ihrer Module? Turcks Antwort: Mit Multiprotokoll-Technologie, die eine freie Kombinierbarkeit von Modulen unterschiedlicher Hersteller mit dem Kunden-Leitsystem möglich macht. Damit benötigen Sie nur noch ein Gateway-Modell – egal für welchen Kunden.
Um den steigenden Medikamentenbedarf decken zu können, werden zunehmend modulare Biopharma-Anlagen benötigt, die schnell überall auf der Welt aufgebaut werden können. Der Einsatz erprobter Module für baugleiche Biopharma-Anlagen erspart aufwendiges Anlagen-Engineering – und damit Zeit und Kosten. Der modulbasierte Anlagenbau in der Pharmaindustrie profitiert von der zunehmenden Standardisierung von Komponenten. Turcks Multiprotokoll-I/O-Lösungen für den Maschinen- oder Anlagenbauer setzen genau da an. Ihre Kunden halten an ihren jeweiligen Anlagen-Standards fest, weshalb Sie Strategien zur Skid-Integration entwickeln und umsetzen müssen. Turcks Multiprotokoll-Gateway versetzt Ihre Module in die Lage, ohne Hardware-Anpassungen in Profinet-, Ethernet/IP- und Modbus-TCP-Netzen zu arbeiten. So benötigen Sie nur noch ein Gateway-Modell – egal für welchen Kunden. Sie profitieren von verkürzten Entwicklungs- und Lieferzeiten sowie reduzierten Lagerhaltungskosten. Gleichzeitig ermöglichen Sie auch Ihren Kunden eine beträchtlich verkürzte TTM.
Schnelle Inbetriebnahme
Hohe Verfügbarkeit
Modularisierung und Standardisierung
Für die hohe Flexibilität durch Modularisierung sind die Schnittstellen entscheidend. Deren Standardisierung gewährleistet die Austauschbarkeit und Kombinatorik von Skids. Mit Turcks Multiprotokoll-Gateway ausgestattet, finden Ihre Module automatisch Anschluss an jedes Endkunden-Leitsystem. Damit benötigen Sie nur noch ein Gateway-Modell – egal für welchen Kunden. Dank IO-Link bzw. RFID ist die Handhabung so einfach wie nie. So verkürzen Sie Ihre Lieferzeiten und sind in der Lage, den Bedarf Ihrer Kunden schneller zu decken.
Was ist MTP?
MTP steht für Module Type Package und bezeichnet einen Standard zur Modularisierung von Anlagen. Die Module verfügen über dezentrale Intelligenz und stellen Ihre Dienste auf standardisierte Weise zur Verfügung. MTP-Dateien fungieren wie ein Gerätetreiber. Die übergeordnete Ebene, der Process Orchestration Layer (POL), kann darüber die Funktion der MTP-Module erkennen und entsprechend ihre Prozesssteuerung darauf aufbauen. MTP verkürzt so den Engineering-Aufwand Modularer-Anlagen erheblich. MTP ist der Schlussstein zum Bau einer echten Plug-and-Produce-Anlage.
Was ist Multiprotokoll-Ethernet?
Turcks Multiprotokoll-Geräte stellen sich selbstständig auf das im Netzwerk gesprochene Ethernet-Protokoll ein – und das bei jedem Hochfahren. Multiprotokoll-Geräte unterstützen die Protokolle Profinet, Modbus TCP und EtherNet/IP. Turcks I/O-Angebot ist fast durchgängig auch mit Multiprotokoll-Technologie verfügbar, darunter kompakte Block-I/O-Module sowie flexible modulare Systeme – jeweils zum Einsatz im Schaltschrank (IP20) oder zum Einsatz direkt im Feld (IP67). Turck bietet Multiprotokollgeräte für seine Gateways der BL20-Reihe zur Schaltschrankmontage sowie für die BL67-Reihe zur Feldmontage an. Auch IP20 und IP67-Block-I/O-Module inklusive der platzsparenden BL compact-Reihe sind als Multiprotokollgeräte verfügbar.
Multiprotokoll-Ethernet-Gateways und Block-I/Os
Um Datenfluss effizient zu erfassen und vorhandene Maschinen und Produkte fit für die Zukunft zu machen, bietet Turck leistungsstarke Lösungen. Dank Schlüsseltechnologien in den Bereichen Feldbus, RFID, Sensorik oder Konnektivität, wie NAT-Routing, IO-Link oder Multiprotokoll-Ethernet, sind Turcks Lösungen problemlos für die Interaktion zwischen OT und IT einsetzbar. Während RFID und IO-Link zu größerer Flexibilität und Prozesssicherheit beitragen, werden etwa zur Qualitätssicherung die Diagnosedaten eines Moduls via IO-Link an die Steuerung weitergegeben. Durch RFID oder IO-Link sind die Module über das Multiprotokoll-Gateway zudem schneller im Leitsystem erkennbar.
Sehen Sie in den Applikationsbeispielen, wie Anwender vom modularen Anlagenbau in der Pharmaindustrie profitieren – praxisnah und anschaulich.
Alle I/O-Module mit Turck-Multiprotokoll-Ethernet verfügen ab Werk über die Fähigkeit zur logischen Steuerung. Über die Programmieroberfläche ARGEE werden einfache Steuerungsfunktionen auf dem Modul programmiert und durch das Modul ausgeführt – ohne Schreiben von Programmcode, ohne Zusatzkosten.
Turcks IO-Link-Portfolio überzeugt durch seine Ganzheitlichkeit. Als Vollanbieter der Device- wie auch der der Master-Seite garantiert Turck eine einfache Integration der IO-Link-Devices in die Steuerungsumgebung.
Ob im Schaltkasten oder direkt im Feld als IP67-Komplettsystem, RFID-Technik kann Entscheidungen und Informationen dezentralisieren und so zu größerer Flexibilität und Prozesssicherheit beitragen.
Turcks FLC-Technologie bringt die Logik in die Feldebene. Die webbasierte Programmierumgebung ARGEE erweitert Turcks Block-I/O-Module mit Multiprotokoll-Ethernet-Plattform um Logik-Funktionalitäten. So wird aus I/O-Modulen ein Field Logic Controller (FLC). Die Programmierung und Konfiguration ist ohne Softwareinstallation möglich.
Netzwerke mit bis zu 33 TBEN-Modulen (1 Master, 32 Slaves) und bis zu 480 Byte Daten über eine einzige IP-Adresse in Profinet-, Ethernet/IP- und Modbus-TCP-Netzen an die SPS anbinden – das ermöglicht Turcks „Backplane Ethernet Extension Protocol“, kurz BEEP.
Optimiert für den industriellen Einsatz, bieten Turcks Cloud Solutions applikationsspezifische Services für die interne Anlagentransparenz. Natürlich können Daten auch in Data Lakes bei Ihnen vor Ort gespeichert werden. Erfahren Sie mehr über flexibles Monitoring und Edge Controller mit verschlüsselter Kommunikation.
Wenn Sie Fragen zu den modularen Lösungen oder zu einem spezifischen Gerät haben, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Unser Experte berät Sie gerne.