Field Logic Controller

Was sind Field Logic Controller (FLC)?
Field Logic Controller sind kleine dezentrale Einheiten zur Steuerung von industriellen Maschinen und Anlagen. Turcks FLC-Technologie bringt Logik in die Feldebene. Die Geräte können eigenständig Applikationen steuern oder gezielt Daten vorverarbeiten und mit übergeordneten Steuerungen austauschen.

Was ist ARGEE?
ARGEE ist Turcks einfache und kostenlose Programmierumgebung. Sie macht aus Turcks Block-I/O-Geräten Field Logic Controller. ARGEE basiert auf HTML5 und JavaScript und erlaubt dem Nutzer, Bedingungen und Aktionen auf einfachstem Wege ohne Softwareinstallation zu programmieren – selbst im Feld mit mobilen Endgeräten. Durch den Einsatz von ARGEE können Turcks Multiprotokoll-Block-I/Os zusätzlich als eigenständige Logic Controller eingesetzt werden. ARGEE wird nicht jede SPS vollständig ersetzen, doch die Engineering-Software ermöglicht neue Wege in der Steuerungstechnik.
Mit ARGEE Flow können die FLCs…
... mit Boole‘scher Logik konfiguriert werden
… Eingangs- und Ausgangssignale logisch verknüpfen
… bis zu zwei Timer und Counter verwenden
… mit einer SPS kommunizieren
Mit ARGEE PRO können die FLCs…
… arithmetische Operationen ausführen
…zahlreiche interne Variablen, Timer und Counter bis zu 6 kByte Gesamtgröße verwenden
… umfangreichere Daten mit einer SPS austauschen
… IF-Bedingungen und Zustandsfolgen ausführen
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit