Track-and-Trace-Lösungen
Umfassende RFID-Plattform für die Rückverfolgbarkeit über die gesamte Lieferkette
Turck Vilant Systems liefert schlüsselfertige Track-and-Trace-Lösungen für Kunden aus den Branchen Fertigung, Logistik und Gesundheitswesen weltweit. Die intern entwickelte Track-and-Trace-Plattform umfasst ein intelligentes RFID-System. Darüber hinaus kann sie bei Bedarf um aktive Tracking-Elemente wie BLE, GPS oder andere IoT-Geräte erweitert werden
Die Plattform umfasst eine RFID-Middleware für verschiedene Lesepunkte und einen RFID-Server vor Ort oder in der Cloud für Data Mining, Systemwartung und Integration in Unternehmens-IT-Systeme wie ERP und WMS. Auf diese Weise können Arbeitsbereiche, Lagerräume, Laderampen, Gabelstapler, mobile Geräte und Förderbänder mit RFID-Technologie ausgestattet werden, um Dokumente, Vermögenswerte, Materialien, Fertigprodukte, Kisten, Rollkäfige oder Paletten zu überwachen.
Die RFID-Lösung erfüllt die von GS1 definierten Branchenstandards und bietet einsatzbereite Komponenten für alle gängigen RFID-Anwendungen.
Elemente der RFID-Komplettlösung

Die Turck-Vilant-Server-Anwendungen sammeln, konsolidieren, kontrollieren und analysieren Daten von verschiedenen RFID-Lesepunkten und überwachen den Zustand einzelner Lesegeräte und Lesepunkte.
- RFID-Tags, die an den zu identifizierenden Objekten angebracht oder in diese eingebettet werden können
- RFID-Lesepunkte und ihre Antennen, die mit dem Tag interagieren, ohne dass eine Leitung erforderlich ist
- RFID-Serveranwendungen (Cloud oder lokal) für Data Mining und Systemzustand und -wartung, einschließlich einer Integrationsschicht mit Unterstützung für die meisten gängigen Geschäftssysteme wie ERP und WMS
- Integration in das Backend-System des Kunden
- Ein Implementierungsplan
Systemverwaltung durch RFID-Serveranwendungen
Der RFID-Server ist das Herzstück des RFID-Systems und hat zwei Hauptfunktionen: RFID-Datenverwaltung sowie Systemzustand und -wartung. Zu den Hauptfunktionen der RFID-Datenverwaltungsanwendung gehören die Datenkonsolidierung aus Datenerfassungsanwendungen, die Integration in Geschäftssysteme und die Berichterstattung. Unterschiedliche RFID-Anwendungsfälle werden von unterschiedlichen RFID-Lesepunkten bedient, wie z. B. Druckern, Toren, Gabelstaplern, Förderbändern und Handhelds.
Die Wartung und Instandhaltung des Systems wird vom Turck Vilant Device Manager übernommen. Die Anwendung fungiert als Gerätemanager und verwaltet das gesamte RFID-System. Alle RFID-Geräte, die verschiedene RFID-Touchpoints bedienen, sind mit ihm verbunden. Jeder Kundenstandort und jedes einzelne Gerät an diesem Standort kann vom Gerätemanager aus überwacht und ferngesteuert werden. Das bedeutet, dass Drucker, Tore, Gabelstapler, Förderbänder oder Handhelds angezeigt und ihre Software bei Bedarf aktualisiert werden können.
Turck Vilant Systems – Lösungen zur Produktionsverfolgung

RFID ermöglicht automatisierten Selbstbedienungsmarkt
Mit einer RFID-Systemlösung von Turck Vilant Systems entwickelte die Großhandelskette ProMart das Shop-Konzept „EasyMart“ – Selbstbedienungs-Container oder -Lagerräume, die jederzeit an jedem Aufstellort Befestigungsmaterial und Werkzeuge verfügbar halten

RFID: ROI nach drei vermiedenen Lieferfehlern erreicht
Für einen Kunststoffrohrhersteller zahlt sich RFID-Lösung zur umfassenden Kontrolle von Verlade- und Lieferungsprozessen bereits nach drei vermiedenen Lieferfehlern aus

Nachhaltiges Erfassen von Mehrwegladungstägern dank RFID
Der Logistikdienstleister Recalo erfasst seinen Pool an Mehrwegladungsträgern (RTI) mit einer Track-and-Trace-Lösung von Turck Vilant Systems und reduziert so den CO2-Fußabdruck seiner Kunden

RFID-Lösung unterstützt smarte Gabelstapler
RFID-Lösung mit smarten Gabelstaplern und IT-Integration über Middleware von Turck Vilant Systems sorgt für zuverlässige und schnelle Warenströme in chinesischem Automobilwerk

Big Bags mit RFID verfolgen
Umfassende Kontrolle über Produktion und Auslieferung von Assets sowie vollständige Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen

Sendungsverfolgung für Zulieferprodukte
Für durchgängige Transparenz in seiner Materialwirtschaft automatisierte der Bergbaumaschinenhersteller Sandvik seinen kompletten Wareneingang mit RFID

RFID-basierte Verladekontrolle minimiert Fehler
Jysk sichert Liefergenauigkeit durch vollautomatische Positions- und Bewegungsrichtungserfassung ausgehender Paletten

RFID-gestützte Erfassung von Warenein- und ausgang
ABB erzielt 60 Prozent Produktivitätssteigerung durch die Digitalisierung seiner Produktion – einschließlich Materialflussverfolgung mittels eines UHF-RFID-Systems, das direkt mit dem SAP-System des Unternehmens verbunden ist

Lückenlose Probenverfolgung mit RFID
RFID-basierte Lösung gewährleistet eine konsistente Probenverwaltung, Echtzeitüberwachung und maximale Datenintegrität bei gleichzeitiger Reduzierung menschlicher Fehler und Steigerung der Effizienz
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit