Presse
Herzlich Willkommen im Turck-Pressebereich
Auf den folgenden Seiten finden Sie Material, das Ihnen die tägliche journalistische Arbeit erleichtern soll. Neben aktuellen Presseinformationen zu neuen Turck-Produkten und Unternehmensnachrichten bieten wir Ihnen im Bildarchiv Logos und Managementfotos an, die Sie selbstverständlich gerne im Rahmen Ihrer redaktionellen Berichterstattung verwenden können. Die Bilder stehen in 300 dpi Auflösung zum Download bereit. Sollten Sie eine höhere Auflösung benötigen, schreiben Sie bitte an presse@turck.com.
03.07.2025
Latenzfreie Ethernet-Koppler bis 50 W
09/25 –Turcks induktive Ethernet-Multiprotokoll-Koppler NIC-Q86 übertragen bis 50 W Leistung und bieten Datenraten bis 100 Mbit/s
03.07.2025
Robuste Seilzuggeber bis 40 m Messlänge
08/25 –Turck bringt Seilzug-Encoder mit geringer Latenz, zahlreichen Schnittstellen und hoher Linearität bis zu ±0,05 %
03.07.2025
Robuste Winkelmesser für Mobile Equipment
07/25 –Turcks robuste QR20-Sensoren mit SAE-J1939- und Deutsch-Stecker garantieren zuverlässige Winkelerfassung an mobilen Arbeitsmaschinen
14.05.2025
Vibrationssensor überwacht Antriebe
06/25 –Einachsiger Condition-Monitoring-Sensor CMVT-M8T von Turck erlaubt effiziente Vibrationsüberwachung – einfach installier- und nachrüstbar
14.05.2025
Sicherheitslichtvorhang mit Signalüberwachung
05/25 –IP65-Lichtvorhang S4B überwacht permanent Signalstärke und warnt bei Verschmutzung oder Fehlausrichtung
14.05.2025
LED-Matrix-Display mit Status- und Klartextanzeige
04/25 –Robustes Multifunktionsdisplay SD50 vereinfacht Kommunikation von Maschinen- oder Prozessinformationen im Industrieumfeld
16.01.2025
RFID-Tunnel-Lösung für die Intralogistik
03/25 –Turcks schlüsselfertiger UHF-RFID-Tunnel für Förderbandapplikationen ist sofort einsatzbereit, flexibel integrierbar und gewährleistet präzises Tracking in der Intralogistik
16.01.2025
UHF-RFID-Gates als Komplettpaket
02/25 –Turcks „Plug-&-Work“-Paket enthält alle Komponenten zum Aufbau und Betrieb der RFID-Gates – keine Programmierung erforderlich
16.01.2025
Ultrakompaktes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT
01/25 –Turcks EtherCAT-Modul für bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe bietet erweiterte RFID-Konnektivität und optimierte Prozesse in beengten Industrieumgebungen
30.10.2024
Sichere Multiprotokoll-Module mit Safe Link
16/24 –Turcks vernetzte Sicherheitsplattform verspricht kosteneffiziente und flexible Safety-Lösung für kleine bis mittlere Anlagen – bis in ATEX-Zone 2/22
30.10.2024
Update bringt Feldbus-Integration und erweiterte Diagnosen
15/24 –Firmware-Update für Turcks Managed Ethernet Switch TBEN-Lx-SE-M2 steigert Funktionsumfang erheblich
30.10.2024
Dynamische Neigungssensoren mit CANopen
14/24 –Turcks MEMS-/Gyroskop-Sensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen verfügbar
26.09.2024
Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren
13/24 –Turcks FS121 ermöglicht flexible Überwachungslösungen durch verschiedene Remote-Messfühler und einfache Integration in dezentrale Systeme
26.09.2024
Kompakte Switches für den Schaltschrank
12/24 –Turck bringt robuste, kosteneffiziente TNIC-Switch-Serie mit kompaktem Metallgehäuse sowie weitem Spannungs- und Temperaturbereich
15.08.2024
Miniatur-Optosensoren mit drei Metern Reichweite
11/24 –Turcks kompakte Banner-Q2X-Sensorserie erlaubt auch in beengten Räumen präzise Zielerfassung für anspruchsvolle Anwendungen
15.08.2024
Ethernet-Multiprotokoll jetzt auch mit CC-Link
10/24 –Turck erweitert die Multiprotokoll-Fähigkeiten seiner Block-I/O-Modulserien TBEN-S sowie TBEN-L um CC-Link IE Field Basic und vereint damit die weltweit wichtigsten Ethernet-Protokolle in einer Lösung
24.04.2024
Bundeswirtschaftsminister besucht Turck auf Hannover Messe
09/24 –Dr. Robert Habeck informiert sich auf der Hannover Messe über Turcks Beitrag zu einer nachhaltigen Industrie
18.04.2024
IO-Link/J1939-Radarscanner liefert 3D-Bewegungsdaten
08/24 –Turcks 3D-Radarsensor MR15-Q80 mit IO-Link- und J1939-Schnittstelle erfasst Abstand, Position und Bewegung von Objekten zur Kollisionsvermeidung oder Höhenkontrolle
18.04.2024
Induktive IO-Link-Sensoren mit Analogausgang
07/24 –Turcks bündig und nicht-bündig montierbare, messende, induktive Sensoren versprechen hohe Linearität und einfache Handhabung
18.04.2024
Energiemessmodul für I/O-System BL20
06/24 –Turck erweitert I/O-System BL20 um 3-Phasen-Energiemessklemmen für ganzheitliche Energiemanagement-Lösung
11.04.2024
TAS Cloud: Neues Toolset für Turck Automation Suite
05/24 –TAS Cloud vereinfacht Zustandsüberwachung, Anlagenverwaltung und Fernwartung für Maschinen- und Anlagenbauer
11.04.2024
Magnetfeld-/Temperatursensor mit IO-Link
04/24 –Auf drei Achsen erkennt Turcks Condition-Monitoring-Sensor CMMT Magnetfeldänderungen und erschließt damit neue Anwendungsfelder
11.04.2024
Kompakter UHF-RFID-Reader mit EtherCAT
03/24 –Als weltweit einziger UHF-Reader mit EtherCAT-Schnittstelle reduziert der Q150 Hardware-Komplexität – beispielsweise in Logistiksystemen
14.03.2024
Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang
02/24 –Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS-/Gyroskop-Signal jetzt auch mit klassischem Analogausgang verfügbar
14.03.2024
Schaltschrankklima überwachen mit dem IMX12-CCM
01/24 –Relaunch erweitert das Einsatzgebiet des Schaltschrankwächters in Richtung Remote-I/O bei vereinfachter Inbetriebnahme
02.11.2023
Schneller HF-Schreib-Lesekopf mit S2-Systemredundanz
18/23 –Turcks robuster Multiprotokoll-Ethernet-Schreib-Lesekopf startet in weniger als 500 ms und arbeitet von -40 bis +70 °C
02.11.2023
RFID-Schreib-Leseköpfe und Tags im Miniaturformat
17/23 –Turcks kompakte HF-RFID-Lösung in M12-Bauform erlaubt einfache Identifikation von kleinsten Gegenständen
02.11.2023
Codesys-Programme jetzt mit TAS organisieren
16/23 –Das Update der Turck Automation Suite bietet Condition Monitoring für smarte Leitungen, Stapelbearbeitung für Codesys und Visualisierung für HF-RFID-Kommunikation
02.11.2023
OSC-Interfacetechnik zur Vor-Ort-Parametrierung
15/23 –Turck bringt IM(X)12-Drehzahlwächter, Temperaturmessumformer und Grenzwertgeber jetzt auch mit Drehcodierschalter – auch für den Ex-Bereich
02.11.2023
Induktive Koppler mit hoher Schockfestigkeit
14/23 –Turcks neue NIC-Reihe überträgt kontaktlos Daten und Energie mit bis zu 18 Watt Leistung
02.11.2023
Bluetooth-Steckverbinder überwachen Leitungs- und Kontaktzustand
13/23 –Dank Spannungsabfallerkennung im Kabel verhindern Turcks M12Plus-Steckverbinder teure Anlagenstillstände und ungeplante Wartungsarbeiten
07.09.2023
Hochauflösende Profinet-Absolut-Drehgeber
12/23 –Turck bringt vielseitige Profinet-Absolut-Drehgeber für präzise Positionierung und schnelle Datenübertragung
07.09.2023
Robuste Ethernet-Leitungsfamilie
11/23 –Mit der 4422-Serie präsentiert Turck eine komplette Serie an Ethernet-Leitungen
07.09.2023
IIoT-Spannungsversorgung für I/O-System excom
10/23 –Neue Spannungsmodule ermöglichen Predictive Maintenance sowie Monitoring und Optimierung für hochverfügbare Applikationen – auch in ATEX-Zone 2
25.05.2023
Programmierbare LED-Leuchte mit optischem Sensor
09/23 –Turck bietet mit dem optischen Sensor K30 Pro eine integrierte Lösung für konfigurierbare Sensor- und Anzeigefunktionen – in einem Gerät
25.05.2023
Turck gründet Landesgesellschaft in Schweden
08/23 –Bisheriges schwedisches Vertriebsbüro firmiert seit April als Turck AB
05.04.2023
Condition-Monitoring-Plattform erweitert
07/23 –IIoT-Betriebssystem siineos macht Turcks Schaltschrankwächter IM18-CCM zur smarten Plug&Play-Lösung – einfach einsetz-, bedien- und erweiterbar
05.04.2023
Flexibler IO-Link-Class-A-Master
06/23 –Turcks TBEN-L-8IOLA verbessert Kosteneffizienz in typischen IO-Link-Anwendungen für komplexe Sensorik und Endgeräte
02.03.2023
IIoT- und Service-Plattform TAS vorgestellt
05/23 –Die Turck Automation Suite ermöglicht einfaches Management von Turck-Geräten in Ethernet-Industrienetzwerken
02.03.2023
Kombinierter Vibrations-/Temperatur-Sensor mit IO-Link
04/23 –Turcks CMVT-Sensor wertet Vibrations- und Temperaturdaten intern aus und ermöglicht so auch die einfache Nachrüstung von Condition Monitoring in Bestandsanlagen
26.01.2023
Dynamische Neigungssensoren mit Schaltausgang
03/23 –Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS- und Gyroskop-Signal für bewegte Applikationen jetzt auch mit Schaltausgang verfügbar
26.01.2023
Programmierbare Multicolor-LED-Leuchte
02/23 –Turck bietet mit der Banner-K100-Serie konfigurierbare LED-Anzeigen mit optimierter Sichtbarkeit und optional akustischem Signal
26.01.2023
Turck erneut als Arbeitgeber ausgezeichnet
01/23 –Zum wiederholten Male zählt Turck zu „Deutschland besten Arbeitgebern“ und ist wieder „kununu Top Company“
03.11.2022
Strömungssensor mit Klartextanzeige
14/22 –Alphanumerisches Display der FS101-Sensoren vereinheitlicht Bedienung und Inbetriebnahme von Turcks FS+ Fluidsensor-Familie
03.11.2022
FOC-Konverter übertragen Feldbusdaten per LWL
13/22 –Turcks FOC-Serie überträgt eigensichere Feldbustelegramme über Glasfaserleitungen – auch über Strecken größer als 2500 Meter
03.11.2022
Flexible Vier-Kanal-Trennschaltverstärker
12/22 –Turcks IM18-4DI bietet hohe Signaldichte und eine flexibel konfigurierbare Splitterfunktion – als IMX18-4DI auch im Ex-Bereich
17.10.2022
Turck-Gruppe ernennt weiteren Geschäftsführer
11/22 –Stefan Grotzke zum Geschäftsführer der Turck Holding GmbH und der Werner Turck GmbH & Co. KG bestellt
29.09.2022
Schweißfunkenbeständige Anschlusstechnik
10/22 –Die Leitungen der Serie TXO3701 und TXY3713 erfüllen selbst die höchsten Anforderungen der Automobilbauer für den Einsatz in Schweißapplikationen
29.09.2022
Messradsysteme zur Längen- und Geschwindigkeitserfassung
09/22 –Turck ergänzt Drehgeber-Zubehör um Federarme und Messräder für verschiedenste Anwendungsszenarien linear bewegter Objekte
04.08.2022
Magnetische Positionssensoren mit IO-Link
08/22 –Turcks neue WIM-IOL-Serie bietet kompakte Magnetfeldsensoren mit digitaler Schnittstelle für Messbereiche von 32 mm bis 256 mm
30.06.2022
Neue IIoT-Funktionen für RFID-Interfaces mit OPC-UA-Server
07/22 –Turck erweitert Funktionalität seiner IP67-RFID-Interfaces mit OPC UA um AutoID Companion Specification V. 1.01 und HF-Busmodus
30.06.2022
Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
06/22 –CMHT erfasst kontinuierlich Feuchte und Temperatur in Produktions- und Lagerräumen und gibt Werte über IO-Link oder als Schaltsignal aus
28.04.2022
Schnelles DMS-Auswertegerät für Ex-Bereich
05/22 –Turcks IMX12-SG für Kraftmessapplikationen im Ex-Bereich erreicht Reaktionszeiten unter 10 ms und kann als Repeater oder zur Signalwandlung bei DMS-Brücken eingesetzt werden
28.04.2022
IIoT-Funktionen für Ethernet-I/O-System excom
04/22 –Firmware-Update ergänzt excom-Ethernet-Gateways um Funktionen wie Webserver, „HCiR“ und Parallelzugriff auf HART-Geräte
10.03.2022
Unmanaged IP67-Switch
03/22 –Turck erweitert sein Switch-Portfolio mit einem kosteneffizienten unmanaged Switch sowie einem managed Switch mit M12-Power
10.03.2022
IP67-Netzteile mit IO-Link zur Feldmontage
02/22 –Turcks kompakte PSU67-Netzteile sichern energieeffiziente, dezentrale Energieversorgung in modularen Anlagen von -25 bis +70 °C
10.03.2022
Kompaktes 4-I/O-Modul für Intralogistik
01/22 –Turck's TBEN-S1-4DXP improves cost efficiency in distributed systems with a low I/O density
09.12.2021
Dezentrale I/O-Lösungen für den Ex-Bereich
25/21 –Ex-Zulassung der Turck-Block-I/O-Familien TBEN-S und TBEN-L ermöglicht erstmals schaltschranklose Modularisierung bis in ATEX-Zone 0
12.03.2021
Notebooks für Willy-Brandt-Schule
Mülheimer Unternehmen Turck unterstützt mit generalüberholten Notebooks
11.03.2021
Innovationspreis für Turck China
04/21 –Turck erhält in China „2020 Award of Excellence in Digital Manufacturing“
11.03.2021
Turck bei „Deutschlands beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet
03/21 –Studie von „Die Welt“ zu Deutschlands besten Arbeitgebern bescheinigt Turck das Prädikat „sehr hohe Attraktivität“
25.01.2021
Turck erweitert Geschäftsführung
02/21 –Dr. Michael Gürtner appointed as Managing Director of the Turck Holding GmbH and Werner Turck GmbH & Co. KG
Turck China mit Karrierepreis ausgezeichnet
01/21 –At the 2020 αi Quality Workplace event Turck attained the “Outstanding Growth Award”
14.12.2020
IO-Link-Radarsensoren zur Füllstandmessung
17/20 –Turcks neue Sensorfamilie LRS510 bietet umfangreiche Analysefunktionen für herausfordernde Füllstandapplikationen in Tanks und Silos
14.12.2020
Ultraschall-Füllstandsensoren für kleine und mittelgroße Tanks
16/20 –Turck komplettiert seine Fluidsensorik-Plattform aus Druck-, Strömungs- und Temperatursensoren mit robusten Ultraschallsensoren zur Füllstandmessung
14.12.2020
Temperatursensoren mit Plug & Play
15/20 –Turcks robuste TS+ Sensoren mit IO-Link bieten smarte Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte
14.12.2020
Schnelle IO-Link-Drehgeber mit COM3
14/20 –Turcks neue Drehgebermodelle unterstützen IIoT-Lösungen mit smarten Daten und erreichen Übertragungsgeschwindigkeiten von 230,4 Kbit/s
11.11.2020
Ultrarobuste Bediengeräte mit IP67-Rundumschutz
13/20 –Turcks neue HMI-Serie ermöglicht schaltschranklose Bedien- und Montagekonzepte im Betriebstemperaturbereich von -20 bis +55 °C
11.11.2020
HMI/PLC-Serie TX700 erweitert
12/20 –Turck stellt spezielle Versionen seiner Bedien-/Steuergeräte für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und unter hellem Umgebungslicht vor
12.11.2020
IP67-Multi-Reader für HF/UHF-RFID, Bar- und 2D-Codes
11/20 –Turcks robustes Multiband-RFID-Handheld PD67 vereint HF- und UHF-Technologie mit optionalem Barcode-Scanner in einem Gerät
04.08.2020
IP67-SPS mit direkter Cloud-Anbindung und Multiprotokoll-Ethernet
10/20 –Robuste IP67-Steuerung TBEN-L-PLC lässt sich dank integriertem Edge Gateway direkt an Turcks Cloud-Plattform anbinden und ermöglicht so unkomplizierte Maschinensteuerung und -wartung
04.08.2020
Robuste Drucktransmitter mit IO-Link
09/20 –Turck erweitert seine Drucksensorfamilie PT1000/2000 um Gerätevarianten mit IO-Link und zwei programmierbaren Schaltausgängen
04.08.2020
Induktive Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen
08/20 –Turcks Induktivsensoren ermöglichen verschleißfreie Positions- und Bereichsüberwachung in sicherheitsgerichteten Applikationen
04.08.2020
Condition Monitoring für OEM-Schaltschränke
07/20 –Der IM18-CCM bringt Umgebungsvariablen per Ethernet in übergeordnete Systeme zur zentralen Zustandsüberwachung im IIoT
30.06.2020
Ethernet-Safety-I/O-Module in IP67
06/20 –Turcks Full-Safety-Blockmodule TBIP und TBPN steuern Sicherheitsapplikationen direkt aus dem Feld
30.06.2020
Lagerloser IO-Link-Drehgeber für Ex-Bereiche
05/20 –Turcks berührungsloser QR24-Ex mit IO-Link-Schnittstelle erhöht dank Staub- und Stoßresistenz die Verfügbarkeit von Anlagen in Ex-Applikationen
30.04.2020
RGBW-LED-Leuchte mit 19 Farben
04/20 –Die programmierbare WLS27 Pro kombiniert Beleuchtung und Visualisierung von Daten und Zuständen – auch über IO-Link
30.04.2020
Starter-Kit macht IO-Link erlebbar
03/20 –Mit Turcks IO-Link-Systembox aus I/O-Modul, Sensoren und Signalleuchte lernen Anwender die Vorzüge des Kommunikationsstandards kennen
31.03.2020
Turck erneut unter Deutschlands besten Arbeitgebern
02/20 –Auszeichnungen von Focus Business und Stern
Ethernet-Kommunikation für Ex-Bereiche
01/20 –Turcks excom Gateway GEN-3G bringt Signale aus Zone 0 mit hohen Datenraten in Leitsysteme
Turck erwartet rund 640 Millionen Euro
30/19 –Automatisierungsspezialist prognostiziert für 2019 konsolidierten Gesamtumsatz leicht unter Vorjahresniveau
Neuer Geschäftsführer Produktion & Entwicklung
29/19 –Michael Gröbner übernimmt Geschäftsführung der Werner Turck GmbH & Co. KG und der Turck Holding GmbH
Turck übernimmt Anteile an Asinco
28/19 –Minderheitsanteil am Technologiespezialisten sichert Turck Know-how für künftige IIoT-Projekte
Neuer Produktionsstandort in Europa
27/19 –Turck Automation Technology (TAT) im polnischen Lublin soll regionale Kundenbedürfnisse in Europa besser abdecken und Lieferwege verkürzen
Turck Logistics Center etabliert nachhaltiges Verpackungskonzept
26/19 –Optimierte Kartonagen, Recycling-Papierpolster und Nassklebeband ersetzen Kunststoff-Polsterfolien und PVC-Klebeband
Managed Ethernet Switch in IP67
25/19 –Turcks TBEN-L-Switch mit GBit-Highspeed-Backbone garantiert kurze Taktzeiten und sicheren Betrieb im IIoT
LabVIEW-Treiber für IP67-Block-I/O-Module
24/19 –Neue Treiber machen Turcks kompakte Block-I/Os zur robusten Alternative für die Prüfstandautomatisierung mit IP67-Modulen – ohne SPS direkt im Feld
Kompakte Interfacetechnik für modulare Maschinen
23/19 –Einkanalige IMXK12-Interfacegeräte für flache Schaltkästen an modularen oder mobilen Maschinen
Kompakter Strömungssensor mit IO-Link
22/19 –Turck erweitert Fluid-Portfolio durch robusten FS+ Sensor zur Überwachung von Strömung und Temperatur
Optimiertes Drehgeber-Portfolio
21/19 –Turck bietet mit der Efficiency, Industrial und Premium Line Encoder für zahlreiche Anwendungsfälle
IP67-RFID-Interface vereinfacht Integration
20/19 –HF-Busmodus des TBEN-L-RFID ermöglicht auf vier RFID-Ports den Anschluss von bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen
Linux-Erweiterung für RFID-UHF-Reader
19/19 –Integrierte Software-Plattform erleichtert die Implementierung durch Systemintegratoren
Ethernet-Gateway für Remote I/O excom
18/19 –Neues Gateway öffnet Turcks Remote-I/O-Lösung excom für die Ethernet-Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP
Messende Sensoren mit IO-Link
17/19 –Turck ergänzt Portfolio mit flexibel einsetzbaren analogen Induktivsensoren
23.09.2019
Bildungskooperation für Industrie 4.0
1619 –Praxisnahe Weiterbildung für Industrie 4.0 ist das Ziel der Kooperation zwischen der Technischen Akademie Teutloff, dem Systemintegrator CSAE und Turck
02.09.2019
Dirk Wunder übernimmt Corporate Marketing bei Turck
15/19 –Erfahrener Branchenkenner soll Globalisierung und Digitalisierung des Automationsspezialisten marketingstrategisch vorantreiben
Turck-Gruppe rüstet sich für die Zukunft
14/19 –Mit einer optimierten Unternehmensstruktur will der Automatisierungsspezialist auch zukünftig weltweites Wachstum garantieren
Kaskadierbarer Pick-to-Light-Taster
13/19 –Turck erweitert sein Angebot an Pick-to-Light-Komponenten um das PTL110-System mit alphanumerischer und Farbsignal-Anzeige sowie Sensorik
21.05.2019
Interfacegerätefamilie für nicht eigensichere Signale erweitert
11/19 –Hohe Kanaldichte, Investitionssicherheit und Einsatz in Kreisen bis SIL 2 zeichnen Turcks neue Gerätefamilie IM12 aus
19.03.2019
PS+ Drucksensoren mit kapazitiven Touchpads
10/19 –Turcks robuste, intuitiv bedienbare PS+ Serie markiert einen Generationswechsel in der Fluidsensorik
19.03.2019
I/O-Lösungen mit Profinet-S2-Systemredundanz
09/19 –Mit dem weltweit ersten IP67-I/O-Modul mit Profinet-S2-Systemredundanz unterstützt Turck den Weg zur Profinet-Integration in die Prozessautomation
12.03.2019
SIDI integriert IO-Link Devices in Profinet
08/19 –Turcks IO-Link Master ermöglichen durch SIDI (Simple IO-Link Device Integration) die Integration von IO-Link Devices direkt aus dem Profinet Engineering – ohne Zusatzsoftware oder Programmierung
11.03.2019
Faktor-1-Sensor für die Lebensmittelindustrie
07/19 –Wash-Down-Version des uprox-Sensors Q130WD bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Dosenabfüllung
11.03.2019
Magnetfeldsensoren für C-Nut-Zylinder von SMC
06/19 –Turck erweitert die Magnetfeldsensoren der BIM-Serie um eine spezielle Bauform für SMC-Pneumatikzylinder
11.03.2019
Drucktransmitter für mobile Arbeitsmaschinen
05/19 –Turck bringt PT1100/2100-Drucksensoren zum Einsatz in Bergbau-, Forst-, Landwirtschafts- oder Baumaschinen
11.03.2019
Olaf Ophoff übernimmt Geschäftsbereich Automation Systems
04/19 –Bisheriger Geschäftsbereichsleiter Oliver Merget verlässt Turck Ende März
07.02.2019
Guido Frohnhaus verlässt Turck-Gruppe
03/19 –Branchenkenner Joachim Göddertz übernimmt interimistisch die Geschäftsführung
28.01.2019
Neuer Geschäftsführer für Turck Österreich
02/19 –Herbert Salzgeber übernimmt Leitung der österreichischen Niederlassung
07.01.2019
Herman Hermes verstorben
0119 –Mitbegründer der Turck-Gruppe verstarb im Alter von 85 Jahren
07.11.2018
Erneut zweistelliges Wachstum bei Turck
23/18 –Mülheimer Automatisierungsspezialist erwartet 10-prozentige Umsatzsteigerung auf rund 660 Millionen Euro
07.11.2018
Drahtlose Cloud-Gateways mit UMTS und WLAN
22/18 –Mit der TCG20-Serie bringt Turck universelle IoT-Funk-Gateways speziell für die industrielle Automation
07.11.2018
UHF-Reader-Plattform für Industrie 4.0
21/18 –Direkter Anschluss von externen Antennen steigert Flexibilität der Schreib-Lese-Köpfe und erleichtert Gate-Applikationen im Multiplexbetrieb
07.11.2018
Codesys-3-HMI/PLC-für Retrofit und Industrie 4.0
20/18 –Die TX700-Bediengeräte machen mit Schnittstellen von Modbus RTU bis OPC-UA bestehende Anlagen fit für moderne Automationssysteme
07.11.2018
Hubs und RFID-Reader mit IO-Link
19/18 –Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um robuste IO-Link-I/O-Hubs Class-B und IO-Link-HF-Reader
07.11.2018
Schockfeste Linearwegsensoren bis 200 g
18/18 –Turcks erweiterte Li-Linearwegsensoren tasten Positionswerte mit 5 kHz ab – auf bis zu 2 m Messlänge
07.11.2018
Große Ultraschallsensor-Portfolio-Erweiterung
17/18 –Turck erweitert sein RU-Ultraschallsensor-Portfolio um zehn neue Typen in M8 und M12-Ausführung
07.11.2018
Sicherheits-Abschaltbox in Schutzart IP65
16/18 –Turcks Safety-Box TBSB schaltet Lastströme bis 9 A direkt im Feld sicher ab
07.11.2018
Galvanisch getrennte HART-Module
15/18 –Neue HART-Module für Turcks I/O-System excom sind schneller, übertragen sicherer und sind bis 70 °C einsetzbar
07.11.2018
Konfektionierbare M12-Push-In-Steckverbinder
14/18 –Turck erweitert sein Connectivity-Portfolio um konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Push-In-Anschlusstechnologie
07.11.2018
Faktor1-Sensoren im Kunststoff-Gewinderohr
13/18 –Turck erweitert uprox-Familie um induktive Sensoren im einteiligen Kunststoff-Gewinderohr-Design
18.10.2018
Ultraschallsensoren fürs OEM-Geschäft
12/18 –Turck erweitert seine Ultraschallsensorfamilie um die Eco-Serie RU50
18.10.2018
UHF-Handheld fürs Smartphone
11/18 –Turck erweitert sein RFID-Portfolio um das UHF-Handheld PD20 mit Smartphone-Anbindung
30.05.2018
Neue Vertriebsgesellschaft in Südafrika
10/18 –Turck und Banner Engineering übernehmen bisherigen Vertriebspartner RET Automation Controls in Südafrika
30.05.2018
Frequenzmessumformer/Pulscounter bis 20kHz
09/18 –Turck ergänzt sein Interfaceportfolio um den flexiblen IMX12-FI mit globalen Ex-Zulassungen
30.05.2018
Passivverteiler in M8-Ausführung
08/18 –Turck aktualisiert seine Passivverteiler in der Bauform mit M8-Anschlüssen
30.05.2018
Eplan-Daten für Feldbustechnik von Turck
07/18 –Turck veröffentlicht Eplan-Daten für wichtigste Feldbus- und Interfacetechnik-Produkte
17.04.2018
IP67-RFID-Interface mit OPC-UA-Server
06/18 –Turcks TBEN-L-RFID-Modul mit integriertem OPC-UA-Server erleichtert die Anbindung der Fabrikautomation an die IT-Welt
10.04.2018
Turck und Banner gründen Joint Venture in Malaysia
05/18 –Turck Banner Malaysia Sdn Bhd feierte am 15. März die Eröffnung seiner Geschäftsräume in Petaling Jaya
10.04.2018
Cloud-Lösung für industriellen Einsatz
04/18 –Turck Cloud Solutions setzt auf vorkonfigurierte Datenauswertung für industrielle Zwecke, Datensicherheit und einfaches Handling in der Visualisierung
10.04.2018
Beep vereinfacht Kommunikation mit I/O-Modulen
03/18 –Turcks Beep-Konzept bindet Ethernet-Netzwerke mit bis zu 33 I/O-Modulen mit nur einer IP-Adresse in Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP ein
07.03.2018
Turck ist Top-Arbeitgeber in Deutschland
02/18 –Turck erreicht fünften Platz im Arbeitgeber-Branchen-Ranking „Elektronik und Elektrotechnik“ von Focus-Business
23.01.2018
Turck übernimmt Industrie-Cloud-Software von Beck IPC
01/18 –Weiterer Baustein im Industrie-4.0-Portfolio: Technology Buy-out bildet Fundament für industrielle Cloud-Services von Turck
19.10.2017
Turck wird 600-Millionen-Euro-Marke übertreffen
22/17 –Mülheimer Automatisierungsspezialist erwartet 15-prozentige Umsatzsteigerung
19.10.2017
Turck übernimmt Mehrheit an RFID-Lösungsanbieter Vilant Systems
21/17 –Automatisierungsspezialist erweitert sein Portfolio um Software, Systeme und Dienstleistungen
19.10.2017
Wechsel in der Geschäftsführung
20/17 –Ulrich Turck zieht sich in den Ruhestand zurück – Christian Pauli wird in die Geschäftsführung berufen
19.10.2017
Turck Chartwell ist jetzt Turck Canada Inc.
19/17 –Turck erwirbt verbleibende 50%-Beteiligung an langfristigem Vertriebspartner Turck Chartwell Canada
19.10.2017
IP67-I/O-Modul für serielle Schnittstellen
18/17 –Das TBEN-S-2COM bindet direkt im Feld RS232-, RS485- und Modbus-RTU-Geräte über Turcks Multiprotokoll-Standard an Ethernet-Netzwerke an
19.10.2017
Ethernet-Spanner verbindet Fertigungslinien vor Ort
17/17 –Turcks neues IP67-Spanner-I/O-Block-Modul ermöglicht Datenaustausch zwischen zwei Ethernet-Netzwerken direkt an den Maschinen-Verbindungsstellen
19.10.2017
RFID-Module mit FLC-Funktion erweitert
16/17 –Die TBEN-S-RFID-Block-I/O-Module von Turck besitzen neue Funktionalitäten, unter anderem eine Field-Logic-Controller-Funktion
19.10.2017
Linearwegsensor für die Mobilhydraulik
13/17 –Turcks neuer LTE-Sensor eignet sich insbesondere zur Erfassung der Arbeitswege von Hydraulikzylindern in mobilen Arbeitsmaschinen
14.09.2017
Neuer Geschäftsführer für Turck Schweden
12/17 –Der 42-jährige José Ramalho leitet seit 1. September die Turck-Niederlassung in Schweden
27.03.2017
Miniatur-Drehgeber für mobile Maschinen
10/17 –Dank berührungslosem Resonator-Messprinzip ist der kompakte Ri360-QR20 verschleißfrei und dauerhaft dicht
29.03.2017
Zuverlässiges Condition Monitoring für die Fabrikautomation
09/17 –Turcks Schaltschrankwächter IM12-CCM überwacht relevante Umgebungsvariablen in Schaltschränken und Schutzgehäusen
29.03.2017
Sensor und RFID-Datenträger in einem
08/17 –Turcks HF-RFID/Sensor-Datenträger erfasst und speichert Messwerte wie Temperatur und Druck und kann berührungslos ausgelesen werden
29.03.2017
Hybrides Safety-I/O-Modul für Ethernet/IP und CIP Safety
07/17 –TBIP-Hybrid-Modul komplettiert Turck-Portfolio an Safety-Lösungen
29.03.2017
Ultraschallsensor mit Analog- und Schaltausgang
06/17 –Turcks RU-Ultraschallsensoren in Standard-Ausführung reduzieren die Variantenvielfalt beim Kunden
29.03.2017
Kompakter Ultraschallsensor mit IO-Link
05/17 –Neue RU-U-Kompaktvariante mit IO-Link bietet Mute-Funktion zum erleichterten Multiplex- und Synchron-Betrieb über die Steuerung
29.03.2017
Sensoren für sichere Anwendungen bis SIL3/PL e
04/17 –Turcks sichere Näherungsschalter sind jetzt auch für Anwendungen mit hoher Anforderungsrate einsetzbar – redundant sogar bis SIL3 und PL e
29.03.2017
Kamera für anspruchsvolle Anwendungen
03/17 –Banner Engineerings Smart-Kamera VE vereint intuitive Bedienbarkeit mit höchster Performance
29.03.2017
Edelstahl-Drehgeber mit IO-Link
02/17 –Turck vervollständigt seine berührungslose Edelstahl-Drehgeberserie EQR24 mit einer IO-Link-Variante
29.03.2017
Turck und Banner gründen Joint Venture in Asien
01/17 –Langjährige strategische Partner intensivieren ihre ASEAN-Aktivitäten mit gemeinsamem Unternehmen in Singapur
27.10.2016
Turck erwartet sechs Prozent Umsatzwachstum
28/16 – Mülheimer Automatisierungsspezialist prognostiziert für Geschäftsjahr 2016 über 530 Mio. Euro Gruppenumsatz27.10.2016
Kompakte IP67-Steuerung mit Codesys 3
27/16 – Turcks robuste Kompaktsteuerung TBEN-L-PLC ermöglicht modulare, schaltschranklose Maschinenkonzepte für Industrie 4.027.10.2016
Kompakte Ethernet/RFID-Interfaces in IP67
26/16 – Turcks neue Block-I/O-Module TBEN-S- und TBEN-L-RFID vereinfachen direkte RFID-Integration von HF- oder UHF-Schreibleseköpfen in Anlagen27.10.2016
Neue Funktionen für digitale TBEN-S-Block-I/Os
25/16 – Kostenloses Firmware-Update für digitale TBEN-S-Module ermöglicht Digital Filtering, Impulse Stretching, Latched Inputs, Counter und PWM27.10.2016
Ethernet-Block-I/O mit acht IO-Link-Mastern
24/16 – Das TBEN-L-8IOL für Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP überzeugt mit zusätzlicher Versorgung für Aktoren, optimiertem Energiemanagement und einfacher IO-Link-Geräteintegration27.10.2016
Temperaturmessverstärker mit höchster Kanaldichte
23/16 – Vielseitige Temperaturmessverstärker zum Einsatz in SIL2-Kreisen und in Zone 227.10.2016
Kapazitive Sensoren mit IO-Link
22/16 – IO-Link erleichtert Einstellung in schwierigen Applikationen und erhöht Anlagenverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung27.10.2016
Variantenreiches M8-Näherungsschalter-Portfolio
21/16 – Modulare Konstruktion der induktiven Turck-Sensoren ermöglicht breites Portfolio mit erhöhten Schaltabständen und Bauformen von 15 bis 40 mm27.10.2016
Berührungslose Drehgeber mit fester Impulsrate
20/16 – Die QR24-INCR mit den neun gängigsten Impulsraten hat Turck permanent auf Lager, weitere 18 Impulsraten sind kurzfristig lieferbar27.10.2016
Drucksensoren für Ex-Bereiche
19/16 – Turck erweitert die Drucksensoren seiner PS-Reihe um 3GD- und Analog-Geräte mit kombiniertem Spannungs-Strom-Ausgang27.10.2016
Laser-Distanzsensoren für mittlere Reichweiten
18/16 – Der Banner LTF12 von Turck erkennt zuverlässig Objekte bis 12 m Entfernung auch bei spitzem Blickwinkel und hellem Umgebungslicht27.10.2016
Berührungsloser Winkelsensor für Ex-Bereiche
17/16 – Turcks Ri-DSU35 ist der erste berührungslose induktive Winkelsensor, der auch im Ex-Bereich eingesetzt werden kann – ideal zur Ventilabfrage27.10.2016
Schweißmutternsensor erkennt M5-Muttern
16/16 – Turck erweitert Schweißmutternsensoren-Programm durch Geräte mit abriebfester TiN-Beschichtung, Ø4-mm -Bauform und Pigtail-Anschluss28.09.2016
Turck eröffnet Vertriebs- und Marketingzentrale
15/16 – Automatisierungsspezialist investiert 13 Millionen Euro am Standort Mülheim21.04.2016
RFID-Blockmodul mit integrierter Middleware
14/16 – Turck präsentiert RFID Device Control Center mit integrierter Datenverabeitung für einfache Datensteuerung in Industrie-4.0-Anwendungen15.03.2016
HMI mit Codesys-3-Steuerung und Visualisierung
12/16 – Turcks neue TX500-HMI-Reihe ermöglicht Steuern, Bedienen, Beobachten in einem Gerät15.03.2016
Effizientes Condition Monitoring für Schaltschränke und Schutzgehäuse
11/16 – Turcks neuer Schaltschrankwächter IMX12-CCM überwacht kontinuierlich relevante Umgebungsvariablen15.03.2016
Quader- und Winkelkopfbauform erweitern Ultraschallportfolio
10/16 – Quaderbauform-Varianten zur Raumüberwachung, Sensoren für hohe Reichweiten und Winkelkopfsensoren für enge Einbaubedingungen komplettieren Turcks Ultraschallsensor-Angebot15.03.2016
IO-Link-Ultraschallsensoren für den Ex-Bereich
09/16 – RUU/3GD-Ultraschallsensoren erfassen zuverlässig Füllstände in den Zonen 2 und 2215.03.2016
SPS-Funktionalität für Multiprotokoll-I/O-Module
08/16 –Mit der browserbasierten Programmierumgebung ARGEE werden Turcks Ethernet-Block-I/Os zu Kompaktsteuerungen
15.03.2016
Block-I/O-Modul für serielle Schnittstellen
07/16 – Turck erweitert seine ultrakompakte Block-I/O-Familie TBEN-S um ein 2COM-Modul für RS232 oder RS48515.03.2016
Drucktransmitter für jeden Einsatzzweck
06/16 – Mit Erweiterungen der PT-Sensorfamilie deckt Turck anspruchsvolle Applikationen im Maschinenbau, in Ex-Bereichen, in der Schiffsindustrie und in Trinkwasserapplikationen ab15.03.2016
Faktor-1-Sensoren mit höchsten Schaltabständen und IO-Link
05/16 – Mit 20 bzw. 50 mm bieten Turcks neue uprox3-Sensoren in M30- bzw. Quaderbauform die weltweit höchsten Schaltabstände und Faktor 1 – IO-Link macht die Geräte zudem noch vielseitiger15.03.2016
Robuste Sicherheitslichtvorhänge ohne Blindzone
04/16 – EZ-Screen LS von Banner Engineering ergänzt Turcks Safety-Portfolio um hochperformante, robuste und kaskadierbare Lösung15.03.2016
Basisgerät für Lichtleiter mit großer Reichweite
03/16 – Turck präsentiert Banner DF-G3 mit Doppeldisplay zur Anzeige von Schwellwert und aktueller Signalstärke15.03.2016
RFID-I/O-Kompaktmodul für Ethercat
02/16 – Turck bietet für sein RFID-System BL ident jetzt auch ein robustes IP67-Modul der BL compact-Serie zum Anschluss von Ethercat-Master-Systemen an20.11.2014
Spatenstich für neue Vertriebs- und Marketingzentrale
23/14 – Turck gibt Startschuss für repräsentativen und funktionellen Neubau in Mülheim an der Ruhr20.10.2015
Turck knackt 500-Millionen-Euro-Marke
26/15 – Mülheimer Automatisierungsspezialist erwartet deutliche Umsatzsteigerung20.10.2015
Turck kooperiert mit Bihl+Wiedemann
25/15 – Intensive Zusammenarbeit beider Unternehmen erlaubt Turck kurzfristigen Aufbau eines sicherheitsgerichteten I/O-Portfolios20.10.2015
Auerböck Geschäftsführer in Österreich
24/15 – Turcks bisheriger Vertriebsleiter Stephan Auerböck übernimmt Geschäftsführung der Turck GmbH in Österreich20.10.2015
Hybrid-Modul für Standard- und Safety-I/Os
23/15 – Turcks hybrides Profinet/Profisafe-Modul in IP67 lässt sich flexibel an den Signalbedarf jeder Maschine anpassen20.10.2015
AIDA-Block-I/O-Module
22/15 – Turck ergänzt die Multiprotokoll-Familie TBEN um Module mit AIDA-Anschlusstechnik für die Automobilindustrie20.10.2015
Erster berührungsloser IO-Link-Drehgeber
21/15 – QR24-IOL erleichtert Montage durch freie Wahl des Nullpunkts20.10.2015
IO-Link-fähige uprox3-Sensoren
20/15 – Turcks induktiver Näherungsschalter uprox3 wird durch IO-Link zum Universalschalter – inklusive Identifikation20.10.2015
Interfacefamilie IMX weltweit zugelassen
17/15 – Turcks IMX12-Familie erhält amerikanische UL-Zulassung20.10.2015
Smart Labels erweitern RFID-Angebot
16/15 – Turck-Kunden können Smart Labels kundenspezifisch anpassen lassen20.10.2015
Sechskantmutter erleichtert Stecker-Handling
15/15 – Turck optimiert seine Anschlusstechnikserien TXL und TEL mit Überwurfmuttern zum einfachen Anziehen per Hand oder Gabelschlüssel19.02.2013
Berührungsloser induktiver Drehgeber in IP69K
02/13 –Turck präsentiert ersten berührungslos arbeitenden und absolut verschleißfreien Universal-Drehgeber, der dauerhaft dicht bleibt
20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM-Tool aktualisiert Anwendungssoftware und Konfigurationsdateien aller Turck-Lösungen19.02.2013
Not-Aus-Schalter mit integrierter Beleuchtung
01/13 – Neue Sicherheits-Taster vereinen zwei Funktionen und verringern so den Installationsaufwand02.10.2012
Aktive Passivverteiler
22/12 – Turck präsentiert neue Serie von Passivverteilern – darunter auch eine aktive IO-Link-Variante zur vereinfachten Schaltschrankanbindung von binären Signalen02.10.2012
Neues Anschlusstechnik-Portfolio
21/12 – Turcks neue Anschluss- und Verbindungsleitungen vereinen zahlreiche Anforderungen in zwei Familien02.10.2012
RFID-Handhelds mit kundenspezifischer Benutzeroberfläche
19/12 – Turck bietet individuell konfigurierbare RFID-Handlesegeräte für HF- und UHF-Applikationen02.10.2012
Simulationssoftware für UHF-RFID-Applikationen
18/12 – Turck simuliert komplexe UHF-RFID-Applikationen mittels Raytracer-Software25.05.2012
Kompakter UHF-Schreiblesekopf
10/12 – Turck stellt neuen Schreiblesekopf für UHF-Anwendungen vor17.01.2012
Turck erhält AEO-Zertifikat
01/12 – Turck-Kunden profitieren ab sofort von vereinfachten und beschleunigten Zollverfahren13.07.2015
Hans Turck verstorben
13/15 – Mitbegründer der Turck-Gruppe verstarb im Alter von 91 Jahren28.09.2011
Anwendungsoptimierte RFID-Komponenten
20/11 – Mit Schreibleseköpfen und Tags für Anwendungen im Lebensmittel- und Hochtemperaturbereich erschließt Turck weitere Applikationsfelder für sein RFID-System BL ident08.06.2015
Effiziente Schaltschranküberwachung
12/15 – Turcks neuer Schaltschrankwächter IMX12-CCM überwacht kontinuierlich relevante Umgebungsvariablen in Schaltschränken30.04.2015
Werner Turck verstorben
11/15 – Mitbegründer der Turck-Gruppe verstarb unerwartet im Alter von 82 Jahren17.04.2015
Nächste Interfacegeräte-Generation IMX
10/15 – Turcks neue IMX12-Familie verspricht hohe Signaldichte, Schnelligkeit, Genauigkeit und Flexibilität25.08.2011
Drahtloses Modbus-Funknetz erweitert
09/11 – Banner Multi-Hop-Funksystem DX80DR erlaubt signifikante Reichweitensteigerung bei drahtloser I/O-Signalübertragung11.03.2015
Faktor-1-Sensoren der dritten Generation
09/15 – Turcks uprox3-Serie bietet kompakteste Bauformen bis 4 mm Durchmesser und höchste Schaltabstände auf alle Metalle11.03.2015
Kompakter RFID-Schreiblesekopf
08/15 – Turcks neuer HF-Schreiblesekopf TB-Q08 eignet sich besonders für den Einsatz in beengten Einbausituationen11.03.2015
I/O-Hub mit 16 universellen Ein-/Ausgängen
07/15 – Turcks I/O-Hub bringt über IO-Link 16 ein- oder ausgehende digitale Signale zur Steuerung11.03.2015
Programmierbare Ethernet-Gateways in IP20 und IP67
06/15 – Codesys-3-programmierbare Multiprotokoll-Gateways von Turck sind eine intelligente Schnittstelle zu Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP11.03.2015
Berührungsloser Drehgeber QR24 spricht CANopen
05/15 – Turcks induktive QR24-Encoder-Serie ist jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen und industrielle Anwendungen verfügbar11.03.2015
Robuste Miniatursensoren
04/15 – Turck bringt induktive Kleinstsensoren mit dauerhaft sichtbarer Status-LED in der aktiven Fläche11.03.2015
Erweiterbarer Safety Controller
03/15 – Sicherheitssteuerung XS26-2 kann leicht parametriert und flexibel erweitert werden23.05.2010
Drahtloses Modbus-Netzwerk für 56 I/O-Stationen
08/10 – Turcks neue Wireless-Netzwerk-Lösung Banner DX80 ersetzt aufwändige Kabelverbindungen in zahlreichen Anwendungsfeldern
09.12.2014
Werner Turck erhält Bundesverdienstkreuz
24/14 – Mitbegründer der Turck-Gruppe wurde für unternehmerischen Einsatz und jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im kommunalen Bereich ausgezeichnet21.10.2014
Turck auf Wachstumskurs
22/14 – Mülheimer Automatisierungsspezialist wird Gruppenumsatz in diesem Jahr auf rund 470 Mio. Euro steigern21.10.2014
Turck übernimmt Vertriebspartner in Kanada
21/14 – Automatisierungsspezialist will mit eigener Landesgesellschaft führende Position in Nordamerika ausbauen21.10.2014
Ultrakompakte Block-I/O für Analogsignale
20/14 – Turck erweitert die Multiprotokoll-Block-I/O-Reihe TBEN-S um Geräte mit universellen Analogein- oder -ausgängen21.10.2014
Kapazitive Sensoren mit Ein-Klick-Teach
19/14 – Turcks BCT-Sensoren bieten mit Teach-Tasten und LED-Backend ein Maximum an Bedienerfreundlichkeit21.10.2014
Drehgeber mit parametrierbarer Impulszahl
18/14 – Neue Inkremental-Version von Turcks berührungslosem Drehgeber QR24 lässt sich per Software oder Teach-Adapter individuell einstellen21.10.2014
Induktive Kleinstsensoren in kurzer Bauform
17/14 – Turcks BI-Sensoren vereinen kompakte Baulängen bis 22 mm mit unkompliziertem, vollbündigen Einbau in allen Metallen21.10.2014
Neue Widerstands- und Sensor-Module für excom
16/14 – Turck erweitert die Möglichkeiten seines I/O-Systems excom mit zwei neuen Modulen21.10.2014
Schiffszulassung für I/O-System excom
15/14 – Neuer „Marine Ship Approved“-Baugruppenträger ermöglicht Einsatz des kompletten excom-Systems an Bord von Schiffen21.10.2014
Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie
14/14 – Turck bringt Kabel und Steckverbinder für Hygienic- und Standard-Anwendungen in der Lebensmittelindustrie21.10.2014
Gerade Steckverbinder mit LED
13/14 – Turck bietet als erster Hersteller Steckverbinder mit drei LEDs in gerader Ausführung an28.04.2014
Berührungslose Drehgeber QR24 in Edelstahl
08/14 – Turck bietet induktiven Drehgeber QR24 jetzt auch in Edelstahl-Ausführung an07.04.2014
Bundeskanzlerin besucht Turck auf Hannover Messe
07/14 - Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte informieren sich auf der Hannover Messe über Turck18.03.2014
Ultrakompakte Multiprotokoll-Ethernet-Block-I/Os
06/14 – 32 mm schmale TBEN-S-Module von Turck lassen sich dank Multiprotokoll automatisch in Profinet, Modbus TCP oder EtherNet/IP betreiben18.03.2014
Vielseitiger Safety Controller
05/14 – SC26-2 verbindet Sicherheitsüberwachung mit leicht konfigurierbaren Steuerungsaufgaben18.03.2014
IO-Link-Master-Module
04/14 - Neue Master-Module erweitern Turcks I/O-Systeme BL20 und BL67 um IO-Link-Funktionalität für zahlreiche Feldbus- und Ethernet-Protokolle18.03.2014
Ethernet-Multiprotokoll-I/O-Module mit Webserver
03/14 - Turcks FEN20 macht Bedienelemente und andere Signalgeber Ethernet-fähig18.03.2014
Induktive Koppler
02/14 – Turcks neue NIC-Reihe überträgt berührungslos Daten und Energie mit bis zu 12 Watt Leistung28.10.2013
Variable Hochleistungs-Ultraschallsensoren
17/13 – Turck präsentiert neue Ultraschallsensor-Familie mit kurzen Blindzonen, großen Messbereichen und vielfältigen Parametriermöglichkeiten28.10.2013
Block-I/O-Generation für -40 bis +70 °C
16/13 – Versorgungskonzept der Block-I/O-Familien TBEN und TBDP erlaubt sicherheitsgerichtetes Abschalten28.10.2013
Kommunikative Temperatursensoren
15/13 – Turck präsentiert auf der SPS IPC Drives hochkompakte Temperaturtransmitter mit IO-Link-Schnittstelle28.10.2013
Frei ausrichtbare Strömungssensoren
14/13 – Neues Montagekonzept entkoppelt den Prozessanschluss von der Sensoreinheit und erleichtert damit gerichteten Einbau
28.10.2013
Lichtschranken für die Lebensmittelindustrie
12/13 – Turck stellt IP69K-Lichtschranken zum Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie vor28.10.2013
Feldbusverteiler mit integrierter Diagnose
11/13 – Verteilerbausteine für Foundation Fieldbus und Profibus-PA sind weltweit und in allen Ex-Zonen einsetzbar11.10.2013
Kompakter UHF-RFID-Schreiblesekopf
09/13 – Mit dem Q120 zielt Turck auf UHF-Applikationen mit beengten Einbaubedingungen
19.02.2013
IP67-Netzgeräte zur direkten Feldmontage
03/13 – Turcks robuste 24-V-Schaltnetzteile zur Feldmontage reduzieren Verkabelungsaufwand22.03.2012
RFID: Höhere Reichweiten im HF-Bereich
08/12 – Mit neuen RFID-Schreibleseköpfen vergrößert Turck die maximale Reichweite im HF-Band auf einen Meter28.09.2011
24V-Schaltnetzteile für Industrieeinsatz
17/11 – Zur Stromversorgung von Schalt- und Überwachungsgeräten bringt Turck vier Netzgeräte mit Weitbereichseingang02.03.2011
Drehgeber im Programm
02/11 – Turck erweitert Sensorangebot mit Drehgebern in verschiedenen Bauformen und Ausführungen21.05.2019
Optische Sensoren im Miniaturformat
12/19 –Turck präsentiert VS8-Reihe zur Montage in engen Bauräumen
15.03.2016
Robuste LED-Linienleuchten
13/16 – Turck bietet mit der Banner-WLS27-Serie widerstandsfähige Beleuchtungslösungen für extreme Umgebungen19.10.2017
Vielfarbige LED-Signalleuchte mit IO-Link
14/17 –Turck bietet mit der Banner K50L2-LED robuste RGB-Signalleuchten mit Standard- oder IO-Link-Anschluss für benutzerdefinierte Farbspektren
19.10.2017
Leuchttaster in flacher Bauform
15/17 –Banner K50-Flat ideal für Pick-to-Light-Anwendungen mit wenig Raum
20.10.2015
Robuster Laser-Distanzsensor mit IO-Link
19/15 – Q4X erkennt dank IP67/69K auch unter rauesten Bedingungen schwer sichtbare Objekte07.08.2012
Lichtstarke LED-Signalleuchten
15/12 – Turck stellt fünf neue tageslichthelle LED-Signalleuchten der EZ-Light-Reihe vor28.09.2011
LED-Arbeitsleuchten für Industrieeinsatz
15/11 – Robuste LED-Arbeitsleuchten von Turck sorgen für zuverlässige, energiesparende Ausleuchtung von Arbeitsplätzen und Schaltschränken11.03.2015
LED-Anzeigen mit größerer Leuchtfläche
02/15 – Turck präsentiert mit den LED-Leuchten TL70 und K90 Maschinenanzeigen für weitläufige Applikationen11.03.2015
Multifunktionaler Vision-Sensor
01/15 – Wählbare Auflösung der neuen iVu Plus Gen2 steigert Geschwindigkeit und Qualität21.10.2014
Kompakte LED-Signalleuchten
12/14 –TL50C zeigen Maschinenzustände auch bei beengten Platzverhältnissen an21.10.2014
Zweifarbige LED-Maschinenleuchten
11/14 – Die neue Generation der Maschinenleuchte WLS28-2 ist 50 Prozent heller, verfügt über Dimmschalter und wahlweise zwei LED-FarbenKeine Ergebnisse gefunden
Land wählen
Turck weltweit