Condition Monitoring

Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen
Als Bezeichnung für die Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen ist der englische Begriff Condition Monitoring geläufig. Heute geht das „Hineinhorchen“ in Motoren, elektronische Geräte oder Anlagenbereiche weit über die Vor-Ort-Inspektionen durch Mitarbeiter hinaus.
Dank modernster Sensortechnik, intelligenter Feldgeräte und drahtloser Funkübertragung ist die Zustandsüberwachung nicht nur konstant, sondern auch ortsunabhängig möglich. Auf Basis der gesammelten Daten können Systeme frühzeitig auf einen drohenden Ausfall hinweisen. Für die vorausschauende Wartung (engl. Predictive Maintenance) ist ein zuverlässiges Condition Monitoring daher essenziell.
Vereinfachen Sie die Zustandsüberwachung Ihrer Anlage mit Produkten von Turck – vom robusten Sensor bis hin zur Systemlösung mit flexiblem Cloud Monitoring. Dabei ist es unerheblich, ob sich die Anlage im Neubau befindet oder ob Sie Lösungen im bestehenden Umfeld nachrüsten möchten. Alle Geräte können problemlos in Ihre bestehende Automatisierungswelt integriert werden. Alternativ kontrollieren dezentrale Stand-alone-Systeme wichtige Zustandsdaten, ohne die Hauptsteuerung zu beeinflussen.
Wie Sie eine effektive Zustandsüberwachung umsetzen können, zeigen die folgenden Übersichtsgrafiken. Unterschiede bestehen dabei im Aufbau des Cloud-Dienstes. Dieser lässt sich entweder auf dem eigenen Firmenserver (Bild 1) oder als Public Cloud in Turcks Datenzentrum (Bild 2) hosten.
Schlüsseltechnologien für Condition Monitoring
Praktikabel und zuverlässig wird Condition Monitoring mithilfe geeigneter Schlüsseltechnologien wie IO-Link, Multiprotokoll-Ethernet, drahtloser Signalübertragung oder Cloud-Lösungen.
Drahtlose Signalübertragung
Sie möchten die Messwerte schwer zugänglicher Maschinen abfragen oder schlicht eine zeitintensive Verdrahtung vermeiden? Dann bietet sich Ihnen mit dem DX80-Wireless-System eine komfortable Möglichkeit, Zustandsdaten aus dem Feld kabellos innerhalb eines proprietären Funknetzes zu übertragen. Viele Sensoren aus dem Turck-Angebot lassen sich problemlos mit den Sendemodulen verbinden und bei Bedarf auch mit Batterien betreiben.

IO-Link
Der Kommunikationsstandard IO-Link vereinfacht nicht nur die Installation von Geräten, sondern erhöht auch die Vielfalt der zwischen Steuerung und Feldebene gesendeten Daten. IO-Link Devices liefern azyklisch zusätzliche Informationen wie Parameter oder Diagnosemeldungen. Instandhalter können Unregelmäßigkeiten somit früher erkennen und Fehler besser analysieren. Bei Turck finden Sie ein umfangreiches Portfolio an IO-Link-Lösungen.
Cloud Solutions
Zustandsdaten rund um die Uhr und auf allen Endgeräten kontrollieren, individuelle Dashboards konfigurieren und automatisch über kritische Werte informiert werden – möglich machen es die Turck Cloud Solutions. Das Cloud Gateway TCG20 sendet Daten verschlüsselt in die Turck Cloud oder in Online-Umgebungen wie Amazon WebServices oder Microsoft Azure. Alternativ lässt sich die Turck Cloud auch direkt auf einem Unternehmserver hosten (on premises).
Multiprotokoll-Ethernet
Turcks I/O-Module können parallel in verschiedenen Ethernet-Protokollen arbeiten. Die Zustandsüberwachung lässt sich so von der zyklischen Prozesskommunikation trennen. Messdaten gelangen beispielsweise über Profinet an die Hauptsteuerung, während Statusdaten azyklisch per Modbus TCP an eine andere SPS übermittelt werden.

Schaltschranküberwachung
Zur Überwachung des Zustands von Schaltschränken bietet Turck die CCM-Reihe an. Die Schaltschrankwächter integrieren Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchte und Türschluss. Unter den Geräten dieser Reihe ist der IM18-CCM60 insbesondere für Kunden geeignet, die eine anschlussfertige Lösung suchen, die einfach parametrier und anpassbar ist – auch ohne Programmierkenntnisse.

Während die Modelle IM18-CCM40 und -CCM50 mit dem Debian-Linux-System vor allem für OEMs maximale Freiheitsgrade bieten, um sie in vorhandene Unternehmensstrukturen einzubinden, kommt der IM18-CCM60 mit dem IIoT-Betriebssystem siineos, das die Digitalisierungsspezialisten von in.hub eigens für die CCM-Plattform entwickelt haben.
Weitere Informationen
- White Paper – Condition Monitoring in Bestandsanlagen
- Technical Article: Condition Monitoring to go – more12371 [PDF, 0,52 MB]
- Flyer: Systemlösungen für Condition Monitoring
- Auf einen Blick: Condition Monitoring – die vorausschauende Strategie für Ihre Neuanlage
- Auf einen Blick: Condition Monitoring in Bestandsanlagen
- Technologieseite: Industrial Cloud
- Technologieseite: IO-Link
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit