Track and Trace Produkte
RFID-Produkte
Folgen Sie diesen Links in unsere Produktdatenbank und finden Sie die geeigneten Produkte für Ihre RFID-Lösung.
![](/static/img/RFID-readers-HF_440x247.jpg)
RFID-Schreib-Lese-Köpfe (HF)
Anwendervorteil: Breite Auswahl an vielseitigen und zuverlässigen HF-RFID-Geräten für herausfordernde industrielle Anforderungen – darunter Varianten für den Ex-Bereich oder Lebensmittel-Applikationen (Wash-Down, IP69K)
![](/static/img/RFID-readers-UHF_440x247.jpg)
RFID-Schreib-Lese-Köpfe (UHF)
Anwendervorteil: Schreib-Lese-Reichweiten von mehreren Metern, optimale Integration in Anwendungen, und robuste Ausführung (IP67) für herausfordernde industrielle Anforderungen
![](/static/img/RFID-reader-Q300_440x247.jpg)
Q300 – RFID-UHF-Reader mit Ethernet
Anwendervorteil: Vereinfachte Installation und viele Kommunikationsmöglichkeiten – Direktanschluss von externen Antennen, umschaltbare Antennen-Polarisation, bis zu 2 W Ausgangsleistung und „Power over Ethernet"
![](/static/img/RFID-interfaces_440x247.jpg)
RFID-Interfaces (HF/UHF)
Anwendervorteil: Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen an entweder vollvergossenen Modulen (IP67/IP69K) oder den modularen Systemen BL67 (IP67) bzw. BL20 (IP20)
![](/static/img/RFID-Handheld_PD67_440x247.jpg)
PD67 – Multi-Reader für HF/UHF-RFID, Barcodes und 2D-Codes
Anwendervorteil: Flexibel einsetzbar dank robustem Design, IP67-Schutz, Android-basiertem Betriebssystem und kombinierter Erfassung von HF/UHF-Tags, Barcodes und Data-Matrix-Codes
![](/static/img/RFID-Handheld_PD20_440x247.jpg)
PD20 – UHF-Handheld für Smartphones
Anwendervorteil: Schnelle Anbindung von iOS- und Android-Geräten über kostenlose RFID-App macht das PD20 zum idealen Tool für einfache UHF-Anwendungen wie Inventar- und Asset-Management
![](/static/img/RFID-Tags_HF_440x247.jpg)
RFID-Datenträger (HF)
Anwendervorteil: Großes Produktangebot an HF-RFID-Tags für diverse Anwendungen – ob bei Hochtemperatur-Bedingungen, im Ex-Bereich oder zur Montage auf Metall
![](/static/img/RFID-Tags_UHF_440x247.jpg)
RFID-Datenträger (UHF)
Anwendervorteil: Breites Portfolio an wartungsfreien UHF-Tags für Applikationen mit größeren Reichweiten oder Pulklesungen
![](/static/img/RFID-safety-switches_440x247.jpg)
RFID-Sicherheitsschalter
Anwendervorteil: Zuverlässiges Überwachen von Türen, Klappen und anderen beweglichen mechanischen Schutzvorrichtungen – mit einem manipulationssicheren System aus kaskadierbaren Sensoren
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit