Industrie 4.0
![](/static/img/Technology_I4.0_680x200.jpg)
Was ist Industrie 4.0?
Der Begriff „Industrie 4.0“ beschreibt die vierte industrielle Revolution. In der Praxis handelt es sich aber eher um eine Evolution als eine Revolution. Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse werden immer enger verknüpft und zunehmend automatisiert. Industrie 4.0 beginnt den Widerspruch zwischen individualisierten Produkten und Massenfertigung aufzulösen. Dazu müssen Handels-, Logistik- und Produktionsprozesse eng vernetzt werden.
Auch wenn Industrie 4.0 oft als Bauplan für die Fabrik der Zukunft dargestellt wird, sind intelligente Anwendungen, die eine individualisierbare, hoch flexibilisierte Produktion ermöglichen, schön längst Realität.
Turck unterstützt Sie auf dem Weg zu Industrie 4.0 mit innovativen Lösungen zum Erfassen, Aufbereiten und Übertragen relevanter Produktionsdaten.
Schlüsseltechnologien
Ob RFID, IO-Link, OPC UA oder Ethernet – als Spezialist für die Schlüsseltechnologien von Industrie 4.0 ebnet Turck Ihnen den Weg zur intelligenten Fabrik der Zukunft.
RFID
Mit dem RFID-System BL ident hat Turck Lösungen zum flexiblen Steuern von Produktionsprozessen umgesetzt, aber auch für Ersatzteil-/Servicegeschäft, Plagiatschutz oder Serialisierung. Zusammen mit den IP67-I/O-PLC-Modulen von Turck stehen Ihnen robuste Lösungen mit dezentraler Intelligenz zur Datenverarbeitung oder für Steuerungsaufgaben zur Verfügung.
![](/static/img/IO-Link_280x160.jpg)
IO-Link
Turck bietet Ihnen eines der wohl umfangreichsten Portfolios an IO-Link-Lösungen – angefangen von zahlreichen Sensoren über Anschlusstechnik bis hin zu Feldbus- und Ethernet-I/O-Systemen mit IO-Link-Mastern in den Schutzarten IP20 und IP67. So profitieren Sie von intelligenten Datenerfassungs und -kommunikationslösungen aus einer Hand.
Ethernet
Ethernet ist der Standard für die Kommunikation, nicht nur in der IT-Welt, sondern auch im industriellen Umfeld. Turck bietet Ihnen hier besonders anwenderfreundliche Lösungen wie etwa die Multiprotokoll-Technologie, die den automatischen Einsatz von I/O-Systemen in den Ethernet-Protokollen PROFINET, Modbus TCP oder EtherNet/IP™ unterstützt.
OPC-UA
OPC-UA ist der weltweit kommende Standard für die integrative Kommunikation über alle Ebenen der Automatisierungspyramide hinweg. In enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Industrie entwickelt Turck den Standard mit und setzt ihn bereits in ersten Produkten um.
![](/static/img/OPC-UA_280x160.jpg)
Weitere Informationen
- Flyer – Industrie 4.0 – Daten- und Kommunikationslösungen
- Flyer: Systemlösungen für Condition Monitoring
- Flyer – TBEN-L-RFID: Kompaktes RFID-Modul mit OPC-UA-Server
- Flyer – Kompakte RFID-Module mit I/Os
- Broschüre – IO-Link-Komplettlösungen – Wegbereiter für Industrie 4.0
- Video – Kompaktes IP67-RFID-Modul mit OPC-UA-Server
- Video – IO-Link als Wegbereiter für Industrie 4.0
- Technischer Artikel – Starkes Duo für IIOT – more12005 [PDF, 0,75 MB]
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit