Sicherheitstechnik
14.05.2025
Sicherheitslichtvorhang mit Signalüberwachung
05/25 –IP65-Lichtvorhang S4B überwacht permanent Signalstärke und warnt bei Verschmutzung oder Fehlausrichtung
30.10.2024
Sichere Multiprotokoll-Module mit Safe Link
16/24 –Turcks vernetzte Sicherheitsplattform verspricht kosteneffiziente und flexible Safety-Lösung für kleine bis mittlere Anlagen – bis in ATEX-Zone 2/22
04.08.2020
Induktive Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen
08/20 –Turcks Induktivsensoren ermöglichen verschleißfreie Positions- und Bereichsüberwachung in sicherheitsgerichteten Applikationen
30.06.2020
Ethernet-Safety-I/O-Module in IP67
06/20 –Turcks Full-Safety-Blockmodule TBIP und TBPN steuern Sicherheitsapplikationen direkt aus dem Feld
07.11.2018
Sicherheits-Abschaltbox in Schutzart IP65
16/18 –Turcks Safety-Box TBSB schaltet Lastströme bis 9 A direkt im Feld sicher ab
29.03.2017
Hybrides Safety-I/O-Modul für Ethernet/IP und CIP Safety
07/17 –TBIP-Hybrid-Modul komplettiert Turck-Portfolio an Safety-Lösungen
15.03.2016
Robuste Sicherheitslichtvorhänge ohne Blindzone
04/16 – EZ-Screen LS von Banner Engineering ergänzt Turcks Safety-Portfolio um hochperformante, robuste und kaskadierbare Lösung20.10.2015
Hybrid-Modul für Standard- und Safety-I/Os
23/15 – Turcks hybrides Profinet/Profisafe-Modul in IP67 lässt sich flexibel an den Signalbedarf jeder Maschine anpassen20.10.2015
Turck kooperiert mit Bihl+Wiedemann
25/15 – Intensive Zusammenarbeit beider Unternehmen erlaubt Turck kurzfristigen Aufbau eines sicherheitsgerichteten I/O-Portfolios11.03.2015
Erweiterbarer Safety Controller
03/15 – Sicherheitssteuerung XS26-2 kann leicht parametriert und flexibel erweitert werdenKeine Ergebnisse gefunden
Land wählen
Turck weltweit