RFID

Die zentrale Rolle von Daten bei der Auswahl des richtigen RFID-Ansatzes
RFID-Systeme haben eine zentrale Aufgabe: die effiziente Bereitstellung präziser Objektdaten. Genauer gesagt geht es darum, diese Daten zu lesen, sie anwendungsgerecht zu verarbeiten und an angeschlossene Systeme zu übertragen. Durch die Ermöglichung einer präzisen Datenverwaltung können RFID-Systeme Objekte genau verfolgen und rückverfolgen und bieten so entscheidende entscheidungsrelevante Erkenntnisse, die die Entwicklung und Optimierung von Prozessen und Abläufen unterstützen. Diese Fähigkeit ist ein wesentlicher Grund dafür, dass RFID-Lösungen häufig für Applikationen gewählt werden, bei denen genaue und Echtzeitdaten unerlässlich sind.
Zwei unterschiedliche Anwendungsszenarien verdeutlichen die entscheidende Rolle von Daten in RFID-Systemen. Im ersten Szenario liegt der Fokus auf einer umfassenden Datenverfolgung, die von verschiedenen Lesepunkten während der Produktion und Lagerung von Papierrollen ausgeht. Um diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden, ist es sinnvoll, UHF-RFID zu verwenden und eine fortschrittlichere Anwendung wie die TVS-Lösung in Betracht zu ziehen. Im Gegensatz dazu konzentriert sich das zweite Szenario auf die Verfolgung von Papierrollen innerhalb von Produktionsmaschinen, bei denen eine weniger umfassende Datenintegration erforderlich ist. Hier reicht eine einfachere Datenerfassung an einzelnen RFID-Punkten, z. B. mit Turck HF/UHF-Lesegeräten.
RFID-Lösungen für Produktion und Logistik
Durchgängiges Warentracking von der Anlieferung bis zum Versand, automatisch bestätigen, dass in der Fertigung die vorgesehenen Materialien und Werkzeuge verwendet werden, oder Zutritte mit erhöhter Sicherheit versehen. Bei solchen industriellen Aufgaben hat sich RFID als leistungsstarke Auto-ID-Technologie für Industrie 4.0 bewährt, mit kontaktloser Übertragung großer Informationsmengen, auch über weite Entfernungen, und müheloser Anbindung an überlagerte Systeme von SPS bis ERP.

BL ident ist Turcks modulares RFID-Komplettsystem, speziell für industrielle Umgebungen (zum Vergrößern klicken)
Der passende Frequenzbereich
HF-Technik (13,56 MHz) ist ein wichtiger Treiber von digitalen Produktionsverfahren, sie basiert auf magnetischer Nahfeldkommunikation. Sind höhere Reichweiten oder Pulklesungen von 200 Datenträgern und mehr gefordert, sollten Anwender hingegen auf UHF-Technik (865…928 MHz) zurückgreifen. Turcks modulares RFID-System BL ident ermöglicht den Parallelbetrieb von Schreib-Lese-Köpfen im HF- und UHF-Bereich – und das dank Schutzart IP67 auch direkt vor Ort an der Maschine oder Anlage. Dies erlaubt konsequent dezentrale Signalverarbeitung im Feld.
Datentransfer in übergeordnete Systeme
Kommunikation in Logistik- und Produktionsanlagen gliedert sich heute in hierarchisch strukturierte Ebenen. RFID-Reader mit Ethernet-Schnittstelle stellen einen direkten Informationsaustausch mit den übergeordneten Systemen her, wie SPS, SCADA, MES und ERP oder der Cloud. So werden Warenbewegungen in Echtzeit sichtbar, erfasste Güter mit der Datenbank abgeglichen oder womöglich schon automatische Rechnungen in der Buchhaltungssoftware erstellt.

Einheitlicher Zugriff und Datenaustausch mittels OPC UA – einem globalen und sicheren Kommunikationsstandard (zum Vergrößern klicken)
Via OPC UA ins IIoT
Der plattformunabhängige Kommunikationsstandard OPC UA erleichtert die Integration von RFID-Lösungen in SPS, MES, ERP oder Cloud-Systeme. Mit der AutoID Companion Specification ist zudem der Gerätewechsel zwischen Auto-Ident-Systemen unterschiedlicher Hersteller möglich. Turck hat an der Entwicklung des Standards maßgeblich mitgewirkt und selbst ein RFID-Interface mit OPC-UA-Server im Programm. Bei sicherer Kommunikation bietet es den Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen.
Video: Durchgängige Identifikation in Produktion und Intralogistik
Sehen Sie im Video, wie Turcks RFID-Lösungen den gesamten Prozess optimieren – vom Wareneingang über die Produktion bis zum Warenausgang.
RFID-Lösungen: Durchgängige Identifikation in Produktion und Intralogistik
Mit Integratoren und passender Middleware zur schlüsselfertigen Anwendung
Insbesondere bei UHF-Projekten zahlt sich für Unternehmen die Expertise von Systemintegratoren aus. Diese Spezialisten beherrschen nicht nur die Parametrierung von Schreib-Lese-Köpfen, um etwa Interferenzen mit anderen Geräten auszuschließen, sondern übernehmen auch die Installation einer Middleware. Für beteiligte Systeme macht die Middleware Informationen eines Datenträgers überhaupt erst verwertbar – sie filtert und übermittelt oder visualisiert gegebenenfalls.

Von der Ware bis zum Datenfluss: Turck Vilant Solutions liefert schlüsselfertige RFID-Lösungen (zum Vergrößern klicken)
Komplettlösungen für Track-and-Trace
Über seine Tochterfirma Turck Vilant Systems bietet Turck seit 2018 auch schlüsselfertige RFID-Komplettlösungen an. Der Turnkey-Solutions-Spezialist hat bereits mehr als 1.000 RFID-Systeminstallationen in 35 Ländern realisiert und steigert mit Reader-Systemen, intern entwickelter Middleware und Vor-Ort-Service die Effizienz sämtlicher Track-and-Trace-Prozesse entlang der Lieferkette.
Weitere Informationen
- Webinar-Aufzeichnung – RFID-Gates in der Logistik
- Whitepaper – Sechs Kriterien für die Auswahl des passenden UHF-RFID-Datenträgers
- Flyer – RFID-Lösungen für die Automobilindustrie
- Flyer – RFID-Lösungen für die Lebensmittelindustrie
- Flyer – Identifikationslösungen für die Pharmaindustrie
- Flyer: RFID-Komplettlösungen für Produktion, Logistik und mehr (Turck Vilant Systems)
- Flyer – Modulares RFID-System BL ident
- Flyer: Übersicht RFID-UHF-Reader
- Flyer – Kompaktes RFID-Modul mit OPC-UA-Server
- Flyer – Kompakte RFID-Module mit I/Os
- Flyer – PD ident | PD20 RFID-Handhelds
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit