LED-Technik
14.05.2025
LED-Matrix-Display mit Status- und Klartextanzeige
04/25 –Robustes Multifunktionsdisplay SD50 vereinfacht Kommunikation von Maschinen- oder Prozessinformationen im Industrieumfeld
25.05.2023
Programmierbare LED-Leuchte mit optischem Sensor
09/23 –Turck bietet mit dem optischen Sensor K30 Pro eine integrierte Lösung für konfigurierbare Sensor- und Anzeigefunktionen – in einem Gerät
26.01.2023
Programmierbare Multicolor-LED-Leuchte
02/23 –Turck bietet mit der Banner-K100-Serie konfigurierbare LED-Anzeigen mit optimierter Sichtbarkeit und optional akustischem Signal
30.04.2020
RGBW-LED-Leuchte mit 19 Farben
04/20 –Die programmierbare WLS27 Pro kombiniert Beleuchtung und Visualisierung von Daten und Zuständen – auch über IO-Link
Kaskadierbarer Pick-to-Light-Taster
13/19 –Turck erweitert sein Angebot an Pick-to-Light-Komponenten um das PTL110-System mit alphanumerischer und Farbsignal-Anzeige sowie Sensorik
19.10.2017
Leuchttaster in flacher Bauform
15/17 –Banner K50-Flat ideal für Pick-to-Light-Anwendungen mit wenig Raum
19.10.2017
Vielfarbige LED-Signalleuchte mit IO-Link
14/17 –Turck bietet mit der Banner K50L2-LED robuste RGB-Signalleuchten mit Standard- oder IO-Link-Anschluss für benutzerdefinierte Farbspektren
15.03.2016
Robuste LED-Linienleuchten
13/16 – Turck bietet mit der Banner-WLS27-Serie widerstandsfähige Beleuchtungslösungen für extreme Umgebungen11.03.2015
LED-Anzeigen mit größerer Leuchtfläche
02/15 – Turck präsentiert mit den LED-Leuchten TL70 und K90 Maschinenanzeigen für weitläufige Applikationen21.10.2014
Kompakte LED-Signalleuchten
12/14 –TL50C zeigen Maschinenzustände auch bei beengten Platzverhältnissen an21.10.2014
Zweifarbige LED-Maschinenleuchten
11/14 – Die neue Generation der Maschinenleuchte WLS28-2 ist 50 Prozent heller, verfügt über Dimmschalter und wahlweise zwei LED-FarbenKeine Ergebnisse gefunden
Land wählen
Turck weltweit