Robuste Beleuchtungslösungen für extreme Umgebungen verspricht die WLS27-Serie
Robuste LED-Linienleuchten
13/16 – Turck bietet mit der Banner-WLS27-Serie widerstandsfähige Beleuchtungslösungen für extreme Umgebungen
Turck ergänzt sein LED-Beleuchtungs-Portfolio um die vielseitig einsetzbare Linienleuchtenserie WLS27 seines Optikpartners Banner Engineering. Mit ihren bruchsicheren, UV-beständigen Gehäusen aus Polycarbonat eignen sich die WLS27-LED-Leuchten als Maschinen- und Arbeitsplatzbeleuchtung auch für extreme Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die kompakte Konstruktion erlaubt die Leuchtenmontage auch in engen Einbausituationen.
Das hygienische Design im robusten runden Gehäuse erfüllt die hohen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie ebenso wie im Werkzeugmaschinenbau oder im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen. Selbst für Anwendungen in der Halbleiterindustrie, die eine laminare Luftströmung verlangen, sind die WLS27-Leuchten einsetzbar.
Die LED-Leuchten erfüllen die Schutzarten IP67 und IP69K. Sie sind gegen Hochdruckreinigung ebenso unempfindlich wie gegen Lösemittel, Schneidöle und eine breite Palette von Chemikalien. Der integrierte Temperaturschutz regelt bei erhöhten Umgebungstemperaturen die Lichtleistung automatisch herunter und garantiert dadurch eine maximale Lebensdauer der LEDs.
Die WLS27-Leuchten sind in acht Längen zwischen 145 mm und 1130 mm mit unterschiedlichen Funktionalitäten verfügbar, darunter ein- oder zweifarbig, dimmbar oder kaskadierbar. Die Farboptionen umfassen Kalt-Weiß, Warm-Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb. Für die einfache Montage, selbst unter schwierigen Bedingungen, bietet Turck umfangreiches Befestigungs- und Montagezubehör an.
Turck ergänzt sein LED-Beleuchtungs-Portfolio um die vielseitig einsetzbare Linienleuchtenserie WLS27 seines Optikpartners Banner Engineering. Mit ihren bruchsicheren, UV-beständigen Gehäusen aus Polycarbonat eignen sich die WLS27-LED-Leuchten als Maschinen- und Arbeitsplatzbeleuchtung auch für extreme Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die kompakte Konstruktion erlaubt die Leuchtenmontage auch in engen Einbausituationen.
Das hygienische Design im robusten runden Gehäuse erfüllt die hohen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie ebenso wie im Werkzeugmaschinenbau oder im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen. Selbst für Anwendungen in der Halbleiterindustrie, die eine laminare Luftströmung verlangen, sind die WLS27-Leuchten einsetzbar.
Die LED-Leuchten erfüllen die Schutzarten IP67 und IP69K. Sie sind gegen Hochdruckreinigung ebenso unempfindlich wie gegen Lösemittel, Schneidöle und eine breite Palette von Chemikalien. Der integrierte Temperaturschutz regelt bei erhöhten Umgebungstemperaturen die Lichtleistung automatisch herunter und garantiert dadurch eine maximale Lebensdauer der LEDs.
Die WLS27-Leuchten sind in acht Längen zwischen 145 mm und 1130 mm mit unterschiedlichen Funktionalitäten verfügbar, darunter ein- oder zweifarbig, dimmbar oder kaskadierbar. Die Farboptionen umfassen Kalt-Weiß, Warm-Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb. Für die einfache Montage, selbst unter schwierigen Bedingungen, bietet Turck umfangreiches Befestigungs- und Montagezubehör an.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit