Vorteile

Welche Vorteile bringt MTP?

Zentrales Versprechen des MTP (Module Type Package) ist eine signifikante Verkürzung der Time to Market (TTM). Die dezentrale Automatisierung mit modularen Anlagen eröffnet neue Wege zu mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Jedoch stellen individuelle Kundenwünsche sowie verschiedene Steuerungs- und Leitsysteme bei der Modularisierung oft ein Hindernis dar, da sie ohne einheitliche Schnittstellendefinitionen, wie sie MTPs bieten, durch modulare Architekturen nicht hinreichend abbildbar sind. 

Die verfahrenstechnischen Anlagen sind nicht flexibel genug, um kurzfristige Anpassungen und Änderungen zu ermöglichen. Leitsysteme können die Anlagenmodule nicht automatisch erkennen. Es fehlt eine Semantik, mit der Leitsysteme den Modulen Funktionen und Aufgaben zuweisen können. Das führt dazu, dass die Vorteile des modularen Aufbaus durch den Mehraufwand bei der Integration der Module aufgehoben werden. Genau da setzt das MTP an.

Die Prozessgrafik zeigt die Schritte auf dem Weg zur smarten „Process Equipment Assembly“ (PEA)

Vorteile der Turck-Lösungen

Turcks dezentrale Automatisierungslösungen brechen starre Hierarchien auf, indem Maschinenmodule mit autarken Entscheidungsfähigkeiten ausgestattet werden. Das entlastet erheblich die zentrale Steuerung und reduziert den Verdrahtungsaufwand, wodurch ein wesentlicher Kostenvorteil erreicht wird. Daneben bedeutet eine minimierte Verdrahtung eine Verringerung potenzieller Fehlerquellen und damit der Wartungskosten. Mit seinem Portfolio kann Turck verschiedenste MTP-Lösungen für die durchgängige Modularisierung in der Produktion anbieten.

So können Turcks kompakte Edge Controller Maschinenmodule wie Skids, zum Beispiel Fermenter oder Rührstäbe, komplett autark steuern. Dabei sind nicht nur die Steuerungsaufgaben der Edge Controller in Codesys programmiert, sondern auch die Vorverarbeitung und Filterung der Daten. Damit lässt sich der Datenstrom Richtung Cloud effektiv reduzieren, was neben den positiven Effekten auf die Bandbreite auch einen Sicherheitsvorteil bietet. Die weltweit bewährte, herstellerunabhängige Systemplattform Codesys erlaubt die Nutzung von unterschiedlichen Feldbus-/Ethernet-Protokollen in einem Automatisierungssystem.

Der Edge Controller erzeugt das MTP-File auf der Basis von Codesys. Im Anschluss wird es im Process Orchestration Layer (POL) abgelegt und installiert. Die Anweisungen werden über den Industriestandard OPC UA kommuniziert, der von einer großen Anzahl von Geräten unterschiedlicher Hersteller unterstützt wird. Über das MTP können PEAs (Process Equipment Assembly) schnell in modulare Anlagen integriert werden. Es liefert so die Grundvoraussetzung für die durchgängige Modularisierung in der Produktion, erlaubt die schnelle Inbetriebnahme und ermöglicht damit Plug and Produce.

Mit seinem umfangreichen IP67-Angebot ermöglicht Turck den Aufbau komplett schaltschrankloser Lösungen, sowohl im sicheren als auch im Ex-Bereich. Darüber hinaus steht mit dem I/O-System BL20 eine IP20-Lösung für den Einsatz im sicheren Bereich zur Verfügung. Das hochverfügbare IP20-I/O-System excom ist wahlweise in den Ex-Zonen 2 und 1 oder im sicheren Bereich installierbar. 
. 

  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Hohe Flexibilität
  • Einzigartigkeit

Schnelle Inbetriebnahme 

Turcks Edge Controller steuert dezentral und autark den Ablauf einzelner Module. Die multibusfähige SPS bietet standardisierte und optimierte Steuerungsabläufe der einzelnen Komponenten. So können mit den IP67-Komponenten Verdrahtungs- und Inbetriebnahmezeit reduziert und das System leicht erweitert werden. Zudem kann die Turck-Lösung durch den parallelen Datenzugriff auf Turck-Multiprotokoll-Komponenten einfach in die NAMUR Open Architecture (NOA) eingebunden werden.

Erhöhte Flexibilität

Egal ob ein Anlagenmodul in Ex-Zone 1 oder 2 oder aber im sicheren Bereich eingesetzt werden soll, für jedes Anwendungsszenario hat Turck passende Lösungen im Programm. 

Einzigartig

Mit den Edge Controllern bietet Turck marktweit die derzeit einzige, durchgehend dezentrale IP67-Lösung für explosionsgefährdete Umgebungen an.

Land wählen

Turck weltweit

nach oben