Applikationen
IO-Link-Lösung reduziert Inbetriebnahmezeit von Abfüllmaschinen
Elopak setzt bei seiner neuen Abfüllmaschinenplattform Pure-Fill auf IO-Link und ultrakompakte Blockmodule von Turck – und steigert so Tempo der Inbetriebnahme, Flexibilität und Kosteneffizienz deutlich
Dezentrale Packungsverifikation für Pharmaprodukte
Nachrüstbares RFID-Tracking garantiert fehlerfreien Packprozess
Dezentrale Sicherheitstechnik für modulare Produktion
AWL-Techniek setzt in seiner M-Line-Maschinenplattform auf skalierbare Sicherheitstechnik direkt an den Modulen – realisiert mit Turcks IP67-IO-Link- und Safety-I/O-Konzept
Dezentrale Steuermodule in Kühlhaus
Asbreuk Service B.V. hat einen niederländischen Logistik-Dienstleister mit einem modularen, vollautomatisierten Be- und Entladungssystem für LKW ausgerüstet – dezentral gesteuert von Turcks robusten IP67-Modulen TBEN-L-PLC
Modulares Fördersystem
e-Carts der Firma Krups Fördersysteme optimieren die Montage- und Testverkettung in der Batterieproduktion eines Autoherstellers; Turcks IP67-PLCs steuern dezentral den Ablauf einzelner Fördertechnik-Module
Produktionstracking ohne Datenbank und SPS
Beim Kindersitzhersteller Britax Römer hat die Kirschenhofer Maschinen GmbH ein schlankes Trackingsystem realisiert – mit TBEN-S-RFID-Modulen und HF-Datenträgern von Turck
Kühlschmierstoffüberwachung mit TX513 HMI
Eine zentrale Kühlschmierstoffaufbereitungsanlage versorgt beim Automobilzulieferer Ovalo GmbH vier Fräsmaschinen – gesteuert und visualisiert mit Turcks Codesys-programmierbarem HMI TX513
TBEN-S-Modul In einer Stanz-Biege-Maschine für Druckereien
In einer Stanz-Biege-Maschine für Druckereien setzt Beil die kompakten Profinet-I/O-Module TBEN-S direkt auf 40-Millimeter-Aluprofilen ein
RFID und I/O-Module für einen sicheren Werkzeugwechsel
Der Sondermaschinenbauer Kirschenhofer garantiert sichere Werkzeugwechsel in einer Fertigungszelle für LKW-Katalysatoren mit Turcks RFID-System BL ident und den ultrakompakten I/O-Modulen TBEN-S
Block-I/O-Module Module auf Superyacht
Auf der Superyacht Limitless sorgen die kompakten IP69K-Block-I/O-Module TBEN für zuverlässige Ethernet/IP-Kommunikation von Sensorik/Aktorik und Steuerung
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit