Sensoren
03.07.2025
Robuste Seilzuggeber bis 40 m Messlänge
08/25 –Turck bringt Seilzug-Encoder mit geringer Latenz, zahlreichen Schnittstellen und hoher Linearität bis zu ±0,05 %
03.07.2025
Robuste Winkelmesser für Mobile Equipment
07/25 –Turcks robuste QR20-Sensoren mit SAE-J1939- und Deutsch-Stecker garantieren zuverlässige Winkelerfassung an mobilen Arbeitsmaschinen
14.05.2025
Vibrationssensor überwacht Antriebe
06/25 –Einachsiger Condition-Monitoring-Sensor CMVT-M8T von Turck erlaubt effiziente Vibrationsüberwachung – einfach installier- und nachrüstbar
30.10.2024
Dynamische Neigungssensoren mit CANopen
14/24 –Turcks MEMS-/Gyroskop-Sensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen verfügbar
26.09.2024
Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren
13/24 –Turcks FS121 ermöglicht flexible Überwachungslösungen durch verschiedene Remote-Messfühler und einfache Integration in dezentrale Systeme
15.08.2024
Miniatur-Optosensoren mit drei Metern Reichweite
11/24 –Turcks kompakte Banner-Q2X-Sensorserie erlaubt auch in beengten Räumen präzise Zielerfassung für anspruchsvolle Anwendungen
18.04.2024
IO-Link/J1939-Radarscanner liefert 3D-Bewegungsdaten
08/24 –Turcks 3D-Radarsensor MR15-Q80 mit IO-Link- und J1939-Schnittstelle erfasst Abstand, Position und Bewegung von Objekten zur Kollisionsvermeidung oder Höhenkontrolle
18.04.2024
Induktive IO-Link-Sensoren mit Analogausgang
07/24 –Turcks bündig und nicht-bündig montierbare, messende, induktive Sensoren versprechen hohe Linearität und einfache Handhabung
11.04.2024
Magnetfeld-/Temperatursensor mit IO-Link
04/24 –Auf drei Achsen erkennt Turcks Condition-Monitoring-Sensor CMMT Magnetfeldänderungen und erschließt damit neue Anwendungsfelder
14.03.2024
Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang
02/24 –Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS-/Gyroskop-Signal jetzt auch mit klassischem Analogausgang verfügbar
07.09.2023
Hochauflösende Profinet-Absolut-Drehgeber
12/23 –Turck bringt vielseitige Profinet-Absolut-Drehgeber für präzise Positionierung und schnelle Datenübertragung
26.01.2023
Dynamische Neigungssensoren mit Schaltausgang
03/23 –Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS- und Gyroskop-Signal für bewegte Applikationen jetzt auch mit Schaltausgang verfügbar
03.11.2022
Strömungssensor mit Klartextanzeige
14/22 –Alphanumerisches Display der FS101-Sensoren vereinheitlicht Bedienung und Inbetriebnahme von Turcks FS+ Fluidsensor-Familie
29.09.2022
Messradsysteme zur Längen- und Geschwindigkeitserfassung
09/22 –Turck ergänzt Drehgeber-Zubehör um Federarme und Messräder für verschiedenste Anwendungsszenarien linear bewegter Objekte
04.08.2022
Magnetische Positionssensoren mit IO-Link
08/22 –Turcks neue WIM-IOL-Serie bietet kompakte Magnetfeldsensoren mit digitaler Schnittstelle für Messbereiche von 32 mm bis 256 mm
02.03.2023
Kombinierter Vibrations-/Temperatur-Sensor mit IO-Link
04/23 –Turcks CMVT-Sensor wertet Vibrations- und Temperaturdaten intern aus und ermöglicht so auch die einfache Nachrüstung von Condition Monitoring in Bestandsanlagen
30.06.2022
Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
06/22 –CMHT erfasst kontinuierlich Feuchte und Temperatur in Produktions- und Lagerräumen und gibt Werte über IO-Link oder als Schaltsignal aus
14.12.2020
IO-Link-Radarsensoren zur Füllstandmessung
17/20 –Turcks neue Sensorfamilie LRS510 bietet umfangreiche Analysefunktionen für herausfordernde Füllstandapplikationen in Tanks und Silos
14.12.2020
Ultraschall-Füllstandsensoren für kleine und mittelgroße Tanks
16/20 –Turck komplettiert seine Fluidsensorik-Plattform aus Druck-, Strömungs- und Temperatursensoren mit robusten Ultraschallsensoren zur Füllstandmessung
14.12.2020
Temperatursensoren mit Plug & Play
15/20 –Turcks robuste TS+ Sensoren mit IO-Link bieten smarte Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte
14.12.2020
Schnelle IO-Link-Drehgeber mit COM3
14/20 –Turcks neue Drehgebermodelle unterstützen IIoT-Lösungen mit smarten Daten und erreichen Übertragungsgeschwindigkeiten von 230,4 Kbit/s
04.08.2020
Robuste Drucktransmitter mit IO-Link
09/20 –Turck erweitert seine Drucksensorfamilie PT1000/2000 um Gerätevarianten mit IO-Link und zwei programmierbaren Schaltausgängen
04.08.2020
Induktive Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen
08/20 –Turcks Induktivsensoren ermöglichen verschleißfreie Positions- und Bereichsüberwachung in sicherheitsgerichteten Applikationen
30.06.2020
Lagerloser IO-Link-Drehgeber für Ex-Bereiche
05/20 –Turcks berührungsloser QR24-Ex mit IO-Link-Schnittstelle erhöht dank Staub- und Stoßresistenz die Verfügbarkeit von Anlagen in Ex-Applikationen
30.04.2020
Starter-Kit macht IO-Link erlebbar
03/20 –Mit Turcks IO-Link-Systembox aus I/O-Modul, Sensoren und Signalleuchte lernen Anwender die Vorzüge des Kommunikationsstandards kennen
Kompakter Strömungssensor mit IO-Link
22/19 –Turck erweitert Fluid-Portfolio durch robusten FS+ Sensor zur Überwachung von Strömung und Temperatur
Optimiertes Drehgeber-Portfolio
21/19 –Turck bietet mit der Efficiency, Industrial und Premium Line Encoder für zahlreiche Anwendungsfälle
Messende Sensoren mit IO-Link
17/19 –Turck ergänzt Portfolio mit flexibel einsetzbaren analogen Induktivsensoren
Kaskadierbarer Pick-to-Light-Taster
13/19 –Turck erweitert sein Angebot an Pick-to-Light-Komponenten um das PTL110-System mit alphanumerischer und Farbsignal-Anzeige sowie Sensorik
21.05.2019
Optische Sensoren im Miniaturformat
12/19 –Turck präsentiert VS8-Reihe zur Montage in engen Bauräumen
19.03.2019
PS+ Drucksensoren mit kapazitiven Touchpads
10/19 –Turcks robuste, intuitiv bedienbare PS+ Serie markiert einen Generationswechsel in der Fluidsensorik
11.03.2019
Faktor-1-Sensor für die Lebensmittelindustrie
07/19 –Wash-Down-Version des uprox-Sensors Q130WD bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Dosenabfüllung
11.03.2019
Magnetfeldsensoren für C-Nut-Zylinder von SMC
06/19 –Turck erweitert die Magnetfeldsensoren der BIM-Serie um eine spezielle Bauform für SMC-Pneumatikzylinder
11.03.2019
Drucktransmitter für mobile Arbeitsmaschinen
05/19 –Turck bringt PT1100/2100-Drucksensoren zum Einsatz in Bergbau-, Forst-, Landwirtschafts- oder Baumaschinen
07.11.2018
Schockfeste Linearwegsensoren bis 200 g
18/18 –Turcks erweiterte Li-Linearwegsensoren tasten Positionswerte mit 5 kHz ab – auf bis zu 2 m Messlänge
07.11.2018
Große Ultraschallsensor-Portfolio-Erweiterung
17/18 –Turck erweitert sein RU-Ultraschallsensor-Portfolio um zehn neue Typen in M8 und M12-Ausführung
07.11.2018
Faktor1-Sensoren im Kunststoff-Gewinderohr
13/18 –Turck erweitert uprox-Familie um induktive Sensoren im einteiligen Kunststoff-Gewinderohr-Design
18.10.2018
Ultraschallsensoren fürs OEM-Geschäft
12/18 –Turck erweitert seine Ultraschallsensorfamilie um die Eco-Serie RU50
19.10.2017
Linearwegsensor für die Mobilhydraulik
13/17 –Turcks neuer LTE-Sensor eignet sich insbesondere zur Erfassung der Arbeitswege von Hydraulikzylindern in mobilen Arbeitsmaschinen
29.03.2017
Kamera für anspruchsvolle Anwendungen
03/17 –Banner Engineerings Smart-Kamera VE vereint intuitive Bedienbarkeit mit höchster Performance
29.03.2017
Sensoren für sichere Anwendungen bis SIL3/PL e
04/17 –Turcks sichere Näherungsschalter sind jetzt auch für Anwendungen mit hoher Anforderungsrate einsetzbar – redundant sogar bis SIL3 und PL e
29.03.2017
Ultraschallsensor mit Analog- und Schaltausgang
06/17 –Turcks RU-Ultraschallsensoren in Standard-Ausführung reduzieren die Variantenvielfalt beim Kunden
29.03.2017
Kompakter Ultraschallsensor mit IO-Link
05/17 –Neue RU-U-Kompaktvariante mit IO-Link bietet Mute-Funktion zum erleichterten Multiplex- und Synchron-Betrieb über die Steuerung
29.03.2017
Edelstahl-Drehgeber mit IO-Link
02/17 –Turck vervollständigt seine berührungslose Edelstahl-Drehgeberserie EQR24 mit einer IO-Link-Variante
27.03.2017
Miniatur-Drehgeber für mobile Maschinen
10/17 –Dank berührungslosem Resonator-Messprinzip ist der kompakte Ri360-QR20 verschleißfrei und dauerhaft dicht
27.10.2016
Berührungslose Drehgeber mit fester Impulsrate
20/16 – Die QR24-INCR mit den neun gängigsten Impulsraten hat Turck permanent auf Lager, weitere 18 Impulsraten sind kurzfristig lieferbar27.10.2016
Berührungsloser Winkelsensor für Ex-Bereiche
17/16 – Turcks Ri-DSU35 ist der erste berührungslose induktive Winkelsensor, der auch im Ex-Bereich eingesetzt werden kann – ideal zur Ventilabfrage27.10.2016
Kapazitive Sensoren mit IO-Link
22/16 – IO-Link erleichtert Einstellung in schwierigen Applikationen und erhöht Anlagenverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung27.10.2016
Variantenreiches M8-Näherungsschalter-Portfolio
21/16 – Modulare Konstruktion der induktiven Turck-Sensoren ermöglicht breites Portfolio mit erhöhten Schaltabständen und Bauformen von 15 bis 40 mm27.10.2016
Drucksensoren für Ex-Bereiche
19/16 – Turck erweitert die Drucksensoren seiner PS-Reihe um 3GD- und Analog-Geräte mit kombiniertem Spannungs-Strom-Ausgang27.10.2016
Schweißmutternsensor erkennt M5-Muttern
16/16 – Turck erweitert Schweißmutternsensoren-Programm durch Geräte mit abriebfester TiN-Beschichtung, Ø4-mm -Bauform und Pigtail-Anschluss27.10.2016
Laser-Distanzsensoren für mittlere Reichweiten
18/16 – Der Banner LTF12 von Turck erkennt zuverlässig Objekte bis 12 m Entfernung auch bei spitzem Blickwinkel und hellem Umgebungslicht15.03.2016
Quader- und Winkelkopfbauform erweitern Ultraschallportfolio
10/16 – Quaderbauform-Varianten zur Raumüberwachung, Sensoren für hohe Reichweiten und Winkelkopfsensoren für enge Einbaubedingungen komplettieren Turcks Ultraschallsensor-Angebot15.03.2016
IO-Link-Ultraschallsensoren für den Ex-Bereich
09/16 – RUU/3GD-Ultraschallsensoren erfassen zuverlässig Füllstände in den Zonen 2 und 2215.03.2016
Drucktransmitter für jeden Einsatzzweck
06/16 – Mit Erweiterungen der PT-Sensorfamilie deckt Turck anspruchsvolle Applikationen im Maschinenbau, in Ex-Bereichen, in der Schiffsindustrie und in Trinkwasserapplikationen ab15.03.2016
Faktor-1-Sensoren mit höchsten Schaltabständen und IO-Link
05/16 – Mit 20 bzw. 50 mm bieten Turcks neue uprox3-Sensoren in M30- bzw. Quaderbauform die weltweit höchsten Schaltabstände und Faktor 1 – IO-Link macht die Geräte zudem noch vielseitiger15.03.2016
Robuste Sicherheitslichtvorhänge ohne Blindzone
04/16 – EZ-Screen LS von Banner Engineering ergänzt Turcks Safety-Portfolio um hochperformante, robuste und kaskadierbare Lösung15.03.2016
Basisgerät für Lichtleiter mit großer Reichweite
03/16 – Turck präsentiert Banner DF-G3 mit Doppeldisplay zur Anzeige von Schwellwert und aktueller Signalstärke20.10.2015
Erster berührungsloser IO-Link-Drehgeber
21/15 – QR24-IOL erleichtert Montage durch freie Wahl des Nullpunkts20.10.2015
IO-Link-fähige uprox3-Sensoren
20/15 – Turcks induktiver Näherungsschalter uprox3 wird durch IO-Link zum Universalschalter – inklusive Identifikation20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM-Tool aktualisiert Anwendungssoftware und Konfigurationsdateien aller Turck-Lösungen11.03.2015
Faktor-1-Sensoren der dritten Generation
09/15 – Turcks uprox3-Serie bietet kompakteste Bauformen bis 4 mm Durchmesser und höchste Schaltabstände auf alle Metalle11.03.2015
Berührungsloser Drehgeber QR24 spricht CANopen
05/15 – Turcks induktive QR24-Encoder-Serie ist jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen und industrielle Anwendungen verfügbar11.03.2015
Robuste Miniatursensoren
04/15 – Turck bringt induktive Kleinstsensoren mit dauerhaft sichtbarer Status-LED in der aktiven Fläche11.03.2015
Multifunktionaler Vision-Sensor
01/15 – Wählbare Auflösung der neuen iVu Plus Gen2 steigert Geschwindigkeit und Qualität21.10.2014
Kapazitive Sensoren mit Ein-Klick-Teach
19/14 – Turcks BCT-Sensoren bieten mit Teach-Tasten und LED-Backend ein Maximum an Bedienerfreundlichkeit21.10.2014
Drehgeber mit parametrierbarer Impulszahl
18/14 – Neue Inkremental-Version von Turcks berührungslosem Drehgeber QR24 lässt sich per Software oder Teach-Adapter individuell einstellen21.10.2014
Induktive Kleinstsensoren in kurzer Bauform
17/14 – Turcks BI-Sensoren vereinen kompakte Baulängen bis 22 mm mit unkompliziertem, vollbündigen Einbau in allen Metallen23.07.2014
Lasersensor mit zweizeiligem Display
10/14 – LE550 erkennt eine breite Palette von Farben und Materialien28.04.2014
Berührungslose Drehgeber QR24 in Edelstahl
08/14 – Turck bietet induktiven Drehgeber QR24 jetzt auch in Edelstahl-Ausführung an28.10.2013
Variable Hochleistungs-Ultraschallsensoren
17/13 – Turck präsentiert neue Ultraschallsensor-Familie mit kurzen Blindzonen, großen Messbereichen und vielfältigen Parametriermöglichkeiten28.10.2013
Kommunikative Temperatursensoren
15/13 – Turck präsentiert auf der SPS IPC Drives hochkompakte Temperaturtransmitter mit IO-Link-Schnittstelle28.10.2013
Frei ausrichtbare Strömungssensoren
14/13 – Neues Montagekonzept entkoppelt den Prozessanschluss von der Sensoreinheit und erleichtert damit gerichteten Einbau
28.10.2013
Robuste und reichweitenstarke Lichtschranken
13/13 – Neue Generation der S18-Lichtschranken ist unempfindlich gegen Fremdlicht und StöreinflüsseKeine Ergebnisse gefunden
Land wählen
Turck weltweit