![](/static/img/Turck0424_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0424_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turcks Magnetfeld- und Temperatursensor CMMT erkennt Magnetfeldänderungen über drei Achsen und berechnet die Vektorsumme der Messungen
Magnetfeld-/Temperatursensor mit IO-Link
04/24 – Auf drei Achsen erkennt Turcks Condition-Monitoring-Sensor CMMT Magnetfeldänderungen und erschließt damit neue Anwendungsfelder
Der 3-Achsen-Magnetfeld-/Temperatursensor CMMT mit IO-Link ist der dritte Sensortyp, den Turck speziell für einfach handzuhabende und nachrüstbare Condition-Monitoring-Anwendungen entwickelt hat. Er ergänzt das bestehende Angebot aus dem Vibrations-/Temperatursensor CMVT und dem CMTH für Feuchte- und Temperaturmessungen. Beim CMMT ermöglicht die kombinierte Messung von Magnetfeld und Temperatur die einfache Erkennung von Störungen an Motoren oder in Prozessen mit magnetischen Komponenten. Darüber hinaus erschließt der neue Sensor auch Anwendungsfälle, die bisher nicht lösbar waren, wie beispielsweise die berührungslose Erfassung der Rotation und Bewegung von Metallobjekten ohne Sichtkontakt.
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit von fünf Mikrotesla erfasst der Sensor auch das Erdmagnetfeld, kann dieses aber mittels Parametrierung bei Bedarf ausblenden. Das Gerät gibt Messwerte einzeln oder als Vektorsumme über IO-Link aus. Zusätzlich können Anwender zwei unabhängige Schaltausgänge belegen. Der CMMT unterstützt das Smart-Sensor-Profil 4.1.4.
Bei der Inbetriebnahme des CMMT werden Anwender von der App Magnetfeld-Monitor der Turck Automation Suite (TAS) unterstützt. Diese Anwendung visualisiert die Sensordaten live im Web-Browser und ist ohne Zusatzsoftware über jeden Turck-IO-Link-Master nutzbar. Auch das Einstellen der Gerätefunktionen erfolgt via TAS oder andere IODD-Interpreter. Über die digitale Schnittstelle können neben den Prozesswerten auch Zusatzinformationen wie Betriebsstunden und Schaltzyklen ausgegeben werden.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit