Vorteile
![Piktogramm einer Wolke innerhalb eines Schutzschildes](/static/img/Usp-4_security_280x160.jpg)
Datenvorverarbeitung für Sicherheit in Cloud-Anwendungen
In Codesys programmieren Sie nicht nur die Steuerungsaufgaben der Edge Controller, sondern auch die Vorverarbeitung und Filterung der Daten. Damit lässt sich der Datenstrom Richtung Cloud effektiv reduzieren, was neben den positiven Effekten auf die Bandbreite auch einen Sicherheitsvorteil bietet. Wenn sensible Daten im OT-Netzwerk verbleiben, sinkt das Risiko durch Hackerangriffe und Datendiebstahl.
Weltweiter Einsatz und Flexibilität in Multiprotokoll-Steuerungsprogrammen
Dank Codesys lassen sich mit Multiprotokoll-Steuerungen und -I/O-Modulen SPS-Programme für den globalen Einsatz entwickeln. Nutzen Sie Steuerungsprogramme unabhängig vom eingesetzten Ethernet-Protokoll auf unterschiedlichen Systemen.
![Piktogramm einer Weltkugel mit Haken](/static/img/Usp-3_weltweit_280x160.jpg)
![Piktogramm mit zwei gegenläufigen Pfeilen in einem Rechteck](/static/img/Usp-2_280x160.jpg)
Codesys steuert Netzwerkkoppler
Die vielen Protokolle und Netzwerktypen der Industrieautomation haben durchaus ihre Berechtigung und individuellen Stärken. So wird CAN beispielsweise häufig auf der untersten Automationsebene eingesetzt, die Ebene darüber wird mit Profinet und vergleichbaren Protokollen vernetzt. Zwischen OT- und IT-Netzwerken wird zunehmend über OPC UA kommuniziert. Mit Codesys lassen sich all diese Protokolle und Ebenen in einem Steuerungsprogramm abbilden. Hierzu lässt sich die IP67-SPS TBEN-L-PLC beispielsweise als Master in einem Netzwerk und als Slave in einem anderen Netzwerk mit demselben oder einem anderen Ethernet-Protokoll betreiben.
Kostenneutrale Steuerungssoftware ohne Lizenzkosten
Im Unterschied zu alternativen SPS-Programmierumgebungen sind bei Codesys die Lizenzkosten mit der Hardware-Komponente verknüpft. Das heißt, durch Updates oder Installationen der Programmiersoftware entstehen keine Zusatzkosten.
![Pikogramm mit einer offenen Hand, die Geldscheine hält](/static/img/USP-5_280x160.jpg)
![Pictogram of an open hand holding a network structure](/static/img/Usp-1_280x160.jpg)
Target oder Web Visu: Steuerung und Visualisierung in einer Plattform
Mit dem Codesys-Visualisierungs-Feature programmieren Sie Visualisierungen und Bedienoberflächen für unterschiedliche Endgeräte. Diese können auf HMI-Steuerungen wie Turcks TX700 und TX200 angezeigt werden oder in einem Webbrowser als Web-Visualisierung. Durch die Programmierung der Steuerungsapplikation und der Visualisierung im selben Tool entfallen umständliche Schnittstellenprogrammierungen.
TX Visu Pro visualization software
If the visualization capabilities of Codesys are not sufficient or the TX-series HMI devices are to communicate with controllers from other manufacturers at HMI protocol level, Turck offers its own powerful visualization program: TX VisuPro is Turck's development environment for creating graphical user interfaces for the.
The software provides a Codesys driver to connect it to Codesys controllers. In addition, TX Visu Pro can communicate in parallel with up to eight identical or different controllers. Among others, the HMI protocols of the following control manufacturers are supported:
- Siemens
- Phoenix Contact
- Allen-Bradley
- Beckhoff
Codesys (V2, V3):
- Mitsubishi
- Omron
- Modbus (TCP, RTU)
- CANopen
- OPC UA (Server, Client)
- MQTT
Advanced features such as gesture control, scheduler, Java Scripting, IP cameras, e-mails, or audit trails can be generated quickly and intuitively.
TX VisuPro is license-free and can be downloaded on the Turck website free of charge. Thanks to the integrated simulation mode, the creation and testing of a visualization is possible even without the available hardware.
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit