![](/static/img/Turck1718_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1718_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Die neuen M8- und M12-Ultraschallsensoren von Turck verfügen über besonders kurze Blindzonen
Große Ultraschallsensor-Portfolio-Erweiterung
17/18 – Turck erweitert sein RU-Ultraschallsensor-Portfolio um zehn neue Typen in M8 und M12-Ausführung
Turck erweitert seine RU-Ultraschall-Familie um zehn Miniatur-Ultraschallsensoren in M8 und M12-Ausführung. Passend zur RU-Familie besitzen die neuen M12-Sensoren sowohl einen Analog- als auch einen Schaltausgang, dessen Schaltbereich immer den eingestellten Messbereichsgrenzen des Analogausgangs folgt. Durch ihre kompakte IP67-Bauform und ihre schmale Schallkeule eignen sich beide Sensor-Varianten optimal für den Einsatz in kleinen Applikationen mit beengten Platzverhältnissen.
Die Ultraschallsensoren RU10U-M8 gibt es in vier Varianten: als Taster oder Schranke, jeweils als PNP- oder NPN-Version. Dabei besitzen die Sensoren eine Reichweite von 100 mm und eine kurze Blindzone von 20 mm.
Die Ultraschallsensoren RU20U-M12 und RU40U-M12 mit 12 mm Durchmesser präsentiert Turck in sechs Varianten: vier Typen mit Analogausgang und zwei Varianten mit Schaltausgang. Die Sensoren mit Schaltausgang besitzen zusätzlich eine integrierte IO-Link-Funktionalität. Der Kunde hat die Wahl zwischen Sensoren mit 200 oder 400 mm Reichweite; die Blindzonen sind in beiden Fällen klein und liegen bei gerade einmal 20 bzw. 40 mm.
Turck erweitert seine RU-Ultraschall-Familie um zehn Miniatur-Ultraschallsensoren in M8 und M12-Ausführung. Passend zur RU-Familie besitzen die neuen M12-Sensoren sowohl einen Analog- als auch einen Schaltausgang, dessen Schaltbereich immer den eingestellten Messbereichsgrenzen des Analogausgangs folgt. Durch ihre kompakte IP67-Bauform und ihre schmale Schallkeule eignen sich beide Sensor-Varianten optimal für den Einsatz in kleinen Applikationen mit beengten Platzverhältnissen.
Die Ultraschallsensoren RU10U-M8 gibt es in vier Varianten: als Taster oder Schranke, jeweils als PNP- oder NPN-Version. Dabei besitzen die Sensoren eine Reichweite von 100 mm und eine kurze Blindzone von 20 mm.
Die Ultraschallsensoren RU20U-M12 und RU40U-M12 mit 12 mm Durchmesser präsentiert Turck in sechs Varianten: vier Typen mit Analogausgang und zwei Varianten mit Schaltausgang. Die Sensoren mit Schaltausgang besitzen zusätzlich eine integrierte IO-Link-Funktionalität. Der Kunde hat die Wahl zwischen Sensoren mit 200 oder 400 mm Reichweite; die Blindzonen sind in beiden Fällen klein und liegen bei gerade einmal 20 bzw. 40 mm.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit