

QR20-Winkelsensor: Mit Deutsch-Stecker und SAE J1939 ideal für mobile Maschinen
Robuste Winkelmesser für Mobile Equipment
07/25 – Turcks robuste QR20-Sensoren mit SAE-J1939- und Deutsch-Stecker garantieren zuverlässige Winkelerfassung an mobilen Arbeitsmaschinen
Turck erweitert das QR20-Encoder-Portfolio um Varianten mit werkseitig umspritzten Deutsch-Steckverbindern. Dieser Anschluss und das berührungslose Konstruktionsprinzip sorgen für eine durchgehende IP68/IP69K-Dichtigkeit – vom Sensor bis zur Schnittstelle. In Kombination mit der extremen mechanischen Belastbarkeit gegen Schocks, Vibrationen und Zugbelastung an den Kabeln sind die induktiven Winkelsensoren ideal für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen. Da die Geräte ohne Schutzgehäuse oder Zugentlastungen im Kabelmanagement installiert werden können, sparen Anwender Zeit bei der Installation.
Die Variante mit SAE-J1939-Ausgang lässt sich leicht in entsprechende Netzwerke integrieren. Alternativ bietet Turck eine Version mit analogem Spannungsausgang an. Zur schnellen Inbetriebnahme der Analogsensoren stehen Anwendern neben dem 360°-Vollbereich sieben definierte Winkelbereiche zwischen ±10° und ±120° zur Verfügung. Wenn nur ein Ausschnitt des Winkelbereichs erfasst werden muss, lässt sich so die Auflösung des Sensors maximieren.
Typische Anwendungen der QR20-Sensoren sind die Winkelerfassung an Hubarmen, Pantographen, Schneeräumfahrzeugen, Mähdreschern oder Hebevorrichtungen in Nutzfahrzeugen sowie in der Land- und Baumaschinentechnik.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit