Der berührungslose Winkelsensor Ri-DSU35 erfasst auch im Ex-Bereich Ventile in einem Messbereich bis zu 360°
Berührungsloser Winkelsensor für Ex-Bereiche
17/16 – Turcks Ri-DSU35 ist der erste berührungslose induktive Winkelsensor, der auch im Ex-Bereich eingesetzt werden kann – ideal zur Ventilabfrage
Mit dem Ri-DSU35 stellt Turck erstmals einen berührungslosen induktiven Winkelsensor vor, der gemäß ATEX und IEC-Ex auch für den Einsatz in den Zonen 1 und 21 zugelassen ist. Gegenüber Doppelsensoren bietet der Ri-DSU35 bei der Erfassung der Stellung von Ventilen und Hähnen in Ex-Bereichen deutliche Vorteile: Da er die Ventilstellung im gesamten Bereich von 360° genau misst, lassen sich auch Ventile mit Drei-Wege-Klappen erfassen. So kann auch die Reinigungsstellung erkannt und exakt angefahren werden. Da der Sensor im gleichen Gehäuse verbaut ist wie klassische Doppelsensoren, lässt er sich wie gewohnt mit dem umfangreichen Zubehör von Turck montieren.
Das berührungslose Messprinzip des Ri-DSU35 arbeitet absolut verschleißfrei, was eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Genauigkeit garantiert. Durch die 360°-Erfassung der Ventilstellung ermöglicht der Sensor auch vorausschauende Wartung. Eine verschlissene Dichtung erkennt der Anwender, sobald der Sensor einen Wert abweichend von der ursprünglich erwarteten Klappenendposition ausgibt.
Der Ri-DSU35 verfügt über einen Klemmraumanschluss. Zur Wartung des Antriebs kann die Klemmliste einfach abgezogen und danach wieder angesteckt werden. Dies reduziert den Personalaufwand im Servicefall, weil die Klemmleiste sozusagen als Steckverbinder fungiert und auch von Personal ohne spezielle Elektrotechnikkenntnisse fehlerfrei gesteckt werden kann.
Mit dem Ri-DSU35 stellt Turck erstmals einen berührungslosen induktiven Winkelsensor vor, der gemäß ATEX und IEC-Ex auch für den Einsatz in den Zonen 1 und 21 zugelassen ist. Gegenüber Doppelsensoren bietet der Ri-DSU35 bei der Erfassung der Stellung von Ventilen und Hähnen in Ex-Bereichen deutliche Vorteile: Da er die Ventilstellung im gesamten Bereich von 360° genau misst, lassen sich auch Ventile mit Drei-Wege-Klappen erfassen. So kann auch die Reinigungsstellung erkannt und exakt angefahren werden. Da der Sensor im gleichen Gehäuse verbaut ist wie klassische Doppelsensoren, lässt er sich wie gewohnt mit dem umfangreichen Zubehör von Turck montieren.
Das berührungslose Messprinzip des Ri-DSU35 arbeitet absolut verschleißfrei, was eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Genauigkeit garantiert. Durch die 360°-Erfassung der Ventilstellung ermöglicht der Sensor auch vorausschauende Wartung. Eine verschlissene Dichtung erkennt der Anwender, sobald der Sensor einen Wert abweichend von der ursprünglich erwarteten Klappenendposition ausgibt.
Der Ri-DSU35 verfügt über einen Klemmraumanschluss. Zur Wartung des Antriebs kann die Klemmliste einfach abgezogen und danach wieder angesteckt werden. Dies reduziert den Personalaufwand im Servicefall, weil die Klemmleiste sozusagen als Steckverbinder fungiert und auch von Personal ohne spezielle Elektrotechnikkenntnisse fehlerfrei gesteckt werden kann.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit