Die QR24-INCR in den neun gängigsten Impulsraten sind direkt ab Lager verfügbar
Berührungslose Drehgeber mit fester Impulsrate
20/16 – Die QR24-INCR mit den neun gängigsten Impulsraten hat Turck permanent auf Lager, weitere 18 Impulsraten sind kurzfristig lieferbar
Turck ergänzt sein Portfolio berührungsloser induktiver Drehgeber um den QR24-INCR mit fester Impulsrate. Damit kann der Anwender direkt ab Werk die exakt passende Auflösung für seine Anwendung bestellen, egal ob es um den Austausch bestehender oder die Installation neuer Drehgeberlösungen geht. Das manuelle Einstellen einer bestimmten Auflösung via Easy Teach oder Pactware ist mit den voreingestellten QR24-Modellen nicht mehr erforderlich.
Auf Wunsch ist jede Auflösung zwischen 1 und 5000 Impulsen pro Umdrehung erhältlich. Besonders gängige Auflösungen sind direkt ab Lager verfügbar und können kurzfristig geliefert werden. Dazu gehören folgende Standardauflösungen: 360, 512, 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 4096 und 5000 Impulse pro Umdrehung. Zusätzlich sind folgende Ausführungen kurzfristig (üblicherweise innerhalb von 48 Stunden) lieferbar: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 36, 64, 100, 200, 250, 256, 400, 500, 600, 800, 1200 und 2000 Impulse pro Umdrehung. Die bisherige Variante zum individuellen Einstellen der Impulsrate ist weiterhin erhältlich.
Selbstverständlich verfügt auch die INCR-Variante über weitere Easy-Teach-Funktionen wie Burst, Ändern der Drehrichtung und Setzen des Null-Impulses. Die robusten Sensoren der QR24-Reihe sind dank des berührungslosen Prinzips wartungs- sowie verschleißfrei und überzeugen durch eine optimale Reproduzierbarkeit, Auflösung und Linearität über einen großen Temperaturbereich.
Turck ergänzt sein Portfolio berührungsloser induktiver Drehgeber um den QR24-INCR mit fester Impulsrate. Damit kann der Anwender direkt ab Werk die exakt passende Auflösung für seine Anwendung bestellen, egal ob es um den Austausch bestehender oder die Installation neuer Drehgeberlösungen geht. Das manuelle Einstellen einer bestimmten Auflösung via Easy Teach oder Pactware ist mit den voreingestellten QR24-Modellen nicht mehr erforderlich.
Auf Wunsch ist jede Auflösung zwischen 1 und 5000 Impulsen pro Umdrehung erhältlich. Besonders gängige Auflösungen sind direkt ab Lager verfügbar und können kurzfristig geliefert werden. Dazu gehören folgende Standardauflösungen: 360, 512, 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 4096 und 5000 Impulse pro Umdrehung. Zusätzlich sind folgende Ausführungen kurzfristig (üblicherweise innerhalb von 48 Stunden) lieferbar: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 36, 64, 100, 200, 250, 256, 400, 500, 600, 800, 1200 und 2000 Impulse pro Umdrehung. Die bisherige Variante zum individuellen Einstellen der Impulsrate ist weiterhin erhältlich.
Selbstverständlich verfügt auch die INCR-Variante über weitere Easy-Teach-Funktionen wie Burst, Ändern der Drehrichtung und Setzen des Null-Impulses. Die robusten Sensoren der QR24-Reihe sind dank des berührungslosen Prinzips wartungs- sowie verschleißfrei und überzeugen durch eine optimale Reproduzierbarkeit, Auflösung und Linearität über einen großen Temperaturbereich.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit