Encoder mit Messradsystemen eignen sich ideal zur Erfassung von Längen und Geschwindigkeiten – auch zur Nachrüstung
Messradsysteme zur Längen- und Geschwindigkeitserfassung
09/22 – Turck ergänzt Drehgeber-Zubehör um Federarme und Messräder für verschiedenste Anwendungsszenarien linear bewegter Objekte
Mit der Ergänzung seines Drehgeber-Portfolios um Federarme und Messräder bietet Turck eine zuverlässige Lösung zur Erfassung linear bewegter Objekte. Die frei kombinierbaren Federarme und Messradsysteme ermöglichen die Messung von Längen und Geschwindigkeiten mit klassischen Drehgebern. So lässt sich beispielsweise relativ einfach der Fortschritt oder die Geschwindigkeit von Förderbändern überwachen. Die drei Federarme decken unterschiedliche Anforderungsprofile ab – von preissensitiv/platzsparend über wartungsarm/flexibel bis zu besonders robusten Federamen mit hoher Anpresskraft.
Alle Federarmvarianten wurden für inkrementale und absolute Vollwellendrehgeber entwickelt. Kombiniert werden die Federarme mit Messrädern, die mit Umfängen von 200 mm bis 500 mm erhältlich sind. Verschiedene Beläge sichern die optimale Haftung auf Metall, Glas, Textilien oder Holz. So stellen Anwender das ideale System aus Drehgeber, Federarm und Messrad passend für ihre Applikation zusammen.
Die platzsparenden, kleinen Federarme RA-SAB-5-20 und -24 sind konzipiert für Messungen in engen Räumen bei ruhig laufenden Maschinen. Ein breiter Vorspannbereich und viele kombinierbare Messräder zeichnen das einfach zu installierende, kompakte Modell 15-36 aus. Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Anpresskraft lassen sich optimal mit dem großen Federarm 30-36 umsetzen.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit