

Die neue EZ-Screen-Familie ist in zahlreichen Varianten für unterschiedlichste Anwendungen verfügbar
Robuste Sicherheitslichtvorhänge ohne Blindzone
04/16 – EZ-Screen LS von Banner Engineering ergänzt Turcks Safety-Portfolio um hochperformante, robuste und kaskadierbare Lösung
Mit dem EZ-Screen LS (Light Screen) seines Optosensorik-Partners Banner Engineering erweitert Turck sein Angebot an Sicherheitslichtvorhängen. Mit seinem schlanken, aber robusten Design und den verbesserten Leistungsmerkmalen ist der EZ-Screen LS eine effiziente Sicherheitslösung für Maschinenbau und Verpackungsindustrie. Der EZ-Screen LS hat keine Blindzonen, sodass bei kaskadierten Elementen eine durchgehende Erfassung des gesamten Überwachungsbereichs gewährleistet ist. Eine integrierte zweifarbige LED-Ausrichthilfe vereinfacht Setup, Fehlersuche und Installation, die zudem ohne PC, DIP-Schalter oder andere Hilfsmittel durchführbar sind.
Um möglichst viele Anwendungsfelder abdecken zu können, ist der EZ-Screen-LS in drei Auflösungen verfügbar: 14 mm, 23 mm und 40 mm, bei einer Reichweite von bis zu 12 m. Die Gehäuselängen sind in 70-mm-Schritten von 280 mm bis 1820 mm wählbar. Bei Bedarf lassen sich bis zu vier kaskadierbare Systeme in beliebiger Länge und Auflösung sowie mit einer beliebigen Anzahl von Strahlen vollautomatisch kombinieren.
Dank seiner Dual-Scan-Technologie ist der Lichtvorhang immun gegen mögliche Störungen durch EMV, Umgebungslicht, Schweißblitze oder Blitzlicht. Der EZ-Screen LS ist zertifiziert nach den Sicherheitsstandards Typ 4 nach IEC 61496, Kategorie 4 PLe nach EN ISO 13849-1, SIL3 gemäß IEC 61508 sowie SIL CL3 gemäß IEC 62061. Sender und Empfänger des robusten IP65/IP67-Sicherheitslichtvorhangs sind jeweils mit einem um 5 mm zurückgesetzten Fenster sowie einem 3 mm dicken Aluminiumgehäuse mit Metall-Endkappen gegen Stöße geschützt.
Mit dem EZ-Screen LS (Light Screen) seines Optosensorik-Partners Banner Engineering erweitert Turck sein Angebot an Sicherheitslichtvorhängen. Mit seinem schlanken, aber robusten Design und den verbesserten Leistungsmerkmalen ist der EZ-Screen LS eine effiziente Sicherheitslösung für Maschinenbau und Verpackungsindustrie. Der EZ-Screen LS hat keine Blindzonen, sodass bei kaskadierten Elementen eine durchgehende Erfassung des gesamten Überwachungsbereichs gewährleistet ist. Eine integrierte zweifarbige LED-Ausrichthilfe vereinfacht Setup, Fehlersuche und Installation, die zudem ohne PC, DIP-Schalter oder andere Hilfsmittel durchführbar sind.
Um möglichst viele Anwendungsfelder abdecken zu können, ist der EZ-Screen-LS in drei Auflösungen verfügbar: 14 mm, 23 mm und 40 mm, bei einer Reichweite von bis zu 12 m. Die Gehäuselängen sind in 70-mm-Schritten von 280 mm bis 1820 mm wählbar. Bei Bedarf lassen sich bis zu vier kaskadierbare Systeme in beliebiger Länge und Auflösung sowie mit einer beliebigen Anzahl von Strahlen vollautomatisch kombinieren.
Dank seiner Dual-Scan-Technologie ist der Lichtvorhang immun gegen mögliche Störungen durch EMV, Umgebungslicht, Schweißblitze oder Blitzlicht. Der EZ-Screen LS ist zertifiziert nach den Sicherheitsstandards Typ 4 nach IEC 61496, Kategorie 4 PLe nach EN ISO 13849-1, SIL3 gemäß IEC 61508 sowie SIL CL3 gemäß IEC 62061. Sender und Empfänger des robusten IP65/IP67-Sicherheitslichtvorhangs sind jeweils mit einem um 5 mm zurückgesetzten Fenster sowie einem 3 mm dicken Aluminiumgehäuse mit Metall-Endkappen gegen Stöße geschützt.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit