Universell: Der Anschluss verschiedener Messfühler erlaubt zahlreiche Anwendungen mit einer Lösung
Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren
13/24 – Turcks FS121 ermöglicht flexible Überwachungslösungen durch verschiedene Remote-Messfühler und einfache Integration in dezentrale Systeme
Turck erweitert seine Fluid+ Serie um die marktweit einzige IO-Link-Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren mit Klartext-Display und Schutzart IP67. Durch den flexiblen Einsatz verschiedener Messfühler deckt die FS121 eine breite Anwendungspalette ab und ermöglicht so deutliche Kosteneinsparungen. Besonders geeignet ist die Strömungssensorlösung beispielsweise für den Einsatz in modularen Prozess-Skids, Schmiersystemen, Kompressorkühlsystemen in engen Räumen, Reinigungs- und Waschanlagen sowie für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die robuste FS121 in Schutzart IP67 erlaubt eine dezentrale, schranklose Montage nah am Prozess, was ihn für Anwendungen mit wenigen Messpunkten oder individuellen Platzierungsanforderungen prädestiniert. Sie bietet eine benutzerfreundliche Bedienung durch ihr alphanumerisches 12-Segment-Klartext-Display und das IO-Link Smart Sensor Profile (SSP) sowie weitere smarte Funktionen wie Quick Teach zur schnellen Einrichtung und Delta Flow Monitoring zur Überwachung von Strömungsänderungen.
Die kompakte FS121 ist kompatibel mit den Strömungssensoren der Serien FCS, FP100 (Eintauchsensoren) sowie FCI (Inline-Sensoren). Die Lösung lässt sich nahtlos mit Turcks IO-Link-TBEN-I/O-Modulen und der neuesten Version der Turck Automation Suite (TAS) einschließlich TAS Cloud in dezentrale Automatisierungslösungen integrieren, was eine effiziente Bereitstellung und Verwaltung von Prozess- und Diagnosedaten für IIoT-Anwendungen ermöglicht.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit