![](/static/img/Turck0724_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0724_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Hochpräzise: Der im Sensor integrierte Mikroprozessor garantiert Linearität und Genauigkeit inklusive Temperaturkompensation
Induktive IO-Link-Sensoren mit Analogausgang
07/24 – Turcks bündig und nicht-bündig montierbare, messende, induktive Sensoren versprechen hohe Linearität und einfache Handhabung
Turck erweitert sein Sensorikprogramm um messende induktive Sensoren mit IO-Link und Analogausgang zur bündigen und nicht-bündigen Montage. Die Modelle BI11-CK40 und NI25-CK40 bieten dank integriertem Mikroprozessor eine deutlich verbesserte Linearität und Genauigkeit inklusive Temperaturkompensation über einen großen Temperaturbereich von -25 bis +70 °C. Als einzige Sensoren dieser Bauform verfügen die Geräte einerseits über einen klassischen, einstellbaren Spannungsausgang von 0 bis 10 V, andererseits über einen weiteren per IO-Link frei parametrierbaren Schaltausgang, der präzise Messdaten und umfangreiche Diagnosefunktionen zur vorausschauenden Wartung zur Verfügung stellt. Zudem erleichtert die einfache Parameterübergabe via IO-Link den Sensortausch im Fehlerfall und minimiert die Ausfallzeiten in der Produktion.
Mit einer hohen Reichweite bis zu 25 mm und einer minimalen Linearitätsabweichung unter 1 Prozent bei der bündigen und unter 3 Prozent bei der nicht-bündigen Variante bieten die robusten IP67-Sensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen, etwa in den Bereichen Maschinenbau, Verpackung, Energie und Automotive. Die bewährte quaderförmige Bauform CK40 schafft dabei Raum für platzsparende, flexible und einfach umzusetzende Montagelösungen. Der Sensorkopf lässt sich mit dem mitgelieferten Werkzeug mühelos in fünf Richtungen positionieren.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit