![](/static/img/Turck2414_hp_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2414_hp_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Mit seiner Frau Inge freut sich Werner Turck (l.) über das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse aus der Hand von Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky
Werner Turck erhält Bundesverdienstkreuz
24/14 – Mitbegründer der Turck-Gruppe wurde für unternehmerischen Einsatz und jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im kommunalen Bereich ausgezeichnet
Mülheim, 09. Dezember 2014Werner Turck, Mitbegründer der Turck-Gruppe, ist mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet worden. In Vertretung von Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Garrelt Duin hielt Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky in Düsseldorf die Laudatio. Er würdigte darin sowohl den unternehmerischen Einsatz als auch das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement Werner Turcks in seiner Heimatstadt Halver – unter Mitwirkung seiner Frau Inge Turck. Beides sei Grundlage für eine Auszeichnung, mit der besondere Leistungen einzelner Bürger auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, ehrenamtlichem oder geistigem Gebiet anerkannt werden, so der Staatssekretär.
Das Bundesverdienstkreuz wurde 1951 gestiftet und ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland. In einer kurzen Ansprache bedankte sich Werner Turck für diese Auszeichnung, bezog aber auch seine Ehefrau Inge und seine Söhne Dietrich und Markus ein, ohne deren Unterstützung ihm vieles nicht in dieser Form möglich gewesen sei. Er freue sich, sowohl unternehmerisch durch die Schaffung von rund 1.000 Arbeitsplätzen als auch ehrenamtlich seit vielen Jahren für seine Heimatstadt tätig sein zu können.
Werner Turck, Mitbegründer der Turck-Gruppe, ist mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet worden. In Vertretung von Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Garrelt Duin hielt Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky in Düsseldorf die Laudatio. Er würdigte darin sowohl den unternehmerischen Einsatz als auch das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement Werner Turcks in seiner Heimatstadt Halver – unter Mitwirkung seiner Frau Inge Turck. Beides sei Grundlage für eine Auszeichnung, mit der besondere Leistungen einzelner Bürger auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, ehrenamtlichem oder geistigem Gebiet anerkannt werden, so der Staatssekretär.Das Bundesverdienstkreuz wurde 1951 gestiftet und ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland. In einer kurzen Ansprache bedankte sich Werner Turck für diese Auszeichnung, bezog aber auch seine Ehefrau Inge und seine Söhne Dietrich und Markus ein, ohne deren Unterstützung ihm vieles nicht in dieser Form möglich gewesen sei. Er freue sich, sowohl unternehmerisch durch die Schaffung von rund 1.000 Arbeitsplätzen als auch ehrenamtlich seit vielen Jahren für seine Heimatstadt tätig sein zu können.
Download Text und Bild
Land wählen
Turck weltweit