Turck präsentiert die neuen Miniatur-Optosensoren Q2X von Banner Engineering mit höchsten Reichweiten und fünf Erfassungsmodi
Miniatur-Optosensoren mit drei Metern Reichweite
11/24 – Turcks kompakte Banner-Q2X-Sensorserie erlaubt auch in beengten Räumen präzise Zielerfassung für anspruchsvolle Anwendungen
Mülheim, 15. August 2024Mit der Q2X-Serie von Banner Engineering präsentiert Turck kompakte Miniatur-Optosensoren mit höchsten Reichweiten und fünf verschiedenen Erfassungsmodi für vielfältige Anwendungen. Die Optosensoren erlauben eine präzise und zuverlässige Positionserfassung von kleinen Bauteilen und lassen sich selbst auf kleinsten Flächen installieren.
Ein Highlight der Serie ist die Q2X-Lasermessung mit einer Reichweite bis zu 3 Metern, fast viermal so groß wie bei vergleichbaren Modellen. Die Q2X-Lasertaster nutzen die Laser-Laufzeittechnologie (Time of Flight), die hochpräzise Messungen ermöglicht und selbst kleine Objekte zuverlässig erkennt, was besonders in der Halbleiter- und Verpackungsindustrie von Vorteil ist.
Der leistungsstarke Infrarotlaser ermöglicht auch die Erfassung anspruchsvollster Ziele, wie etwa dunkle oder glänzende Polybeutel. Die Sensoren lassen sich problemlos in Steuerungssysteme integrieren. Über die IIoT- und Service-Plattform Turck Automation Suite (TAS) sind die Geräte besonders komfortabel integrierbar und erlauben via IO-Link den Zugriff auf Messwerte und erweiterte Diagnosen.
Die Einweglichtschranke bietet eine Reichweite von bis zu 3 Metern und verhindert Fehlerkennungen durch eine große Funktionsreserve. Die polarisierte Reflexionslichtschranke bietet eine schnelle Ansprechzeit von 600 μs und eine branchenführende Reichweite von 3,3 Metern. Die einstellbare Hintergrundausblendung erlaubt benutzerdefinierte Grenzen, ideal für präzise Erkennungen. Schließlich ermöglicht die feste Hintergrundausblendung eine präzise Zielerkennung bei vereinfachter Installation ohne erforderliche Konfiguration.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit