Die kompakten TNIC-Switches sorgen für eine optimale Raumausnutzung im Schaltschrank
Kompakte Switches für den Schaltschrank
12/24 – Turck bringt robuste, kosteneffiziente TNIC-Switch-Serie mit kompaktem Metallgehäuse sowie weitem Spannungs- und Temperaturbereich
Mülheim, 26. September 2024Mit der TNIC-Serie erweitert Turck sein Portfolio um unmanaged Switches mit kleinstmöglichen Gehäuseabmessungen und robustem Vollmetallgehäuse. Diese Eigenschaften ermöglichen effiziente und kostensparende Netzwerklösungen durch optimale Raumausnutzung im Schaltschrank. Ein weiter Spannungsbereich von 6 bis 36 VDC erlaubt eine flexible Stromversorgung. Ihr großer Arbeitstemperaturbereich zwischen -40 und +70 °C garantiert einen zuverlässigen Betrieb auch in Schaltschränken in exponierten Lagen.
Die robusten unmanaged Switches der TNIC-Serie in Schutzart IP30 stehen mit 5, 8 oder 16 Ports für Fast Ethernet sowie 5 und 8 Ports für Gigabit Ethernet zur Verfügung. Die neue TNIC-Serie löst die bisherige SE20-Serie ab.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit