Jetzt auch mit CANopen: Turcks Neigungssensoren mit hybridem Messprinzip für maximale Präzision in dynamischen Anwendungen
Dynamische Neigungssensoren mit CANopen
14/24 – Turcks MEMS-/Gyroskop-Sensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen verfügbar
Mülheim, 30. Oktober 2024Turck bietet seine QR20-Neigungssensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle an und erweitert damit das bestehende Angebot mit IO-Link, Schalt- und Analogausgängen. Mit ihrem breiten Versorgungsspannungsbereich von 8 bis 36 VDC und der E1-Zulassung eignen sich die neuen CANopen-Neigungssensoren optimal für den Einsatz in mobilen Maschinen, wie etwa Radladern, Kippern oder Teleskopbühnen. Die patentierte Wasserwaagen-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
Alle QR20-Neigungssensoren sind als einachsige Geräte für statische (B1N) oder dynamische Anwendungen (B1NF) sowie als zweiachsige Sensoren für statische (B2N) oder dynamische Applikationen (B2NF) erhältlich. Die Inklinometer nutzen eine Fusion aus Gyroskopsignal und MEMS-Beschleunigungsmessung, wodurch sie Stöße und Vibrationen effektiver kompensieren als herkömmliche Sensoren. Dies sorgt für eine präzise und stabile Messung selbst in bewegten oder vibrierenden Umgebungen.
Weitere Informationen
- Produktneuheit: Erfahren Sie mehr über Vorteile, Branchen und Schlüsselfunktionen
- Link zum Produkt: B1N360V mit CANopen: Statisch, 1-achsig
- Link zum Produkt: B2N85H mit CANopen: Statisch, 2-achsig
- Link zum Produkt: B1NF360V mit CANopen: Dynamisch, 1-achsig
- Link zum Produkt: B2NF85H mit CANopen: Dynamisch, 2-achsig
- Download Text und Bild: Turck1424.zip [ZIP, 3,55 MB]
Land wählen
Turck weltweit