Das Firmware-Update ermöglicht die Integration des TBEN-Lx-SE-M2 in PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP
Update bringt Feldbus-Integration und erweiterte Diagnosen
15/24 – Firmware-Update für Turcks Managed Ethernet Switch TBEN-Lx-SE-M2 steigert Funktionsumfang erheblich
Mülheim, 30. Oktober 2024Nach einem aktuellen Firmware-Update sind Turcks kompakte Managed Ethernet Switches TBEN-Lx-SE-M2 jetzt vollständig in gängige Engineering-Anwendungen integrierbar. Dies ermöglicht den Einsatz der robusten IP67-Module als aktive Feldbus-Teilnehmer in Feldbusnetzwerken wie Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP und erlaubt zusätzlich umfassende netzwerkbezogene Diagnosen.
Durch die nahtlose Integration in bestehende Feldbusnetzwerke erhalten Anwender umfassenden Einblick in ihr Netzwerk und dessen Komponenten, was auch eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Eine weitere Steigerung der Netzwerkverfügbarkeit und -sicherheit ermöglichen die Redundanzmechanismen der Switches, wie MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) und RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Funktionen wie die topologiebasierte Inbetriebnahme vereinfachen zudem den Gerätetausch und steigern die Effizienz.
Die TBEN-Lx-SE-M2 sind konzipiert für den Einsatz in dezentralen Installationen außerhalb des Schaltschranks. Mit zwei Hochgeschwindigkeits-Backbone-Ports (1 Gbits) und acht Standard-Ports (100 Mbits) ermöglichen die Managed Switches eine sichere und effiziente industrielle Vernetzung.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit