

Bis zu 30 m Reichweite: die zwei neuen Varianten der DR-Radarsensor-Serie
Radarsensoren für Nahbereich und Langstrecke bis 30 m
15/25 – TURCKs DR-Distanzradarsensoren mit Speziallinsen erweitern Einsatzbereich auf Objekterfassung im Fern- und Nahbereich
Mülheim, 9. Oktober 2025TURCK erweitert seine DR-Radarsensor-Serie um zwei neue Varianten: den DR30N für präzise Langstreckendetektion und den DR7.5WE für eine breite Nahbereichsüberwachung. Zusätzlich sind Retroreflektoren verfügbar, sogenannte Corner Cubes, die die Signalqualität bei anspruchsvollen Anwendungen verbessern. Die neuen Sensorvarianten sind ideal zur Erkennung von Schiffen und Krananlagen in der Hafenlogistik beziehungsweise zur Fahrzeugerkennung und zum Kollisionsschutz.
Der DR30N bietet eine Reichweite bis zu 30 m und eine sphärische Strahlform von ±2,5°. Damit eignet er sich besonders für punktgenaue Detektion auf große Distanzen, etwa zur Überwachung von Lagerplätzen oder zur Abstandskontrolle. Im Gegensatz dazu ermöglicht der DR7.5WE mit einer ellipsoiden Strahlform von ±22,5° auf ±7,5° und einer Reichweite bis zu 7,5 m eine breite Flächenüberwachung. Mit diesen Eigenschaften ist der Sensor besonders geeignet für Anwendungen zur Kollisionsvermeidung, in der Fördertechnik und zur Palettenerkennung.
Alle Sensoren sind wie die etablierte DR15S-Vairante im robusten M30-Metallgehäuse in Schutzart IP67 ausgeführt und bieten wahlweise IO-Link oder Schaltausgänge. Anwender parametrieren sie komfortabel über die Visualisierung und einfache Dropdown-Felder im Radar Monitor in der TURCK Automation Suite TAS.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit