

Turcks DWE-Seilzuggeberfamilie umfasst 148 Geräte mit potentiometrischen, magnetischem oder optischem Messprinzip
Robuste Seilzuggeber bis 40 m Messlänge
08/25 – Turck bringt Seilzug-Encoder mit geringer Latenz, zahlreichen Schnittstellen und hoher Linearität bis zu ±0,05 %
Mülheim, 3. Juli 2025Turck ergänzt sein Portfolio an Linearwegsensoren um die neue DWE-Seilzuggeberfamilie – eine robuste und zuverlässige Lösung für industrielle Längenmessungen in Anwendungen, bei denen kontaktlose Systeme wie optische, Ultraschall- oder Radarsensoren an ihre Grenzen stoßen. Die DWE-Serie bietet Messlängen von 250 mm bis 40 m und ist mit analogen Ausgängen (Strom/Spannung) sowie digitalen Schnittstellen wie IO-Link, Profinet oder CANopen verfügbar. Dank teachbarem Analogausgang lässt sich auch bei Teilbereichsnutzung der volle Ausgangsbereich optimal skalieren. Die Gehäuse erfüllen je nach Modell die Schutzarten IP65, IP67 oder IP69K und sind für Umgebungstemperaturen von -20 bis +85 °C ausgelegt. Die präzise Seilmechanik ermöglicht hohe Beschleunigungen bei einer hohen Linearität von bis zu ±0,05 %.
Die Seilzuggeberfamilie umfasst 148 Geräte mit potentiometrischen, magnetischem oder optischem Messprinzip, sodass jede Applikation optimal abgebildet werden kann. Die potentiometrischen Encoder erreichen mit entsprechender Anschlusstechnik die höchste Schutzart IP69K. Die magnetischen und optischen Encoder sind parametrierbar und mit digitalen Schnittstellen wie IO-Link, CANopen oder Profinet verfügbar.
Für besonders schnelle Verfügbarkeit sind sechs Varianten mit 1, 2 und 3 m Messlänge und analogen Ausgängen als Lagerware verfügbar. Typische Einsatzbereiche finden sich in den Regalsystemen der Intralogistik, mobilen Arbeitsmaschinen, AGV und vielen Applikationen mit teleskopierenden Hubsystemen.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit