Turcks UHF-RFID-Tunnel: Sofort einsatzbereit für eine präzise Multi-Tag-Erfassung und nahtlose Integration in Intralogistikprozesse
RFID-Tunnel-Lösung für die Intralogistik
03/25 – Turcks schlüsselfertiger UHF-RFID-Tunnel für Förderbandapplikationen ist sofort einsatzbereit, flexibel integrierbar und gewährleistet präzises Tracking in der Intralogistik
Mülheim, 16. Januar 2025Turck stellt mit dem neuen UHF-RFID-Tunnel eine sofort einsatzbereite, flexible Erfassungslösung für die Automatisierung von Intralogistikprozessen vor. Die programmierfreie No-Code-Technologie und eine standardisierte Schnittstelle erleichtern die Integration in bestehende Systeme und beschleunigen so Datenerfassung und Prozessintegration. Der UHF-SYS-Tunnel ist für vielfältige Anwendungen im Warenfluss auf Förderbandapplikationen ausgelegt und ideal für Ein- und Ausgangskontrollen sowie die Pulkerfassung in der Produktions- und Lagerlogistik. Die Multi-Tag-Funktion und das geschlossene Gehäuse gewährleisten eine sichere Erfassung, selbst bei großen Warenmengen.
Die All-in-One-Lösung besteht aus einem UHF-Reader mit vier leistungsstarken Antennen, passenden Koaxialkabeln sowie einem geschlossenen Tunnelgehäuse mit sämtlichen Halterungen und Schrauben für die schnelle Montage. Der vorgefertigte mechanische Aufbau und das einheitliche Set mit nur einer Artikelnummer ermöglichen eine fehlerfreie und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit