![](/static/img/Turck1022_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1022_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
TXO- und TXY-Leitungen: Flammhemmend, schleppkettentauglich und äußerst robust gegen Schweißfunken
Schweißfunkenbeständige Anschlusstechnik
10/22 – Die Leitungen der Serie TXO3701 und TXY3713 erfüllen selbst die höchsten Anforderungen der Automobilbauer für den Einsatz in Schweißapplikationen
Mülheim, 29. September 2022Turck erhöht die Schweißfestigkeit seiner TXO- und TXY-Leitungen, die damit auch die Anforderungen der Volkswagen-Gruppe (VASS) zum Einsatz in Schweißapplikationen erfüllen. Insbesondere die Dicke des Kabelmantels wurde erhöht, um eine noch höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schweißfunken zu erreichen. Außerdem sind die Leitungen schleppkettentauglich und äußerst flammbeständig. Sie erfüllen sowohl die nordamerikanische UL-FT2-Norm als auch die IEC 60332-1 und IEC 60332-2-2.
Turck bietet die PUR-Leitungen als 4- oder 5-polige Varianten, mit geradem oder gewinkeltem Stecker sowie mit oder ohne LED an. Der Anwender hat die Wahl zwischen den üblichen Leitungslängen als Anschluss- oder Verlängerungsleitung mit M12-Steckverbinder. Standardmäßig sind die Leitungen in orange oder gelb erhältlich. Auf Anfrage können auch Speziallängen, individuelle Mantelfarben oder Leitungen mit M8-Steckverbinder realisiert werden.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit