Turcks induktive Koppler übertragen Daten und Energie auch bei Winkel- und Parallelversatz
Induktive Koppler mit hoher Schockfestigkeit
14/23 – Turcks neue NIC-Reihe überträgt kontaktlos Daten und Energie mit bis zu 18 Watt Leistung
Turck hat seine induktiven Koppler-Sets neu aufgelegt und liefert neben Leistungsverbesserungen auch neue Funktionen wie Selective Pairing. Mit 600 ms Start-up-Zeit ermöglichen die NIC-Koppler verkürzte Produktionszyklen und damit eine erhöhte Produktivität.
Dank IO-Link COM3 unterstützen die NIC-Koppler die maximale Datenübertragungsrate von 230,4 kBit/s. Die robusten Koppler widerstehen hohen Schockbelastungen und übertragen 18 W Leistung über eine Luftschnittstelle von 7 mm. Als „berührungslose Steckverbinder“ sind sie absolut verschleißfrei und mit Schutzart IP68 dauerhaft dicht. Ein tolerierter Winkelversatz bis 15° und ein Parallelversatz bis zu 5 mm sorgen für hohe Montagefreiheit. Die Diagnosefunktion erkennt das Vorhandensein des Sekundärteils sowie eventuelle Metallobjekte im Luftspalt.
Durch bidirektionale Kommunikation können Aktoren angesteuert sowie Sensorsignale gesammelt werden. Neben „Dynamic Pairing“, also der Kopplung beliebiger Primär- und Sekundärteile, unterstützen die Koppler auch das marktweit einzigartige „Selective Pairing“, bei dem ein Primärteil nur mit ausgewählten Sekundärteilen kommunizieren kann. Dazu ist das Gerät via IO-Link direkt ansprechbar. Typische Einsatzgebiete der NIC-Koppler sind Wechselwerkzeuge, Rundtakttische oder fahrerlose Transportfahrzeuge.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit