Schnell und leistungsstark: Turcks neue Ethernet-Multiprotokoll-Koppler übertragen bis zu 50 W und erreichen Datenraten bis 100 Mbit/s
Latenzfreie Ethernet-Koppler bis 50 W
09/25 – Turcks induktive Ethernet-Multiprotokoll-Koppler NIC-Q86 übertragen bis 50 W Leistung und bieten Datenraten bis 100 Mbit/s
Mit dem induktiven Ethernet-Multiprotokoll-Koppler NIC-Q86-ETH erschließt Turck weitere Anwendungsfelder für die kontaktlose Energie- und Datenübertragung. Der Koppler überträgt bis zu 50 W Leistung sowie Daten mit 100 Mbit/s vollduplex und latenzfrei (<1 µs) in allen Ethernet-Protokollen. Damit ist das neue System bei besonders hohen Anforderungen an Echtzeit, Leistung oder Datenrate die ideale Schnittstelle zwischen beweglichen Komponenten oder mobilen Applikationen und Maschinenteilen, vor allem, wenn sie über Turcks Multiprotokoll- und EtherCAT-I/O-Module und Steuerungen verbunden werden, die automatisch in Profinet-, Ethernet/IP-, Modbus-TCP- und EtherCAT-Netzen arbeiten. Für Anwendungen im IO-Link-Umfeld und Leistungen bis 18 Watt bietet Turck weiterhin die kompakten und robusten NIC-Koppler mit IO-Link COM3 und 230,4 kbit/s an.
Dank Fast-Start-up (Hochlaufzeit: 450 ms) lässt sich der Koppler sehr gut bei häufigen Werkzeugwechseln oder in schnell getakteten Fertigungsprozessen einsetzen. Die Kombination aus Schutzart IP65, dem maximalen Übertragungsabstand von 10 mm sowie der Unabhängigkeit vom übertragenen Ethernet-Protokoll macht die NIC zur effizienten Lösung für OEMs und Anwender mit wechselnden Systemanforderungen. Ein Koppler-Set besteht aus einem Primär- und einem Sekundärteil (NICP/NICS-Q86-ETH). Beide Teile können auch dynamisch mit beliebigen anderen Primär- oder Sekundärteilen gekoppelt werden.
Typische Einsatzgebiete der Koppler sind mobile Ladungsträger, Rundtakttische, drehbare Werkzeuge oder mobile Pick-to-Light-Systeme.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit

