![](/static/img/Turck1123_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1123_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Standard für anspruchsvolle Ethernet-Kommunikation: Turcks Leitungsserie 4422
Robuste Ethernet-Leitungsfamilie
11/23 – Mit der 4422-Serie präsentiert Turck eine komplette Serie an Ethernet-Leitungen
Turck präsentiert mit der 4422-Serie eine umfangreiche Familie an Standard-Ethernet-Leitungen für die industrielle Produktion – robust, biegsam und für hohe Datenraten. Die Multiprotokoll-fähigen Ethernet-Leitungen der Serie 4422 sind für die wichtigsten Märkte und Netzwerktypen zugelassen und erfüllen alle Kriterien für die Nutzung in Netzwerken mit Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) oder Modbus TCP.
Der Kabelmantel aus Polyurethan macht sie robust gegen Abrieb und Druck und erlaubt dennoch hohe Flexibilität mit Torsionsradien von +/- 180 Grad pro Meter. Mehr als 5 Mio. Biegezyklen besteht die Leitung ebenfalls, was sie auch für Schleppkettenanwendungen befähigt. In Kombination mit entsprechenden Buchsen erfüllen die Leitungen Schutzart IP67. Mit Cat 5e und 100 Mbit/s lassen sich auch Applikationen mit hohen Datenraten realisieren.
Die Leitungen der 4422-Serie sind mit RJ45-Stecker erhältlich, aber auch mit M12- oder M8-Steckern in gerader oder gewinkelter Ausführung mit verschiedenen Kodierungen. Die kombinierte Rändel-/Sechskantmutter erleichtert die Montage mit oder ohne Werkzeug. Neben der CE- und UKCA-Zulassung für Europa verfügen die Leitungen auch über das UL-Zertifikat für den amerikanischen Markt.
Das Portfolio ist ab Lager lieferbar, auf Anfrage können auch kundenspezifische Varianten realisiert werden, zum Beispiel mit individuellen Bedruckungen, in Sonderlängen oder besonderen Konfektionen.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit