Optimale Überwachung Ihres Fördersystems und Warnmeldungen über Banner CDS
Identifizieren und korrigieren Sie die Ursache für eine verringerte Ausgabe in einer oder mehreren Produktionslinien mit Snap-Signal
Ein Abfüllvorgang besteht aus vier Schritten: Abfüllen, Verschließen, Etikettieren und Verpacken. Eine der Produktionslinien des Werks hat regelmäßig eine unterdurchschnittliche Leistung erzielt; ihre Leistung war häufig geringer als die anderen Produktionslinien. Der Produktionsleiter wollte den Schritt identifizieren, der zu der Leistungsverringerung bei der Abfüllung führte, und Verluste quantifizieren, die durch die mangelnde Leistung der Linie verursacht wurden. Eine Behebung dieses Problems könnte in Erfahrung bringen, wie die Ausgabe auf den anderen Produktionslinien erhöht werden kann. Die fragliche Abfüllmaschine war älter und hatte keine Möglichkeit zur Überwachung des Durchsatzes.
Snap-Signal-Produkte nutzten die bereits vorhandenen und installierten Sensoren, um wertvolle Einblicke in Prozesszustände und Fehlerbedingungen zu erhalten. Die Produktmanager konnten die Maschinenleistung überwachen und den Durchsatz mithilfe von Sensordaten optimieren, die an Banner Cloud Data Services (CDS) gesendet wurden. Die Leistungskennzahlen wurden verwendet, um Systemengpässe zu identifizieren, Entscheidungen über die Personalplanung zu treffen und zu bestimmen, bei welcher Linie ein Upgrade zu dem besten ROI führen würde.
Typ und Bezeichnung:
- DXMR90-X1 – Industriesteuergerät mit Edge-Processing und Cloud-Fähigkeit
- QS18K6AF120Q8 – fotoelektrischer Näherungssensor mit diskretem Ausgang
- S15C-B22-MQ – Snap-Signalkonverter, der diskrete Signale (PNP oder NPN) in Modbus umwandelt
- CSB-M1250M1250-T – T-Splitter
- CSB-M1248M1241 – parallelverdrahteter M12-Splitter
- MQDC-4506SS – M12-Verlängerungskabel
- STP-M12D-406 – 4-polig, M12, D-codiert, RJ45-Stecker, geschirmtes Ethernet-Leitungs-Set
Die Längen für Kabelsätze und Kabelsplitter sind Beispiele. Bitte konsultieren Sie die Website von Banner Engineering, oder wenden Sie sich an einen Anwendungstechniker, um die richtigen Längen zu erfahren.
Ausgewählte Produkte

- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit