![](/static/img/Turck0623_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0623_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turcks „Universal-Modul“: 8 IO-Link Class-A-Ports oder bis zu 16 DXP-Kanäle garantieren Anwendern hohe Flexibilität
Flexibler IO-Link-Class-A-Master
06/23 – Turcks TBEN-L-8IOLA verbessert Kosteneffizienz in typischen IO-Link-Anwendungen für komplexe Sensorik und Endgeräte
Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um den Class-A-IO-Link-Master TBEN-L-8IOLA. Das Ethernet-Block-I/O-Modul im robusten TBEN-L-Gehäuse bietet acht Class-A-IO-Link-Master-Ports. Class-A-Ports werden zur Anbindung smarter Sensoren oft bevorzugt, da ihre digitalen Kanäle sowie die Spannungslevel klar getrennt sind. Jede der acht Buchsen stellt alternativ zwei universelle DXP-Kanäle bereit, die als Ein- oder Ausgang genutzt werden können – so bietet das Universal-Modul bis zu 16 Kanäle. Die Stromtragfähigkeit von 2A auf Pin 2 aller Ports ermöglicht auch die Versorgung von Aktorik mit erhöhtem Leistungsbedarf.
Als Turck-Multiprotokoll-Gerät kann der neue Master ohne Anwendereingriff in Ethernet-Netzwerken mit Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP eingesetzt werden. Zudem sind weitere Multiprotokoll-Features wie ein Switch für Linientopologien sowie ein Webserver integriert. Wie alle anderen Turck-IO-Link-Master der TBEN-Reihe verfügt auch dieses Modul über die vereinfachte IO-Link-Geräteintegration SIDI (Simple IO-Link Device Integration) sowie den IODD-Konfigurator im Web-Interface.
Das Ethernet-Block-I/O-Modul erscheint in zwei Varianten: mit L-codierten M12-Steckverbindern oder 7/8″ 4-Pin-Rundsteckverbindern. Mit einem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C und in Schutzart IP67 und IP69K ist das neue I/O-Modul auch für raue Umgebungen perfekt geeignet.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit