![](/static/img/Turck0717_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0717_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Jetzt können Turck-Kunden auch über Ethernet/IP sichere und Standardsignale parallel zur Allen-Bradley-Steuerung bringen
Hybrides Safety-I/O-Modul für Ethernet/IP und CIP Safety
07/17 – TBIP-Hybrid-Modul komplettiert Turck-Portfolio an Safety-Lösungen
Mit dem TBIP stellt Turck ein weiteres hybrides Safety-Block-I/O-Modul vor, das Standard- und sichere Ein-/Ausgänge in einem Gerät kombiniert – in diesem Fall für Ethernet/IP und CIP Safety. Bereits verfügbar ist das Modell TBPN für Profinet/
Profisafe. Beide IP67-Hybrid-Module können flexibel an den konkreten Signalbedarf in der Maschine angepasst werden und auch als dezentraler Sicherheitscontroller fungieren. Die Sicherheits‑
funktionen lassen sich auch ohne Anschluss an die spätere Sicherheits-SPS konfigurieren und testen. Die hohen Schutzarten IP65/IP67/IP69K erlauben den Einsatz in anspruchsvollsten Umgebungen. Zudem können dezentrale Anlagen und modulare Maschinenkonzepte ohne zusätzliche Schaltkästen realisiert werden.
Auf der Safety-Seite bieten die Hybrid-Module zwei sichere Eingänge zum Anschluss von Sicherheitssensorik wie Lichtgitter oder Not-Aus-Taster. Zwei weitere sichere Kanäle sind als Ein- oder Ausgang nutzbar. Die vier universellen Ein-/Ausgänge zum Anschluss von nicht sicherheitsgerichteten Signalen können jeweils bis zu 2 A schalten. Zwei der I/Os lassen sich zudem als IO-Link-Master konfigurieren. In Kombination mit Turcks I/O-Hubs kann der Anwender auf diesem Weg bis zu 32 I/Os zusätzlich an das Modul anbinden. Sowohl die Standard-Kanäle als auch ein IO-Link-Kanal des TBIP können intern sicherheitsgerichtet abgeschaltet werden, was den Schaltungs- und Verdrahtungsaufwand von Hilfsantrieben und Ventilinseln erheblich vereinfacht. Turck hat die robusten Safety-Module für einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C entwickelt.
Mit dem Hybrid-Modul komplettiert Turck sein Angebot an Safety-Produkten. Neben sicherer I/O-Technik und kompakten Sicherheits-Steuerungen in IP20 und IP67 umfasst es sichere induktive, magnetische und kapazitive Näherungsschalter, Lichtgitter, Zweihandbedienungen, Notaustaster und mechanische Sicherheitspositionsschalter.
Mit dem TBIP stellt Turck ein weiteres hybrides Safety-Block-I/O-Modul vor, das Standard- und sichere Ein-/Ausgänge in einem Gerät kombiniert – in diesem Fall für Ethernet/IP und CIP Safety. Bereits verfügbar ist das Modell TBPN für Profinet/
Profisafe. Beide IP67-Hybrid-Module können flexibel an den konkreten Signalbedarf in der Maschine angepasst werden und auch als dezentraler Sicherheitscontroller fungieren. Die Sicherheits‑
funktionen lassen sich auch ohne Anschluss an die spätere Sicherheits-SPS konfigurieren und testen. Die hohen Schutzarten IP65/IP67/IP69K erlauben den Einsatz in anspruchsvollsten Umgebungen. Zudem können dezentrale Anlagen und modulare Maschinenkonzepte ohne zusätzliche Schaltkästen realisiert werden.
Auf der Safety-Seite bieten die Hybrid-Module zwei sichere Eingänge zum Anschluss von Sicherheitssensorik wie Lichtgitter oder Not-Aus-Taster. Zwei weitere sichere Kanäle sind als Ein- oder Ausgang nutzbar. Die vier universellen Ein-/Ausgänge zum Anschluss von nicht sicherheitsgerichteten Signalen können jeweils bis zu 2 A schalten. Zwei der I/Os lassen sich zudem als IO-Link-Master konfigurieren. In Kombination mit Turcks I/O-Hubs kann der Anwender auf diesem Weg bis zu 32 I/Os zusätzlich an das Modul anbinden. Sowohl die Standard-Kanäle als auch ein IO-Link-Kanal des TBIP können intern sicherheitsgerichtet abgeschaltet werden, was den Schaltungs- und Verdrahtungsaufwand von Hilfsantrieben und Ventilinseln erheblich vereinfacht. Turck hat die robusten Safety-Module für einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C entwickelt.
Mit dem Hybrid-Modul komplettiert Turck sein Angebot an Safety-Produkten. Neben sicherer I/O-Technik und kompakten Sicherheits-Steuerungen in IP20 und IP67 umfasst es sichere induktive, magnetische und kapazitive Näherungsschalter, Lichtgitter, Zweihandbedienungen, Notaustaster und mechanische Sicherheitspositionsschalter.
Informationen über das bereits verfügbare TBPN-Gerät für Profinet/Profisafe sind hierunter verlinkt.
Weitere Informationen
- Video – TBPN und TBIP: Hybride I/O-Module für IP67-Sicherheitsanwendungen
- Video – TBPN: Hybrid-Modul für Standard- und Safety-I/Os
- Produktnews – Hybrides Profinet/Profisafe I/O-Modul
- Technologieseite – Maschinensicherheit
- Flyer – Safety-Lösungen in IP67
- Link zu den Produkten – Sichere I/O-Module
- Technischer Artikel – Aber sicher! – more12070 [PDF, 1,06 MB]
Land wählen
Turck weltweit