![](/static/img/rfid-handheld-pd67.jpg)
![](/static/img/rfid-handheld-pd67_rdax_480x270s.jpg)
Allrounder: Das PD67 ist ein universelles RFID-Handheld für herausfordernde Umgebungen
IP67-Multi-Reader für HF/UHF-RFID, Bar- und 2D-Codes
11/20 – Turcks robustes Multiband-RFID-Handheld PD67 vereint HF- und UHF-Technologie mit optionalem Barcode-Scanner in einem Gerät
Mit dem RFID-Handheld PD67 präsentiert Turck ein Allround-Gerät zum flexiblen Auslesen und Beschreiben von Datenträgern in industriellen Umgebungen. Das Handheld in Schutzart IP67 basiert auf dem zukunftssicheren Betriebssystem Android und bietet sowohl HF- als auch UHF-Erfassung. Über das Touch-Display des PD67 können Nutzer komfortabel zwischen beiden Frequenzbereichen wählen. Zusätzlich verfügt eine weitere Gerätevariante über einen Barcode- und 2D-Code-Scanner.
Dank der kombinierten Technologien genießen Anwender einen erweiterten Handlungsspielraum – zum Beispiel beim Erfassen von Warenein- und -ausgängen, dem Asset Tracking oder während der mobilen Werkzeugerkennung. Vorteile zeigen sich etwa dann, wenn im direkten Produktionsbereich HF genutzt wird, während in der Intralogistik UHF zum Einsatz kommt.
Das PD67 wird mit einer vorinstallierten App geliefert, die eine einfache Datenübertragung per WLAN oder Bluetooth ermöglicht – zum Beispiel für den Versand von E-Mails. Ebenso können Anwender bei Turck die Entwicklung von Individualsoftware in Auftrag geben oder ein selbst geschriebenes Anwendungsprogramm auf dem PD67 verwenden – dazu sind entsprechende API-Dateien erhältlich. Für darüber hinausgehende Anforderungen wie die Anbindung an ERP-Systeme verfügt Turcks RFID-Turnkey-Lösungsanbieter Turck Vilant Systems über passende Softwarelösungen.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit