In Kombination mit dem RFID-Datenträger bieten die Schreib-Leseköpfe zahlreiche Variationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
RFID-Schreib-Leseköpfe und Tags im Miniaturformat
17/23 – Turcks kompakte HF-RFID-Lösung in M12-Bauform erlaubt einfache Identifikation von kleinsten Gegenständen
Turck erweitert sein RFID-Produkt-Portfolio um vier Schreib-Leseköpfe in M12-Bauform und einen In-Metal-Tag im Kompaktformat von 4 x 3 Millimetern. Die Kombination von Miniatur-Datenträger und -Schreib-Lesekopf erlaubt die Identifikation kleinster Metallobjekte in sehr engen Bauräumen. Insbesondere Plagiatschutzanwendungen für Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien werden so möglich. Typische Einsatzgebiete der Lösung findet man im Maschinenbau, in Holzbearbeitungs- oder CNC-Werkzeugmaschinen sowie in der Verpackungstechnik und der Elektronikfertigung.
Mit einem frei nutzbaren Speicher von 316 Byte, sowie dem Passwortschutz, kann der Mini-Datenträger mit dem SLIX2-Chip von NXP als digitales Typenschild zur eindeutigen Bauteil-Identifizierung verwendet werden. So können Herstellerdaten, technische Spezifikationen oder die Wartungshistorie gespeichert werden, um wirksame Plagiatschutzmaßnahmen in Maschinen oder anderen Anwendungen zu realisieren. Die Passwortfunktion des Datenträgers schützt vor unautorisiertem Auslesen und Überschreiben von Informationen. Durch die Erfassung von Maschinenlaufzeiten und Bauteilstandzeiten sind zudem alternative Abrechnungsmodelle implementierbar.
Die Schreib-Leseköpfe sind sowohl für bündige als auch für nicht-bündige Montage verfügbar. Zusätzlich steht für beide Optionen eine Variante zur Verfügung, die den HF-Busmodus unterstützt. Im HF-Busmodus können bis zu 32 Schreib-Leseköpfe kosteneffizient in Linientopologie installiert werden, was den Installationsaufwand erheblich reduziert.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit