Garantiert kompatibel: Alle Komponenten der UHF-RFID-Gates sind aufeinander abgestimmt
UHF-RFID-Gates als Komplettpaket
02/25 – Turcks „Plug-&-Work“-Paket enthält alle Komponenten zum Aufbau und Betrieb der RFID-Gates – keine Programmierung erforderlich
Turck hat Komplettlösungen zum Aufbau von RFID-Gates für Identifikationsaufgaben in Logistik- und Intralogistik-Prozessen vorgestellt, beispielsweise zur sicheren Erfassung von Warenein- und -ausgängen. Alle Komponenten inklusive passender Middle- und Software sind aufeinander abgestimmt, sodass der Anwender die Gates ohne weitere Programmierung montieren und In Betrieb nehmen kann. Das Komplettpaket besteht neben der Software aus einem UHF-Reader Q180 mit vier Antennen, vier Koaxialkabeln, einer Ethernet-Leitung sowie der Traverse und den Seitenwangen zur Montage der Reader und Antennen. Da alle Komponenten die Schutzart IP67 erfüllen, sind Schutzgehäuse oder Schaltschränke nicht erforderlich.
Der UHF-Reader Q180 ist mit einem vorinstallierten Software-Interface mit standardisierten RFID-Funktionalitäten und REST API ausgestattet. Anwender und Systemintegratoren sparen sich so mit dem Komplettpaket teure Beratungs- und Programmierleistungen. Da die Komponenten optimal miteinander harmonieren, minimieren Anwender das Risiko einer Fehlinvestition und steigern die Erfassungssicherheit der Lösung. Standardisierte Schnittstellen sowie eine programmierfreie Installation erleichtert zudem die Zeitplanung zur Inbetriebnahme der Identifikationspunkte.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit