Turck bringt das weltweit kompakteste 4-Kanal RFID-EtherCAT-Interface mit Abmessungen von 32 x 144 x 32 mm

Ultrakompaktes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT

01/25 – Turcks EtherCAT-Modul für bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe bietet erweiterte RFID-Konnektivität und optimierte Prozesse in beengten Industrieumgebungen

Mülheim, 16. Januar 2025

Als weltweit kompaktestes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT ist Turcks neues TBEC-S2-4RFID ideal geeignet für beengte Einbauverhältnisse. Jeder der vier RFID-Kanäle ermöglicht im HF-Busmodus den Anschluss von bis zu 32 HF-Schreib-Leseköpfen, das gesamte Modul mit Abmessungen von 32 x 144 x 32 mm kann somit bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe aufnehmen. Das reduziert effektiv die Kosten für Applikationen mit vielen aufeinander folgenden Lesepunkten, wie beispielsweise in der Intralogistik oder an Produktionsstrecken in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau.

Turcks vielseitiges EtherCAT-Modul ist kompatibel mit allen HF- und UHF-Schreib-Lesegeräten, die den Anschluss an das RFID-Interface unterstützen. Die hohe Schutzart IP67/68/69K erlaubt die direkte Montage des Moduls an der Maschine, was den Verdrahtungsprozess deutlich verkürzt und dezentrale, modulare Anlagenkonzepte unterstützt. 

Für Anwender, die weitere digitale Ein- und Ausgänge für Sensoren, Aktoren und Leuchten benötigen, bietet Turck das Modul TBEC-LL-4RFID-8DXP mit acht zusätzlichen universellen Kanälen und M12-Anschlüssen für Power- und Ethernet-Verbindungen an.

Land wählen

Turck weltweit

nach oben