Kabelgebundene und drahtlose Kombination für optimale Vibrationsüberwachung
Optimieren Sie Ihr System zur Überwachung von Vibrationen durch die Kombination von drahtgebundener und drahtloser Technologie
Snap-Signal bietet Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung
Geringfügige Leistungsänderungen lassen sich ohne die richtigen Tools nur schwer vorhersagen. Die Zustandsüberwachung spielt bei der vorausschauenden Instandhaltung eine wichtige Rolle, da sie dazu beiträgt, Kosten zu senken, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.
Maschinenvibrationen werden häufig durch unausgewuchtete, falsch ausgerichtete, lose oder verschlissene Teile verursacht. Wenn die Vibrationen zunehmen, kann dies zu Schäden an der Maschine führen. Durch Überwachung von Motoren auf verstärkte Vibrationen können Probleme erkannt werden, bevor sie zu schwerwiegenden Auswirkungen und ungeplanten Produktionsunterbrechungen führen. Die Vibrations- und Temperatursensoren von Banner können als Motorwarnleuchten dienen, insbesondere dann, wenn diese fernüberwacht werden.
Mit Snap-Signal lassen sich flexibel die Vibrationen einer großen Anzahl von Motoren mit einer einfach zu installierenden Lösung überwachen. Mehrere Vibrationssensoren können über ein Produkt zur Kabelkonsolidierung, wie z. B. über einen Splitter mit vier Anschlüssen oder ein T-Stück, verwendet werden. Von dort aus können die Sensordaten direkt mit dem DXMR90 verbunden werden, oder die Daten können drahtlos an serielle R70-Datenfunkgeräte gesendet werden. Von dem DXR90 aus lassen sich Daten in die Cloud übertragen, wo Dashboards zur Visualisierung sowie SMS- und E-Mail-Warnungen das Personal darauf hinweisen, dass die Motoren überprüft werden müssen, damit sie nicht ausfallen.
Typ und Bezeichnung:
- DXMR90-X1 – Industriesteuergerät mit Edge-Processing und Cloud-Fähigkeit
- R70SR9MQ – R70 serielles Datenfunkgerät
- CSB4-M1251M1250 – parallel verdrahteter M12-Splitter mit 4 Anschlüssen
- PSW-24-1 – Stromversorgung
- QM30VT2 – Vibrations- und Temperatursensor
- BWA-BK-013 – magnetische Montagehalterung für QM30VT-Sensoren
- CSB-M1250M1250-T – T-Splitter
- MQDC-4506SS – M12-Verlängerungskabel
- STP-M12D-406 – 4-polig, M12, D-codiert, RJ45-Stecker, geschirmtes Ethernet-Leitungs-Set
Die Längen für Kabelsätze und Kabelsplitter sind Beispiele. Bitte konsultieren Sie die Website von Banner Engineering, oder wenden Sie sich an einen Anwendungstechniker, um die richtigen Längen zu erfahren.
Ausgewählte Produkte
![](/static/img/snapsingnal_family.jpg)
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit