Ständige Spitzenleistung Ihrer Hydraulikaggregate
Snap-Signal-Produkte helfen Ihnen, die benötigten Informationen zu erfassen und von überall aus einzusehen
Einfache Überwachung von Druck, Strom, Öltemperatur sowie Vibrationen und Temperatur der Motoren von Hydraulikaggregaten und anderen Hydraulikmaschinen. Snap-Signal-Produkte verbinden Sensoren verschiedener Art und wandeln ihre Signale für die Zustandsüberwachung in Echtzeit in Modbus-Daten um. Hydraulisch angetriebene Industrieroboter ermöglichen es beispielsweise, durch schnelle und präzise Montage und Palettierung ehrgeizige Quoten in der Autoteilindustrie zu erfüllen. Ein überhitzter Motor im Hydrauliksystem könnte jedoch zu einem kritischen Ausfall führen, der die Produktion für einen längeren Zeitraum unterbrechen würde. Die Zustandsüberwachung ermöglicht es, sicherzustellen, dass alle Anlagen mit optimaler Effizienz arbeiten, und potenzielle Wartungsprobleme erkannt und behoben werden, bevor sie zu kostspieligen Produktionsausfällen führen.
Das Snap-Signal-System wurde als Overlay-Architektur für markenunabhängige Technologie entwickelt, sodass vorhandene Hydrauliksysteme oder sogar ältere Sensoren nicht ersetzt werden müssen. Snap-Signal-Konverter, Adapter oder Filter können installiert werden, um von vorhandenen Sensoren Signale abzuzweigen und Modbus-Signale an einen Banner DXMR90 Controller zu senden. Dieser Controller kombiniert mehrere Modbus-Signale, die aus einer gesamten Produktionsumgebung stammen können, in einem einzigen Datenstrom, der in Cloud-Netzwerken, einschließlich Banners eigener Cloud Data Services, verarbeitet werden kann. So können Benutzer die Leistungsdaten der Ausrüstung mit Online-Visualisierungstools von überall aus überwachen, und können rund um die Uhr Benachrichtigungen erhalten, wenn Hydraulikkomponenten unterhalb der einstellbaren Grenzwerte arbeiten. Zusätzlich kann der überwachte Maschinenzustand vor Ort mithilfe von angeschlossenen Anzeigen, wie z. B. Banner Signalsäulen, angezeigt werden.
Typ und Bezeichnung:
- DXMR90-X1 – Industriesteuergerät mit Edge-Processing und Cloud-Fähigkeit
- BWA-DRUCKSENSOR-50 (Beispiel) – Drucksensor mit analogem Spannungsausgang
- S15C-U-MQ – Snap-Signal-Konverter, der analoge Spannungssignale in Modbus umwandelt
- M18TIP8Q – berührungsloser Temperatursensor der Serie M18T
- S15C-BB-MTGQ – Snap-Signal-Wandler, der BannerBus-Signale in Modbus umwandelt
- BWA-STROMWANDLER-150A – Stromwandler mit geteiltem Kern
- S15C-CT-MQ – Stromwandler zu Modbus-Konverter
- QM30VT2 – Vibrations- und Temperatursensor
- CSB-M1250M1250-T – T-Splitter
- CSB-M1248M1241 – parallelverdrahteter M12-Splitter
- MQDC-4506SS – M12-Verlängerungskabel
- FIC-M12M5 – M12-Außengewinde, feldkonfektionierbar
- STP-M12D-406 – 4-polig, M12, D-codiert, RJ45-Stecker, geschirmtes Ethernet-Leitungs-Set
Die Längen für Kabelsätze und Kabelsplitter sind Beispiele. Bitte konsultieren Sie die Website von Banner Engineering, oder wenden Sie sich an einen Anwendungstechniker, um die richtigen Längen zu erfahren.
Ausgewählte Produkte
- Technologien
- Externe Partner
Land wählen
Turck weltweit