Pick-to-Light-System optimiert Frequenzumrichter-Produktion

KEB Automation erweitert ihr Assistenzsystem für C-Teilemanagement mit WLS15-Linienleuchten zu effizienter und fehlersicherer Pick-to-Light-Lösung

Als Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnik entwickelt, produziert und vertreibt KEB Automation weltweit Antriebe sowie Motoren, Getriebe, Bremsen, Kupplungen und Industrial-IoT-Lösungen. Um die Materiallogistik für die Montage von Frequenzumrichtern zu optimieren, entwickelte KEB Automation das Assistenzsystem iCParts – eine Pick-to-Light-Lösung mit WLS15-Leuchten von Turcks Optosensorik-Partner Banner Engineering. iCParts zeigt Mitarbeitern am zentralen C-Teile-Lager an, an welchem Regalplatz gesuchte Schrauben, Scheiben oder Muttern gelagert werden. Die WLS15-Linienleuchten überzeugten mit einfacher Montage im laufenden Betrieb und einer perfekten Integration – trotz beengter Platzverhältnisse.

Gewusst wo

C-Teile werden in kleinen Sichtlagerkästen ergonomisch im Greifbereich des Mitarbeiters angeordnet. Auf der Front der Behälter sind jeweils Standard-Etiketten sowie QR-Codes mit Informationen über Materialnummer, Lagerort und Lagerplatz angebracht. Ist ein Lagerkasten leer, füllt der Monteur ihn am zentralen C-Teile-Regal wieder auf, wo über 60 Artikel in jeweils eigenen Behältern gelagert werden. Durch den Einsatz des Assistenzsystems iCParts soll nun jeder Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, den benötigten Artikel ohne langwierige Suche sofort zu finden. 

  • Viktor Derksen | Leiter Betriebsmittelbau bei KEB Automation

  • 00:0000:00

    spaceplay / pause

    qunload | stop

    ffullscreen

    shift + slower / faster

    volume

    mmute

    seek

     . seek to previous

    126 seek to 10%, 20% … 60%

    iCParts – The Smart C-Parts Shelf

  • Die WLS15-Linienleuchten signalisieren deutlich, in welchem Fach der gesuchte Artikel gelagert wird 

  • Phillip Hannesen | Digital Transformation Manager Produktion bei KEB Automation

  • Das hauseigene Assistenzsystem iCParts führt Mitarbeiter per Leuchtsignal sofort zum gesuchten Artikel

  • Die hauseigene KEB-Steuerung läuft auf einem am Regal angebrachten Windows-Tablet

  • Die WLS15-Linienleuchten bieten eine umfangreiche Kontrolle der LED-Farbsteuerung

  • Die benötigten C-Teile sind beleuchtet und können direkt entnommen werden

  • Viktor Derksen | Leiter Betriebsmittelbau bei KEB Automation

  • 00:0000:00

    spaceplay / pause

    qunload | stop

    ffullscreen

    shift + slower / faster

    volume

    mmute

    seek

     . seek to previous

    126 seek to 10%, 20% … 60%

    iCParts – The Smart C-Parts Shelf

iCParts – The Smart C-Parts Shelf

Herausforderung Platzmangel

Der Abstand zwischen den Regalebenen ist im C-Teile-Regal sehr begrenzt und bietet gerade genug Raum für die Sichtlagerkästen. Für einen Sensor und die entsprechende Verkabelung ist kein Platz. „Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie so ein System überhaupt an diesem Regal realisiert werden kann“, beschreibt Viktor Derksen, Leiter Betriebsmittelbau bei KEB, die Ausgangssituation. „Hier wurde ein System benötigt, das entweder extern positioniert wird oder verborgen im Regal verbaut ist. Das sind Anforderungen, die wir mit den bisher verwendeten Komponenten nicht umsetzen konnten.“

Entsprechend kam die Markteinführung der WLS15-Linienleuchten von Turcks Optoelektronik-Partner Banner Engineering sehr gelegen. Die WLS15 sind sehr flache, kaskadierbare LED-Linienleuchten, die mit magnetischen Montagewinkeln im Handumdrehen selbst in engen Räumen installiert werden können. Die 64 LEDs jedes Leuchtkörpers lassen sich einzeln ansteuern. Mit ihrem 15-mm-Profil eignen sie sich ideal zur Ausleuchtung von Bereichen mit beengten Platzverhältnissen. Die Installation erfolgt innerhalb von Minuten ohne Einschränkungen im laufenden Betrieb.

Perfekte Integration

Sämtliche benötigte Zugänge gibt es in der Umgebung der hauseigenen KEB-Steuerung bereits, weshalb nach nach Programmierung der notwendigen Treiber auf bereits Vorhandenem aufgebaut werden kann. Die LED-Leuchten werden jeweils über T-Verteiler und Verbindungsleitungen gekoppelt. So lassen sich die Versorgungsspannung sowie die Kommunikation von Leuchte zu Leuchte durchschleifen. „Mit den WLS15-Linienleuchten haben wir eine elegante und kostengünstige Lösung gefunden“, so Phillip Hannesen, Digital Transformation Manager Produktion. „Sie befinden sich hinter dem Regalblech, während die Verkabelung über die Rückseite organisiert ist. Damit lässt sich das Assistenzsystem perfekt in das Standard-C-Teile-Regal integrieren und ist praktisch nicht sichtbar.“

Land wählen

Turck weltweit

nach oben