![](/static/img/Turck0721_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0721_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Effizientes Condition-Monitoring verspricht Turcks kombinierter Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor
Condition-Monitoring-Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Der kombinierte Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor für Condition Monitoring in IIoT- und Sensor-to-Cloud-Applikationen
Mit seinem ersten kombinierten Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor ermöglicht Turck kosteneffizientes Condition Monitoring vor Ort und im IIoT; über die IO-Link-Schnittstelle zudem besonders einfach integrierbar. Dank der Kombination der beiden Messgrößen Luftfeuchtigkeit und Temperatur in einem Gerät eignet sich der CMTH-M12 optimal für Condition-Monitoring-Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen oder zur Überwachung des Klimas in Produktions- und Lagergebäuden in zahlreichen Branchen, von der Automobil- über die Halbleiter- und Lebensmittelindustrie bis zur Landwirtschaft.
Ihre Vorteile
- Lückenlose Qualitätssicherung durch Überwachung von wichtigen Umgebungsvariablen
- Kostengünstig dank Integration zweier Messgrößen in einem Gerät
- Einfache Nachrüstung von Condition Monitoring in Verbindung mit autarken Steuerungskomponenten in IP67
IO-Link erleichtert Konfiguration
Der Sensor übermittelt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeit als kontinuierlichen Prozesswert über die zyklischen IO-Link Prozessdaten. Zusätzlich werden pro Erfassungsgröße je zwei Grenzstandbereiche mit je einem Minimal- und Maximalwert, deren Überschreiten per Warnsignal ausgegeben wird. Die bidirektionale IO-Link-Schnittstelle kann darüber hinaus auch zur Kommunikation der zyklischen Nutzdaten sowie von Warn- und Statusmeldungen genutzt werden, beispielsweise Zusatzinformationen wie die geleisteten Betriebsstunden. Alternativ stehen auch klassische Schaltausgänge zur Verfügung.
Dezentrale Condition-Monitoring-Lösungen
In Verbindung mit Turcks Multiprotokoll-I/O-Geräten können Nutz- und Analysedaten über separate Ethernet-Protokolle kommuniziert werden. Während die Nutzdatenkommunikation zu einer übergeordneten Steuerung über die I/O-Module per Ethernet/IP oder Profinet erfolgt, steht Modbus/TCP als paralleler Kanal für Analysedaten zur Verfügung. Im Cloud-Einsatz über Turcks Edge Gateways und Cloud-Systemen sind diese Informationen auch weltweit mobil verfügbar.
BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Logistik
- Halbleiterindustrie
- Nahrungsmittelindustrie
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- IO-Link für einfachen Datenzugriff und Sensor-to-Cloud-Lösungen
- SIO-Modus meldet Grenzwertüberschreitung per Schaltsignal an klassische I/Os
- Paralleler Zugriff auf Zusatzinformationen mit Turcks Multiprotokoll-I/O-Geräten
- Schutzart IP67
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Temperature_Humidity_Sensor_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Condition-Monitoring-Sensor (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/Application_CMTH_Mobiler_Huehnerstall_Totale_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Anwendung: Condition-Monitoring-Sensor automatisiert Klimaregulierung
In mobilen Hühnerställen Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwachen
![](/static/img/lp-brownfield-teaser-img_rdax_440x268s.jpg)
Auf einen Blick: Condition Monitoring in Bestandsanlagen
Maßgeschneiderte Zustandsüberwachung über präzise Sensorik und sichere Funknetze
![](/static/img/CM_Web-Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu Condition Monitoring
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0721_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum CMTH1-M12
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
Land wählen
Turck weltweit